Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale per i sistemi di azionamento elettronici:
protezione integrata per persone e macchine
La sicurezza funzionale protegge le persone, le macchine e l'ambiente dalle conseguenze di malfunzionamenti tecnici. Assicura che i sistemi reagiscano in modo affidabile e controllato anche in caso di guasto, un requisito previsto dalla legge in molti settori.
Noi di NORD parliamo PROFINET ed EtherCAT, anche quando si tratta di sicurezza. I convertitori di frequenza NORD possono essere integrati in applicazioni critiche per la sicurezza all’interno di una rete Industrial Ethernet esistente tramite PROFIsafe o FSoE. In alternativa, è possibile anche il funzionamento autonomo, ad esempio per realizzare applicazioni monoassiali critiche per la sicurezza.
Risultato: la nostra drive-based Functional Safety consente una progettazione flessibile degli impianti senza complesse installazioni aggiuntive.
Download del volantinoMigliora la tua sicurezza funzionale con NORD
Grazie alle funzionalità di sicurezza funzionale ampliate, il NORDAC ON, ad esempio, può ora essere completamente integrato in applicazioni di sicurezza esigenti. In combinazione con i collaudati motoriduttori NORD, crea un sistema di azionamento potente, efficiente e costantemente sicuro, configurato per la vostra applicazione.
Le funzioni di sicurezza STO e SS1-t (entrambe SIL 2, PL d), così come SS1-r, SLS, SMS e SSM (tutte SIL 2, PL d), possono essere implementate senza encoder o cablaggi aggiuntivi.
Molte funzioni di sicurezza sono integrate direttamente nei nostri convertitori di frequenza, eliminando spesso la necessità di un encoder aggiuntivo. Le nostre soluzioni possono inoltre essere integrate senza soluzione di continuità nei sistemi di comunicazione di sicurezza esistenti. Le nostre soluzioni possono inoltre essere integrate senza soluzione di continuità nei sistemi di comunicazione di sicurezza esistenti tramite protocolli quali PROFIsafe e FSoE.
I vostri vantaggi in sintesi:
- Conformità alle normative: facile implementazione della sicurezza funzionale con una riduzione dell'installazione degli azionamenti
- Struttura di sistema scalabile: gerarchie chiare e cablaggio semplificato
- Safety Over Ethernet: riduzione dello sforzo di installazione grazie alla comunicazione integrata tramite protocolli di sicurezza Standard.
- Integrazione diretta: integrazione di periferiche di sicurezza tramite ingressi e uscite sicuri.
- A prova di futuro: integrazione senza soluzione di continuità nelle reti esistenti.
Perché la sicurezza funzionale è importante
La sicurezza funzionale riduce al minimo i rischi che le funzioni delle macchine comportano per le persone, la produzione e l'ambiente. Assicura che le funzioni del sistema vengano eseguite in modo controllato in ogni momento e che, in caso di errori, vengano attuate rapidamente contromisure automatiche.
Comunicazione Safety Over Ethernet
Nella moderna tecnologia degli azionamenti, la comunicazione tra il convertitore di frequenza e l'azionamento è fondamentale. Utilizzando protocolli sicuri basati su Ethernet, i dati vengono scambiati in tempo reale e protetti da manomissioni.
A seconda del sistema di controllo utilizzato, vengono impiegati protocolli specifici:
- PROFIsafe (per PROFINET)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (per EtherNet/IP)
Questa infrastruttura riduce significativamente il cablaggio necessario utilizzando i canali di comunicazione esistenti.
Funzioni di sicurezza integrate
I nostri convertitori di frequenza offrono un'ampia gamma di funzioni di sicurezza integrate per ridurre al minimo i rischi per le persone e la produzione.
STO
Safe Torque Off
Interruzione immediata dell'alimentazione al convertitore. Il motore non genera più coppia e si arresta per inerzia. STO viene spesso combinato con SS1 o utilizzato come blocco di riavvio di sicurezza.
SS1-r
Arresto di sicurezza 1
Decelerazione controllata del motore come parte della funzione di sicurezza. Dopo l'arresto, viene attivato automaticamente lo STO. Corrisponde a un arresto di categoria 1.
SS1-r viene eseguito tramite decelerazione controllata.
SS1-t
Arresto di sicurezza 1
Decelerazione controllata del motore come parte della funzione di sicurezza. Dopo l'arresto, STO viene attivato automaticamente. Corrisponde a un arresto di categoria 1.
SS1-t è controllato a tempo.
SLS
Velocità limitata di sicurezza
Controlla una velocità ridotta in modo sicuro, ad es. durante la modalità di avviamento. Se il valore limite viene superato, l'azionamento viene spento in modo sicuro, solitamente tramite SS1 seguito da un'interruzione dell'alimentazione.
SSM
Monitoraggio della velocità di sicurezza
Fornisce un segnale di sicurezza che indica se la velocità del motore è inferiore a un limite specificato.
SMS
Velocità massima di sicurezza
Monitoraggio sicuro della velocità, che non deve superare un valore massimo. Arresta l'azionamento se supera la velocità massima.
Livelli di sicurezza certificati: SIL e PL
L'affidabilità dei nostri sistemi è certificata secondo gli standard internazionali. La classificazione si basa sul rischio potenziale in conformità con IEC 61508 (SIL) e EN ISO 13849-1 (PL).
I convertitori di frequenza NORD con drive-based Functional Safety sono conformi di serie ai livelli SIL 2, nonché ai livelli di prestazione "d". Ciò ci consente di fornire soluzioni per applicazioni con i più elevati requisiti di sicurezza.
Sicurezza funzionale nei prodotti NORD
NORDAC PRO e FLEX
Altre famiglie di prodotti NORD, come NORDAC PRO e NORDAC FLEX, sono dotate di serie della funzione di sicurezza integrata STO (Safe Torque Off).
Integrare facilmente la sicurezza funzionale
Con Safety Over Ethernet è possibile ridurre al minimo i rischi e soddisfare in modo efficiente i requisiti di legge.
Troverete tutti i dettagli e i vantaggi riassunti nel nostro volantino.
Download subito il volantinoSupporto applicativo per la vostra strategia di sicurezza
Che stiate progettando un nuovo impianto o modernizzando le attrezzature esistenti, vi aiutiamo ad attuare la vostra strategia di sicurezza nel rispetto dei Standard.
Lasciatevi consigliare dal nostro team di esperti sulla soluzione più adatta al vostro settore.