Starter Motore NORDAC LINK - SK 155E

Funzionamento a basso consumo

  • Potenza: - 4.00 HP
  • Protection class: IP65
  • Installazione in campo
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai connettori a innesto
  • Libera configurazione per ogni tipo di applicazione
Tensione: 3~380-500V
Morsetti di comando: 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO

Un solo prodotto, molti vantaggi. L'avviatore NORDAC LINK convince per il collegamento a innesto e le svariate possibilità d'installazione. Può essere configurato liberamente ed è semplice da installare. Le operazioni di messa in funzione e assistenza dell'avviatore risultano molto semplici, grazie all'interruttore di manutenzione integrato e alla possibilità di comando manuale locale. Inoltre, può essere integrato in diversi sistemi bus di campo. In sintesi: l'avviatore SK 155E è semplicemente confortevole.

  • Installazione flessibile decentrata
  • Funzionamento di motori asincroni

  • Facile installazione e manutenzione grazie ai connettori a innesto, all'interruttore di manutenzione opzionale e al comando manuale locale
  • Strumenti di comando/parametrizzazione e semplice struttura dei parametri
  • Raddrizzatore del freno integrato per il controllo del freno motore
  • Funzionalità PLC per funzioni di azionamento (PLC on Board)
  • Funzione d'inversione
  • Funzioni di monitoraggio dell'azionamento, incluso monitoraggio motore, analisi termistore motore
  • A scelta alimentatore a commutazione integrato o alimentazione 24 V esterna
  • Gestione dei freni per il controllo del freno motore elettromeccanico
  • Filtro di rete integrato per l'adempimento delle disposizioni EMC
  • Funzionamento di motori asincroni

  • Intralogistica
  • Tecnologia di trasporto generale
  • Industria dell'imballaggio
  • Industria alimentare

  • AS Interface
  • PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON