Il cliente in sintesi
I motoriduttori a risparmio energetico - alimentati dagli inverter decentralizzati della serie SK 200E di NORD, installati nei pallettizzatori SYMACH, svolgono complesse funzioni di motion control.
Le unità di azionamento NORD- costituite dal
motoriduttore
e dall'
inverter
decentralizzato forniscono la necessaria performance dinamica ed offrono ai progettisti nuove possibilità costruttive, aprendo nuove prospettive nell'ambito della riduzione dei costi. Il progetto di ri-ingegnerizzazione è un progetto a lungo termine, il cui primo passo è lo sviluppo di pallettizzatori a controllo decentralizzato, utilizzati con successo in tutto il mondo.
I pallettizzatori SYMACH - si distinguono dai sistemi più diffusi per la loro capacità di posizionare sui pallet ogni singolo prodotto, grazie alla testa speciale del manipolatore, che consente una gestione precisa e insieme delicata. Le macchine, alte da 3 a 4 m, vengono caricate tramite un nastro trasportatore e ogni sacco, scatola o cassa viene prelevata singolarmente da un manipolatore. I sacchi, ad esempio, scorrono contro una battuta e vengono allineati correttamente da un'unità di centratura: in questo modo, il manipolatore può centrarli esattamente nella posizione desiderata. Questo sistema consente di impilare i sacchi con estrema precisione, per ottenere la massima stabilità. È possibile programmare diverse tipologie e velocità di impilaggio. La massima velocità di impilaggio può variare tra 15 e 36 sacchi a minuto, a seconda del modello di pallettizzatore e del materiale. I pallet sono disposti su un apposito piano, che viene abbassato durante il processo di pallettizzazione, fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Una volta carico, il pallet viene convogliato tramite un trasportatore a rulli fino ad un'avvolgitrice (anch'essa prodotta da SYMACH), che lo avvolge con una pellicola rendendolo idoneo alle sucessive fasi di trasporto.