Soluzioni di azionamento
Tecnica di azionamento altamente efficiente per ogni tipo di applicazione
NORD DRIVESYSTEMS offre un'ampia gamma di motoriduttori, motori elettrici e componenti per l'elettronica di azionamento, in svariate dimensioni e versioni.
Motori elettrici
Riduttori industriali MAXXDRIVE®
Elettronica di azionamento
![](
https://media.nord.com/res/201x125-JPG/36378.jpg 201w,
https://media.nord.com/res/403x251-JPG/36378.jpg 403w,
https://media.nord.com/res/605x377-JPG/36378.jpg 605w,
https://media.nord.com/res/806x502-JPG/36378.jpg 806w,
https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/36378.jpg 1210w,
https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/36378.jpg 1920w,
https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/36378.jpg 2420w)
NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system.
Tecnica di azionamento ad alta efficienza di NORD Drivesystems
Soluzioni di azionamento intelligenti con il massimo numero di opzioni applicative: questo è il motto di NORD da oltre 50 anni. Oggi siamo uno dei principali leader di settore: il risultato di un'innovativa produzione interna fino al più piccolo dettaglio, controlli di qualità completi e forte orientamento al cliente.
I singoli componenti, perfettamente armonizzati tra di loro, garantiscono l'ottimo adattamento, la flessibilità e la lunga durata delle nostre soluzioni di riduttori. Approfittate dell'intera gamma della tecnica di azionamento che comprende riduttori, motori elettrici, riduttori industriali, convertitori di frequenza e avviatori per sistemi di controllo centralizzati e decentrati.
Qual è la peculiarità delle soluzioni di azionamento NORD?
- Efficienza
I motori sincroni e asincroni a efficienza energetica fino a IE4 consentono di ridurre considerevolmente i costi di esercizio. - Qualità
I materiali pregiati come anche il rigoroso sistema di controllo della qualità e standard produttivi unificati in tutto il mondo garantiscono un'usura ridotta e una lunga durata dei prodotti. - Robustezza
Per l'uso in ambienti critici offriamo sistemi di azionamento con protezione anticorrosione garantita trattamento superficiale. - Processi ottimizzati
Ci serviamo dei più moderni sistemi di produzione e di innovative tecnologie per garantire un elevato livello di qualità (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles). - Orientamento al cliente
Produciamo internamente tutti i componenti elettronici e meccanici dei nostri sistemi di azionamento e siamo quindi in grado di rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze del cliente. - Consegna rapida e puntuale
Ci sforziamo continuamente di ottimizzare la nostra catena logistica globale senza soluzione di continuità.
Motoriduttori
L'alloggiamento compatto UNICASE da noi sviluppato è diventato lo standard industriale in tutto il mondo e consente di ridurre considerevolmente lo spazio di installazione.
Scoprite di più sui nostri motoriduttori!
Vai ai motoriduttori
Riduttori industriali
Geometrie ottimizzate, struttura robusta e preciso allineamento degli alberi ne consentono l'impiego nelle impegnative applicazioni con coppie elevate.
Verificate di persona!
Vai ai riduttori industriali
Motori stand-alone
NORD offre un'ampia gamma di motori elettrici di propria produzione, ad esempio motori monofase, motori a efficienza energetica e motori lisci.
Trovate l'azionamento più adatto alla vostra applicazione!
Vai ai motori stand-alone
Tecnica di azionamento elettronica
La nostra elettronica di azionamento compre un'ampia gamma di potenze e può essere ampliata con altre funzioni, soddisfa quindi i requisiti delle applicazioni più svariate.
Guardate i vantaggi della nostra elettronica di azionamento nel video!
Vai alla tecnica di azionamento elettronica
Per una performance elevata: motoriduttori di NORD
NORD produce un ampio assortimento di motoriduttori per i svariati settori applicativi. I nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici, ad esempio, offrono un design flessibile e modulare e sono alloggiati in una robusta custodia monoblocco realizzata con la massima precisione.
Grazie alla configurazione parallela degli assi, i motoriduttori ad assi paralleli hanno una lunghezza complessiva ridotta e possono essere installati direttamente sull'albero motore nell'esecuzione ad albero cavo. I riduttori ad assi ortogonali e a vite senza fine consentono un notevole risparmio dello spazio di installazione, poiché in questo caso l'albero motore e l'albero dell'azionamento sono posizionati a un angolo di 90° l'uno dall'altro. Inoltre i nostri riduttori ad assi ortogonali sono provvisti di un blocco antiritorno.
Scoprite di più sui motoriduttori NORD
Per una maggiore produttività: motori elettrici ad efficienza energetica di NORD
La conservazione delle risorse è un tema che ci sta a cuore. Per questo motivo i nostri motori elettrici soddisfano e superano tutti i requisiti di efficienza minimi validi a livello mondiale. Questi motori sono indicati per l'impiego nelle reti a 50 e 60 Hz di tutto il mondo. Inoltre NORD fornisce motori lisci facili da pulire, motori monofase e motori per piani a rulli per applicazioni heavy-duty.
Per la massima performance: elettronica di azionamento NORD
Garantiamo il controllo ottimale del vostro azionamento, con i convertitori di frequenza per l'installazione nel quadro elettrico o per l'impiego decentrato direttamente nell'applicazione. I nostri inverter offrono un'ampia gamma di potenze, funzioni scalabili e un controllo ad alta precisione.
Desiderate saperne di più sulla nostra elettronica di azionamento a prestazioni elevate?
Fate clic qui
Per la massima sicurezza possibile: prodotti in versione ATEX
Realizziamo tutti i motori in base alle singole esigenze, anche in una variante con protezione antideflagrante (zone 1,2, 21 e 22).
Numeri tariffari doganali:
Qui trovi l'elenco dei numeri di tariffa doganale NORD