• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

중장비 분야의 기준: NORD의 MAXXDRIVE® 산업용 기어 유닛

산업용 기어 유닛은 컨테이너 크레인, 채석장의 벨트 컨베이어 시스템, 바이오가스 플랜트의 발효기 등 고부하의 까다로운 애플리케이션의 가용성을 보장합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 MAXXDRIVE® 시리즈 산업용 기어 유닛으로 이를 보장합니다. 이들의 장점은 견고한 설계와 애플리케이션별 맞춤 적응력입니다.

NORD ECO의 MHEA Sustainability Award

2025년 10월, NORD DRIVESYSTEMS는 MHEA Sustainability Award 2025를 수상했습니다. MHEA(Materials Handling Engineers’ Association)가 수여하는 이 상은 실제 운영 데이터를 바탕으로 구동 시스템의 에너지 소비, 활용도, 효율 개선 가능성을 평가하는 서비스를 제공하는 NORD ECO를 인정한 것입니다.

안전성 향상: NORDAC ON에 대한 새로운 기능들

NORDAC ON 제품군은 기능 안전 분야에서 새로운 기능을 갖추게 되었습니다. 이를 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 산업 자동화에서 안전하게 사용할 수 있도록 분산형 주파수 인버터를 최적화합니다.

NORDAC FUSION: 모터와 인버터로 구성된 고성능 유닛

NORDAC FUSION을 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 모터와 인버터를 하나의 컴팩트한 유닛으로 결합한 강력한 구동 시스템을 선보입니다.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Lebanon

.

NORD in Lebanon

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services