NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • 용량: 0.25 - 22 kW
  • 보호 등급: IP20
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스
  • USB 인터페이스를 통해 별도의 전원공급 없이 파라미터 설정
  • 다중 인코더 인터페이스를 통한 다축 작업

NORDAC PRO는 모든 드라이브 작업에 적합한 인버터입니다. NORDAC PRO는 SK 500P는 기본형부터 이미 다양한 기능을 제공하고 있습니다. SK 530P 고급 버전은 SK CU5 옵션 모듈을 통해 확장 기능을 사용 할 수 있습니다. 이더넷 기반 제어 장치에 효율적으로 연결하기 위해 SK 550P에는 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스가 내장되어 있습니다. NORDAC PRO는 블루투스 인터페이스의 옵션 기능 확장과 파라미터, 펌웨어, 작동 데이터의 저장 매체로서의 SD 카드 활용 그리고 패키지 내 별도 전원공급없이 인버터의 파라미터 설정을 가능케 하는 USB 인터페이스를 통해 높은 조작 편의성을 제공합니다. 이 최첨단 구성요소들을 사용하면 매우 컴팩트하게 설계할 수 있어 설치 공간을 절약할 수 있습니다.

제품 버전

  • 용량: 0.25 - 22 kW
  • 1상 200 - 240 V, 3상 380 - 480 V
  • 기본형 또는 고급형 선택 가능
  • 보호 등급: IP20
  • 기능 보안
  • 플러그형 조작 모듈 SK TU5 
  • 확장 모듈 SK CU5

제품특성

  • 6x 디지털 입력, 2x 디지털 출력, 2x 릴레이, 2x 아날로그 입력, 1x 아날로그 출력 
  • 옵션 입력/출력 확장
  • 기능적 안전성: STO, SS1
  • 매개변수를 사용하여 통합 이더넷 인터페이스 구성 가능
  • 인코더 인터페이스: HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • USB 인터페이스를 통해 별도의 전원공급 없이 파라미터 설정
  • 매개변수 데이터 저장/전송용 SD 카드 슬롯
  • 최대 2.2kW의 출력 및 제어용 플러그인 단자 
  • 모든 NORD 주파수 변환기와 호환되는 매개변수 구조
  • 착탈식 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 툴 또는 앱을 통해 매개변수 설정 가능
  • 4개의 매개변수 세트, 온라인으로 직접 전환 가능
  • 모터 브레이크 관리, 호이스트 기능
  • 통합 제동 초퍼를 통한 4사분면 작동
  • U/f 제어, 개방 회로와 폐쇄 회로 작동의 전류 벡터 제어
  • 동기식 및 비동기식 모터를 위한 뛰어난 제어 품질과 뛰어난 과부하 거동
  • 드라이브 기반 기능을 위한 PLC 기능
  • POSICON - 통합 위치 결정 모드 및 동기 작동
  • 통합 전원 필터