- 출력 범위: 0.06~3.0 kW
- 보호 등급: IP65
- 드라이브 근처의 벽걸이형 설치
- 완전한 플러그인 기능 덕분에 설치 및 유지보수가 간편합니다.
- 귀하의 애플리케이션에 맞는 무료 구성
NORDAC LINK - SK 155E - 모터 스타터
벽면 설치용 모터 스타터
Quick installation, low-wear starting
전자식 NORDAC LINK 모터 스타터는 마모 없는 스위칭과 소프트 스타트를 보장합니다. 유연한 구성 옵션을 통해 다양한 응용 분야에 정확하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 완전한 플러그인 방식 덕분에 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다. 통합된 유지보수 스위치와 현지 수동 제어 기능 덕분에 유지보수 작업과 시운전을 신속하게 수행할 수 있습니다.
- 전환 시 마모를 최소화한 모터 시동 또는 소프트 시동
- 완벽한 플러그인 기능으로 간편한 설치 및 유지보수
- 다양한 응용 분야에 대한 자유로운 구성을 통한 유연한 사용
제품 버전
- 출력 범위: 0.06 kW – 3.0 kW
- 3상 380–500 V
- 옵션으로 유지보수 스위치 및 현장 수동 제어 기능 제공
- 모듈식 제품 시스템에서 제공하는 다양한 옵션
제품특성
- 방진·방수 등급 IP65
- 디지털 입력 3개, BUS 디지털 입력 2개, 디지털 출력 2개
- 완전한 플러그인 방식 덕분에 간편한 설치 및 유지보수
- 플러그인 제어 모듈, NORDCON 소프트웨어 도구 또는 앱을 통한 매개변수 설정으로 뛰어난 작동 편의성 제공
- 드라이브 관련 기능을 위한 PLC 기능
- 통합 라인 필터
- 비동기 모터 구동용
- 역전 기능을 통한 높은 유연성과 안전성
- 모터 모니터링 및 모터 서미스터 판독을 포함한 다양한 모니터링 기능
- 모터 브레이크 관리를 통한 마모 감소 및 안전성 향상
시리즈
중요 공지:
Product is available in series production.
제품 수명 주기 관리
계획. 개발. 현대화.
고객님께서 시스템을 장기적으로 안정적으로 계획하실 수 있도록, 당사는 모든 제품 세대에 라이프사이클 상태를 부여하고 있습니다. 여기에서 각 단계의 의미와 해당 단계에서 이용 가능한 서비스에 대해 확인하실 수 있습니다.
자세히 알아보기애플리케이션 지원을 위한 NORD 도구
당사의 소프트웨어 도구, 데이터 및 기능은 NORD 구동 솔루션을 최대한 활용하실 수 있도록 도와드립니다. 현재 선택하신 제품에 적합한 모듈을 여기에서 찾아보세요. 궁금하신가요? 그렇다면 소프트웨어 섹션에서 당사의 애플리케이션 지원이 제공하는 모든 옵션을 확인해 보세요.
드라이브 솔루션을 위한 당사의 서비스
당사는 초기 프로젝트 기획부터 시운전에 이르기까지 귀사를 지원하며, 개별적인 요구 사항에 맞춘 장기적인 지원을 제공합니다. 아래에서 귀하의 제품군에 해당하는 주요 서비스 주제를 확인해 보세요. 원하는 내용을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 당사의 포괄적인 서비스 섹션을 방문해 보세요 !