NORDAC ON / ON+ SK 300P

분산제어형 인버터

  • 전력 범위: 0.37 - 3.7kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽면 장착을 통해 유연하게 설치 가능
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스로 손쉬운 통합
  • 플러그 & 플레이로 신속한 가동

높은 에너지 효율성을 위한 분산제어형 소형 솔루션

분산제어형 인버터는 특히 수평 컨베이어 기술의 특별한 요구 사항을 충족합니다. NORDAC ON은 IE3 드라이브용으로 설계되었으며 NORDAC ON+는 IE5+ 동기식 모터와의 상호 작용에 최적화되어 있습니다. NORDAC ON PURE는 그 하우징 형태로 식음료 산업용으로 특수 설계되었습니다. 제품 시리즈는 통합 이더넷 인터페이스, 완벽한 착탈식 및 매우 콤팩트한 구조를 특징으로 합니다. IIoT 환경을 위한 경제적인 플러그 앤 플레이 솔루션. 

  • 용량: 0.37 – 3.7kW 
  • 3상380 - 480V 
  • IE3 드라이브용 NORDAC ON, IE5+ 드라이브용 NORDAC ON+ 
  • 보호 등급: IP55 또는 IP66 
  • 모듈형 제품 구성 시스템을 통한 다양한 옵션 

제품 버전

  • 용량: 0.37 - 3.7 kW 
  • 3상 380 – 480 V 
  • IE3 드라이브용 NORDAC ON, IE5+ 드라이브용 NORDAC On+보호 
  • 보호 등급 IP55 또는 IP66 
  • 모듈형 제품 키트의 다양한 옵션 

제품특성

  • 기능적 안전성: STO, SS1 
  • 4디지털 입력 4개, 디지털 출력 2개 
  • 매개변수 설정을 통해 Profinet, Ethernet IP 또는 EtherCAT으로 구성 가능한 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스로 손쉬운 시스템 통합 
  • 인코더 인터페이스: RS-485 
  • 설치 및 유지보수가 용이한 완벽한 착탈식 구조 
  • hoher 착탈식 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 툴 또는 앱을 통한 매개변수 설정 덕분에 높은 운영 편의성  
  • 4개의 매개변수 세트, 온라인으로 직접 전환 가능  
  • 모든 NORD 주파수 변환기와 호환되는 매개변수 구조  
  • 모터 제동 관리, 리프팅 기능 
  • 통합 제동 초퍼를 통한 4사분면 작동 
  • U/f 제어, 개방 회로와 폐쇄 회로 작동의 전류 벡터 제어 
  • 동기식 및 비동기식 모터를 위한 뛰어난 제어 품질과 뛰어난 과부하 거동 
  • 드라이브 기반 기능을 위한 PLC 기능 
  • POSICON - 통합 위치 결정 모드 및 동기 작동 
  • 통합 전원 필터