NORDBLOC.1 헬리컬 베벨 기어 모터

고강도 알루미늄 합금으로 제작된 하우징을 갖춘 헬리컬 베벨 기어 유닛

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 높은 반경 방향 및 축 방향 하중 수용 능력으로 안전한 작동을 보장합니다
  • 세척이 가능하며, 식품 안전 표면 보호를 위한 NXD tupH® 적용 모델도 제공됩니다.
  • 알루미늄 하우징 덕분에 가볍습니다

신뢰할 수 있고 강력한 성능 – 위생에 민감한 분야에서도 사용 가능

성능이 최적화된 2단 베벨 헬리컬 기어 유닛은 고강도 알루미늄 합금으로 제작된 NORD의 혁신적인 설계 제품입니다. 선택 사양인 NXD tupH® 표면 처리가 적용된 워시다운(wash-down) 버전의 NORDBLOC.1 베벨 헬리컬 기어 유닛은 특히 식품 산업 분야의 응용 분야에 적합합니다.

  • 선택 가능한 표준 또는 위생용 세척 설계로 높은 수준의 위생성을 보장합니다
  • 보호 등급 IP69K를 준수하며, 식품 안전 기준을 충족하는 NXD tupH® 표면 처리 기능을 추가로 적용할 수 있습니다
  • 알루미늄 하우징과 콤팩트한 설계로 인해 경량화되었습니다

제품 버전

  • 크기: 6
  • 변속기: 3.03 - 70
  • 중실 및 중공 샤프트 (키,GRIPMAXXTM, 수축 디스크)
  • 플랜지 및 풋 버전 제공, 토크 서포트 옵션
  • 알루미늄 표면의 효과적인 보호 옵션: 까다로운 작동 조건에서도 지속적인 성능을 보장하는 NXD BASIC® 또는 식품 안전 기준을 준수하는 NXD tupH®
  • 모듈식 제품군에서 제공하는 광범위한 옵션

제품특성

  • 알루미늄 하우징으로 가볍고 경제적이며 열전도성이 우수함
  • 높은 효율로 운영 비용 절감
  • 적응성이 뛰어난 넓은 속도 범위
  • 밀폐형 하우징 설계로 빠르고 간편한 세척 가능
  • 위생적인 세척 설계
  • 높은 축방향 및 반경방향 하중 수용 능력으로 안전한 작동 보장
  • 저소음 작동
  • 용도별 맞춤형 설계로 다양한 용도 활용 가능

B1000 - 설치 안내서가 포함된 설명서 - 변속기


B1000 - 설치 안내서가 포함된 설명서 - 변속기
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B2000 - 사용 및 설치 설명서 - 방폭형 기어박스


B2000 - 사용 및 설치 설명서 - 방폭형 기어박스
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G1000 - 카탈로그 - 기어 박스 - 정속 구동 장치


G1000 - 카탈로그 - 기어 박스 - 정속 구동 장치
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G5000 - 카탈로그 - 에너지 효율 IE5+ 기어 모터


G5000 - 카탈로그 - 에너지 효율 IE5+ 기어 모터
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C411000 - 적합성 선언(ATEX) - 기어 유닛(2D+2G)


C411000 - 적합성 선언(ATEX) - 기어 유닛(2D+2G)
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C412000 - 적합성 선언(ATEX) - 기어 유닛(3D+3G)


C412000 - 적합성 선언(ATEX) - 기어 유닛(3D+3G)
  • 다운로드 English
문서 세부 정보
시리즈

중요 공지:

Product is available in series production

제품 수명 주기 관리

계획. 개발. 현대화.

고객님께서 시스템을 장기적으로 안정적으로 계획하실 수 있도록, 당사는 모든 제품 세대에 라이프사이클 상태를 부여하고 있습니다. 여기에서 각 단계의 의미와 해당 단계에서 이용 가능한 서비스에 대해 확인하실 수 있습니다.

자세히 알아보기

애플리케이션 지원을 위한 NORD 도구

당사의 소프트웨어 도구, 데이터 및 기능은 NORD 구동 솔루션을 최대한 활용하실 수 있도록 도와드립니다. 현재 선택하신 제품에 적합한 모듈을 여기에서 찾아보세요. 궁금하신가요? 그렇다면 소프트웨어 섹션에서 당사의 애플리케이션 지원이 제공하는 모든 옵션을 확인해 보세요.

NORDCON

NORDCON Windows 앱과 NORDCON 모바일 앱으로 NORD는 시운전 및 드라이브 최적화에 적합한 툴을 제공합니다. 이 두 앱으로 전자식 구동 시스템에 쉽게 접근할 수 있으며, 간단한 매개변수 관리 및 포괄적인 진단이 가능합니다.

드라이브 솔루션을 위한 당사의 서비스

당사는 초기 프로젝트 기획부터 시운전에 이르기까지 귀사를 지원하며, 개별적인 요구 사항에 맞춘 장기적인 지원을 제공합니다. 아래에서 귀하의 제품군에 해당하는 주요 서비스 주제를 확인해 보세요. 원하는 내용을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 당사의 포괄적인 서비스 섹션을 방문해 보세요 !

예비 부품 및 예비 부품 관리

예비 부품의 신속한 배송
고장이나 기술적 문제가 발생하면 시간과 비용이 소요됩니다. 이벤트 발생 시 최적의 도움을 받으실 수 있도록 당사는 24시간 내내 대기하고 있으며 예비 부품, 예비 구동장치, 기술 지원을 위한 연중무휴 서비스를 제공합니다. 당사의 숙련된 엔지니어와 기술자가 기계와 구동장치 문제를 빠르고 효율적으로 해결해 드립니다.

설계와 엔지니어링

간편한 드라이브 설계
NORD 모듈 시스템이 제공하는 광범위한 제품 솔루션으로 고객의 거의 모든 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 그러나 선택의 폭이 넓으면 정보의 홍수에 빠질 수도 있습니다. 디지털 셀프 서비스이든 개별 컨설팅이든: 당사는 드라이브 선택 시 도움을 드리고 가장 적합한 드라이브 시스템을 효과적으로 구현하는 방법을 제시해 드립니다.

디지털 서비스 및 셀프서비스

당사 서비스에 관한 모든 질문에 신속한 답변. NORD 제품 ID로 주문에 관한 문서와 예비 부품을 쉽게 찾아보실 수 있습니다. 당사 서비스팀이나 영업팀에 문의하십시오. 또는 고객 포털 myNORD에 로그인하여 NORD 제품을 직접 구성하고 선택하여 주문해보십시오.

제품 베리에이션 및 애플리케이션

NORD는 단일 공급업체에서 맞춤형 드라이브 솔루션 일체를 제공합니다. 당사의 모듈형 제품 시스템을 통해 모터, 기어박스, 드라이브 전자 장치 및 액세서리의 모든 개별 구성 요소를 모듈 방식으로 확장할 수 있습니다. 당사는 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 드라이브 솔루션을 구현할 수 있도록 개인 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 여기에서 이 제품의 적용 가능한 대표적인 사례들을 확인해 보십시오. 

  • NORDBLOC.1 EoL 패키징용 컨베이어 벨트용 베벨 기어

    인피드 및 아웃피드 컨베이어의 연속 운전 환경에서 2단 베벨 기어 감속기는 뛰어난 신뢰성과 성능, 그리고 해당 용도에 완벽하게 최적화된 설계로 그 우수성을 입증합니다. 그 밖의 장점은 다음과 같습니다:  

    • 높은 효율로 인한 낮은 운영 비용 
    • 컴팩트한 구조로 인한 적은 설치 공간 
    • 밀폐형 하우징 설계로 인한 신속한 세척 
    • 저소음 작동으로 인한 조용한 작업 환경
  • NORDBLOC.1 베벨 기어와 글랫 모터의 조합

    SK 93x72.1 모델의 베벨 기어박스는 NORD의 IE5 동기식 또는 IE3 비동기식 평면 모터와 결합되어 식품 및 음료 산업에 이상적인 조합을 이룹니다. 

    • 매끄러운 표면으로 세척이 용이한 구동 시스템 
    • 20~695 r/min의 넓은 회전수 범위로 정밀한 조정 가능 
    • 최대 435 Nm의 토크로 높은 성능 발휘 
    • 세척이 용이하며 IP69K 보호 등급에 따른 높은 안전성 
    • NXD tupH®를 적용하여 효과적이면서도 식품 규정을 준수하는 표면 보호 

추가 제품 정보

에너지 효율성 및 TCO 상담

혁신적인 제품과 포괄적인 서비스 제공을 통해 당사는 고객의 구동 기술에 맞는 가장 적합하고 에너지 효율적인 솔루션을 찾는 데 도움을 드립니다. 기어박스, 모터, 주파수 변환기 등 당사의 모든 구동장치 구성요소는 자원 절약 사용에 최적화되어 있습니다.

현대화 및 업그레이드

기술적 업그레이드
구동장치의 현대화는 최신 기술로 업그레이드하고 효율성을 높여 탄소 발자국을 줄이는 역할을 합니다. 기술 발전의 혜택을 누리고 구동 기술을 업데이트하십시오! NORD는 무엇이 중요한지 알고 있는 전문적이고 경험이 풍부한 파트너로 고객과 함께합니다.

NORD 담당자에게 문의하십시오.