- 0.12 kW - 200 kW
- 0.12 kW - 200 kW
- 높은 전력 밀도
- 관리가 간편하고 수명이 길다
- 높은 반경 방향 및 축 방향 하중
UNICASE 헬리컬 베벨 기어 모터
견고한 하우징과 높은 감속비를 갖춘 헬리컬 베벨 기어 유닛
신뢰할 수 있는 성능
UNICASE 베벨 기어 모터는 유지보수가 적게 필요하며, 긴 수명 주기 동안 안전한 작동을 보장합니다. 이 제품은 용도가 다양하여 폭넓은 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 이 기어 유닛은 비틀림 강성이 뛰어나고 높은 축방향 및 반경방향 하중을 견딜 수 있는 주철 하우징을 특징으로 합니다. UNICASE 개념은 모든 기어 요소를 단일 하우징에 통합합니다. 그 결과, UNICASE 헬리컬 베벨 기어 모터는 다음과 같은 여러 가지 장점을 제공합니다:
- 긴 수명으로 인한 작동 신뢰성
- 높은 효율과 낮은 유지보수 비용으로 인한 경제성
- 다양한 하우징 설계로 인한 유연성
제품 버전
- 사이즈: 11
- 디자인: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- 비율: 8.04 - 13432.68
- 중실 및 중공 샤프트 (키,GRIPMAXXTM, 수축 디스크)
- 샤프트 장착형, 플랜지 장착형 및 풋 장착형 제공
- 모듈식 제품 시스템의 다양한 옵션
제품특성
- 높은 효율로 운영 비용을 절감
- 비틀림 강성이 뛰어난 주철 하우징으로 견고성, 내구성 및 낮은 유지보수 비용을 제공합니다
- 다양한 베어링 설계로 높은 축방향 및 반경방향 하중을 보장하며 안전한 작동을 가능하게 합니다
- 용도별 맞춤형 설계로 다양한 분야에서 활용 가능
중요 공지:
Product is available in series production
제품 수명 주기 관리
계획. 개발. 현대화.
고객님께서 시스템을 장기적으로 안정적으로 계획하실 수 있도록, 당사는 모든 제품 세대에 라이프사이클 상태를 부여하고 있습니다. 여기에서 각 단계의 의미와 해당 단계에서 이용 가능한 서비스에 대해 확인하실 수 있습니다.
자세히 알아보기애플리케이션 지원을 위한 NORD 도구
당사의 소프트웨어 도구, 데이터 및 기능은 NORD 구동 솔루션을 최대한 활용하실 수 있도록 도와드립니다. 현재 선택하신 제품에 적합한 모듈을 여기에서 찾아보세요. 궁금하신가요? 그렇다면 소프트웨어 섹션에서 당사의 애플리케이션 지원이 제공하는 모든 옵션을 확인해 보세요.
드라이브 솔루션을 위한 당사의 서비스
당사는 초기 프로젝트 기획부터 시운전에 이르기까지 귀사를 지원하며, 개별적인 요구 사항에 맞춘 장기적인 지원을 제공합니다. 아래에서 귀하의 제품군에 해당하는 주요 서비스 주제를 확인해 보세요. 원하는 내용을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 당사의 포괄적인 서비스 섹션을 방문해 보세요 !
제품 베리에이션 및 애플리케이션
NORD는 단일 공급업체에서 맞춤형 드라이브 솔루션 일체를 제공합니다. 당사의 모듈형 제품 시스템을 통해 모터, 기어박스, 드라이브 전자 장치 및 액세서리의 모든 개별 구성 요소를 모듈 방식으로 확장할 수 있습니다. 당사는 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 드라이브 솔루션을 구현할 수 있도록 개인 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 여기에서 이 제품의 적용 가능한 대표적인 사례들을 확인해 보십시오.