IE5+ 동기 모터 (TENV)

위생 설계가 적용된 고효율 동기 모터

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (옵션)
  • 전 세계적인 승인 및 수용
  • 컴팩트하고 위생적인 디자인으로, 식품 안전 표면 보호를 위한 NXD tupH® 적용 모델도 제공됩니다.
  • 전체 조정 범위에서 일관된 고효율

NORD IE5+로 최고 수준의 효율 달성 - 위생에 민감한 구역을 위한 팬 없는 설계

IE5+ 모터 세대는 가장 높은 효율 등급(IE5)을 뛰어넘는 효율 수준을 달성합니다. 콤팩트하고 위생적인 설계 덕분에 영구자석 동기 모터(PMSM)는 내부 물류 및 식음료 산업에 사용하기에 안성맞춤입니다. 이 모터는 NORD 모듈식 제품 시스템의 모든 기어 유닛 및 주파수 인버터와 호환됩니다.

  • 최대 효율을 통해 시스템의 전반적인 효율 향상
  • NXD tupH® 표면 처리를 통한 세척 구역에 대한 강화된 보호
  • 넓은 속도 범위에서 일정한 토크를 제공하여 제품 종류를 줄일 수 있음
  • 컴팩트한 설계로 설치 공간 절약
  • 다양한 모터 옵션을 통해 개별 요구 사항에 유연하게 대응 가능

제품 버전

  • 유연한 모터 장착 방식: 직접 장착, NEMA 플랜지, IEC 플랜지
  • 0~2400 r/min의 속도 범위
  • 인크리멘탈 엔코더(IG) 및 기계식 브레이크(BRE) 옵션 제공
  • 알루미늄 표면의 효과적인 보호: 까다로운 작동 조건에서도 오래 지속되는 성능을 제공하는 NXD BASIC® 및 NXD tupH®
  • IP69K 등급 옵션 제공
  • 모듈식 제품 시스템의 다양한 옵션

제품특성

  • 위생적인 세척 설계로, 전 세계적인 승인 및 인증을 획득하여 국제적으로 사용하기에 적합합니다
  • 전체 조정 범위에서 일관된 고효율 유지
  • 알루미늄 하우징으로 인한 경량화
  • 용도별 맞춤형 설계로 다양한 용도로 활용 가능

B5000 - 설치 지침이 포함된 매뉴얼 - 동기 모터 (PMSM)


B5000 - 설치 지침이 포함된 매뉴얼 - 동기 모터 (PMSM)
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G5000 - 카탈로그 - 에너지 효율 IE5+ 기어 모터


G5000 - 카탈로그 - 에너지 효율 IE5+ 기어 모터
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

M5000 - 카탈로그 - IE5+ 동기 모터


M5000 - 카탈로그 - IE5+ 동기 모터
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI60-0001 - 제품 정보 - IE4, IE5 동기 모터


TI60-0001 - 제품 정보 - IE4, IE5 동기 모터
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C210103 - 적합성 선언서 (CE) - 동기 모터


C210103 - 적합성 선언서 (CE) - 동기 모터
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C261004 - UL 인증서 - NORD 동기 모터


C261004 - UL 인증서 - NORD 동기 모터
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • 다운로드 English
문서 세부 정보
시리즈

중요 공지:

Product is available in series production

제품 수명 주기 관리

계획. 개발. 현대화.

고객님께서 시스템을 장기적으로 안정적으로 계획하실 수 있도록, 당사는 모든 제품 세대에 라이프사이클 상태를 부여하고 있습니다. 여기에서 각 단계의 의미와 해당 단계에서 이용 가능한 서비스에 대해 확인하실 수 있습니다.

자세히 알아보기

애플리케이션 지원을 위한 NORD 도구

당사의 소프트웨어 도구, 데이터 및 기능은 NORD 구동 솔루션을 최대한 활용하실 수 있도록 도와드립니다. 현재 선택하신 제품에 적합한 모듈을 여기에서 찾아보세요. 궁금하신가요? 그렇다면 소프트웨어 섹션에서 당사의 애플리케이션 지원이 제공하는 모든 옵션을 확인해 보세요.

NORDCON

NORDCON Windows 앱과 NORDCON 모바일 앱으로 NORD는 시운전 및 드라이브 최적화에 적합한 툴을 제공합니다. 이 두 앱으로 전자식 구동 시스템에 쉽게 접근할 수 있으며, 간단한 매개변수 관리 및 포괄적인 진단이 가능합니다.

드라이브 솔루션을 위한 당사의 서비스

당사는 초기 프로젝트 기획부터 시운전에 이르기까지 귀사를 지원하며, 개별적인 요구 사항에 맞춘 장기적인 지원을 제공합니다. 아래에서 귀하의 제품군에 해당하는 주요 서비스 주제를 확인해 보세요. 원하는 내용을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 당사의 포괄적인 서비스 섹션을 방문해 보세요 !

설계와 엔지니어링

간편한 드라이브 설계
NORD 모듈 시스템이 제공하는 광범위한 제품 솔루션으로 고객의 거의 모든 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 그러나 선택의 폭이 넓으면 정보의 홍수에 빠질 수도 있습니다. 디지털 셀프 서비스이든 개별 컨설팅이든: 당사는 드라이브 선택 시 도움을 드리고 가장 적합한 드라이브 시스템을 효과적으로 구현하는 방법을 제시해 드립니다.

예비 부품 및 예비 부품 관리

예비 부품의 신속한 배송
고장이나 기술적 문제가 발생하면 시간과 비용이 소요됩니다. 이벤트 발생 시 최적의 도움을 받으실 수 있도록 당사는 24시간 내내 대기하고 있으며 예비 부품, 예비 구동장치, 기술 지원을 위한 연중무휴 서비스를 제공합니다. 당사의 숙련된 엔지니어와 기술자가 기계와 구동장치 문제를 빠르고 효율적으로 해결해 드립니다.

국가별 규정

산업 분야에 사용되는 전기 드라이브는 필요한 전체 에너지 소비량의 최대 70%를 차지합니다. 이는 많은 기업에게 최적화를 위한 큰 잠재력을 제공합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 전 세계 모든 효율성 규정과 표준에 대한 정보를 제공합니다.

제품 베리에이션 및 애플리케이션

NORD는 단일 공급업체에서 맞춤형 드라이브 솔루션 일체를 제공합니다. 당사의 모듈형 제품 시스템을 통해 모터, 기어박스, 드라이브 전자 장치 및 액세서리의 모든 개별 구성 요소를 모듈 방식으로 확장할 수 있습니다. 당사는 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 드라이브 솔루션을 구현할 수 있도록 개인 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 여기에서 이 제품의 적용 가능한 대표적인 사례들을 확인해 보십시오. 

  • 식품 공학 분야의 IE5+ TENV 모터

    NORD 솔루션은 유지보수가 용이하고 위생적인 설계로 장기적인 안전 운전을 보장하는 부품들을 통해 식품 산업의 요구 사항을 충족합니다. 여기에는 무팬 IE5+ 모터 등이 포함되며, 

    • 최대 IP69K 등급 지원 
    • 강력한 세척을 위한 위생 친화적인 워시다운 설계 
    • 낮은 총 소유 비용(TCO)으로 최고의 효율성 
    • NORD의 주파수 변환기, 기어박스 및 모터로 구성된 호환 시스템과의 손쉬운 통합
  • 제약 산업에서의 IE5+ TENV 모터

    NORD의 팬리스 IE5+ 모터는 제약 산업의 까다롭고 높은 청정도가 요구되는 공정에도 이상적입니다. 이 모터는 높은 신뢰성과 낮은 운영 비용, 위생적인 설계를 모두 갖추고 있습니다. 

    • 최대 IP69K 등급 지원 
    • 강력한 세척을 위한 위생 친화적인 워시다운 설계 
    • 낮은 총 소유 비용(TCO)으로 최고의 효율성 
    • NORD의 주파수 변환기, 기어박스 및 모터로 구성된 호환 시스템과의 손쉬운 통합

추가 제품 정보

에너지 효율성 및 TCO 상담

혁신적인 제품과 포괄적인 서비스 제공을 통해 당사는 고객의 구동 기술에 맞는 가장 적합하고 에너지 효율적인 솔루션을 찾는 데 도움을 드립니다. 기어박스, 모터, 주파수 변환기 등 당사의 모든 구동장치 구성요소는 자원 절약 사용에 최적화되어 있습니다.

NORD ECO

당사의 컨설팅 개념은 전기 모터 제조 분야의 오랜 경험과 100개 이상의 산업 분야 고객과의 협력을 바탕으로 합니다. NORD ECO를 통해 귀사의 시스템 실제 에너지 소비에 대한 상세한 정보를 얻을 수 있으며, 심층 분석을 통해 구체적인 절감 잠재력을 파악함으로써 구동 시스템의 효율성, 경제성 및 지속 가능성을 높일 수 있습니다.

NORD 담당자에게 문의하십시오.