Bulk Material Handling and Mineral Processing

Reference reports from our bulk material customers

The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.

Conveyor Belts, H+E Logistics (Germany)

    NORD는 런던의 대중 교통 네트워크 확장 중에 생성 부산물을 제거하는 데있어 신뢰할 수 있고 내구성이 있으며 유지 보수가 적은 드라이브 기술로 H + E Logistik GmbH를 지원합니다.

화물 적재 시스템, JPM Inc. (미국)

    미시간 북부에 위치한 JPM Inc.는 곡물과 같은 벌크 화물을 화물선에 적재하기 위한 첨단 시스템의 설계 및 관리를 전문으로 합니다. 시간당 12,700입방미터 이상의 곡물을 적재할 수 있는 이 회사의 시스템은 핵심 기능을 수행하는 데 NORD DRIVESYSTEMS의 이중 드럼 구동 윈치 시스템을 사용합니다. 이러한 NORD 기어 모터의 신뢰성과 내구성은 JPM/ILS에게 매우 중요합니다. 이는 고객에게 가동 중단 시간을 최소화하고 일관된 성능을 보장하기 때문입니다.

Gravel Pit, NorStone (Norway)

    NORD의 견고하고 유연한 기어드 모터를 구현함으로써 NorStone은 투자 비용을 줄이고 운영 신뢰성을 높이며 에너지 비용을 절감 할 수있었습니다.

Gravel Pit, SMIL (France)

    SMIL은 Durance Granulats 채석장의 컨베이어에 NORD 드라이브를 장착하여 용량을 25 % 늘 렸습니다.

Port Logistics, WISCO (China)

    WISCO 공장에서 구현 된 NORD의 170 개 이상의 기어드 모터는 수백만 톤의 철광석을 적재하는 크레인 및 버킷 휠의 안정적이고 원활한 작동을 보장합니다.