Cold Jet

덴마크 기계 제조업체 Cold Jet와의 성공적인 파트너십

alt

드라이아이스 생산을 위한 NORD 드라이브 기술

NORDDRIVESYSTEMS는 전 세계 고객과 긴밀히 협력하여 해당 작업에 적합한 솔루션을 함께 찾습니다. 이러한 사례 중 하나가 드라이아이스 세척 및 생산용 기계를 제조하는 덴마크 기업과의 협력입니다. Cold Jet는 특정 요구 사항에 유연하게 적용할 수 있는 드라이브 솔루션뿐만 아니라 현장 자문과 지원을 포함한 포괄적인 고객 서비스를 원했습니다. NORD는 이러한 글로벌 기업에게 이상적인 파트너입니다.

드라이아이스 블라스팅은 드라이아이스의 특수한 성질을 활용하여 표면을 처리하는 혁신적인 산업용 세척 공정이며, 접착제나 코팅, 부식 제거, 복합 공구나 금형 세척, 차량 복구, 건물 리노베이션 등에 사용됩니다. 드라이아이스 블라스팅은 다양한 산업 분야에서 사용되는 지속 가능한 기술입니다. 이 공정에서는 드라이아이스 펠릿이나 미세입자를 초음속으로 분사하여 표면에 붙은 오염이나 불순물을 제거합니다. 드라이아이스는 세척할 표면에 닿으면 고체 이산화탄소에서 기체 상태로 승화합니다. 이 기술은 유해한 2차 폐기물을 생성하지 않기 때문에 특히 환경 친화적입니다. 이를 통해 생산 공정은 더 깨끗하고 효율적으로 이루어질 수 있습니다.

Cold Jet: 드라이아이스 기술의 선구자

Cold Jet 는 1988년 미국 오하이오주에서 설립되었습니다. 현재 이 회사는 덴마크 지사를 포함하여 전 세계 13개 지사를 운영하고 있습니다. Cold Jet는 설립 초기부터 환경 친화적인 솔루션 개발에 주력해 왔습니다. 처음에는 항공기 도장 제거 과정에서 화학 세척제의 사용을 대체하는 것이 Cold Jet의 주요 과제였습니다. "Cold Jet는 드라이아이스를 사용함으로써 현대 세척 기술의 선구자로 자리잡았으며, 이후 드라이아이스 생산부터 응용까지 첨단 드라이아이스 솔루션 개발에 전념하고 있습니다."라고 Cold Jet의 Andreas Laursen은 말합니다. "현재 저희는 고객들이 당사 드라이아이스 솔루션의 성능을 믿고 사용할 수 있는 장비를 제작하고 있습니다. 이 과정에서 NORD는 매우 중요한 공급업체입니다." 드라이아이스 블라스팅은 항공우주 산업부터, 자동차 산업, 식음료 및 포장 산업에 이르기까지 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.

Cold Jet는 전 세계 상업 및 산업 고객들이 재활용된 이산화탄소를 활용할 수 있도록 노력하고 있습니다. Cold Jet는 드라이아이스 블라스팅 장비와 드라이아이스 생산 기계 외에도 드라이아이스 생산 과정에서 발생하는 잉여 가스를 포집하여 다른 드라이아이스 펠릿을 생산하는 데 사용하는 이산화탄소 회수 시스템도 제공합니다. Cold Jet는 신규 기계와 설비를 개발하고 생산하는 과정에서 공급업체 및 파트너의 품질, 신뢰성, 유연성을 매우 중요하게 여깁니다. 따라서 이 덴마크 기계 제조업체는 2021년에 기존 드라이브 공급업체 중 한 곳에서 NORD로 전환했습니다. NORD는 전 세계 100개 이상의 산업 분야에서 솔루션 역량을 갖춘 글로벌 시스템 공급업체로,

풍부한 경험과 전문성을 통해 신뢰를 얻었습니다. Cold Jet의 이산화탄소 개발 엔지니어인 Leif는 "NORD는 저희의 요구 사항에 맞게 장비를 맞춤화해 줍니다."라고 설명합니다.

NORD의 분산형 드라이브 기술

현재 Cold Jet는 유압 펌프에 드라이브 전자 장치가 있거나 없는 NORD 비동기 모터를 사용하고 있습니다. 또한, 최대 22kW의 분산형 주파수 변환기 NORDACFLEX가 냉각 압축기에 사용됩니다. 특히 주파수 변환기 NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E 는 뛰어난 유연성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 이 변환기는 확장 가능한 기능을 통해 개별 사양에 맞게 최적으로 맞춤 설정이 가능합니다. 광범위한 디지털 및 아날로그 입출력과 이더넷 모듈을 갖추고 있어 모든 범용 PLC와 높은 호환성을 제공합니다.

Cold Jet는 컨베이어 시스템에 주파수 변환기 NORDAC ON을 사용합니다. 분산형 주파수 변환기 <i>ON/ON+</i> 는 콤팩트한 디자인, 완전한 플러그형 연결 구조, 그리고 높은 신뢰성을 특징으로 합니다. NORDAC ON은 비동기 모터를 사용하는 애플리케이션을 위해 개발되었으며, NORDAC ON+는 IE5+ 동기 모터와 함께 사용하기 위해 개발되었습니다. 이 변환기는 0.37kW부터 3.7kW까지의 출력 범위를 보장합니다. 플러그 앤 플레이 기능 덕분에 배선 작업을 크게 줄이고 현대적인 생산 환경에 적합한 유지 보수 친화적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 추가 기능으로는 PLC 기능과 드라이브 관련 기능을 위한 온보드 PLC와 통합 이더넷 인터페이스가 있습니다. PROFINET, EtherNet/IP 및 EtherCAT은 매개변수를 사용하여 구성할 수 있습니다.

한 눈에 보는 장점

Cold Jet의 제품 개발 엔지니어인 Nicolai는 "분산형 드라이브 기술의 핵심은 드라이브 전자 장치를 모터 가까이에 배치하여 제어 캐비닛에서 발생하는 불필요한 소음을 제거할 수 있다는 것입니다."라고 설명합니다. 주파수 변환기와 모터 사이의 거리가 짧기 때문에 전자기 간섭이 최소화됩니다. 또한 차폐 케이블이 필요 없어 설비 비용이 더욱 절감됩니다. 분산형 구조 덕분에 제어 캐비닛 크기를 줄일 수 있으며 추가 냉각이 필요 없게 됩니다.

"NORD의 분산형 드라이브 기술을 선택한 또 다른 이유는 당사의 모든 기계가 모듈형 구조로 되어 있어 구성 요소를 중앙에 보관했다가 나중에 하나의 대형 설비나 기계로 조립할 수 있기 때문입니다."라고 Nicolai는 덧붙였습니다. Cold Jet의 설치 담당자들은 분산형 드라이브 시스템의 실용적인 플러그 앤 플레이 기술과 그로 인한 짧은 설치 시간의 이점을 누릴 수 있습니다. 사전 구성된 드라이브 솔루션을 사용하면 사용자의 전체 비용 효율성 개선에도 긍정적인 영향을 미칩니다. "분산형 드라이브 장치를 사용하면 공간 및 비용 절감 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 고객은 기존 설비를 언제든지 큰 구조 변경 없이 확장할 수 있으므로 미래에 높은 계획 안정성을 제공합니다."

고객 요구 사항에 맞춘 드라이브 솔루션

Cold Jet는 EtherCAT을 통신 프로토콜로 사용하고 있어서 이에 맞는 드라이브 솔루션과 PLC 통합 기능을 제공하는 파트너를 찾는 것이 매우 중요했습니다. 이는 Cold Jet가 NORD를 선택한 또 다른 이유였습니다. 또한, NORD의 드라이브 전문가들은 고객의 요구에 맞게 드라이브 시스템을 정밀하게 맞춤화할 수 있습니다. 많은 맞춤형 커넥터 솔루션들이 Cold Jet의 PLC 시스템 요구 사항을 기반으로 합니다. Nicolai는 "NORD는 매우 유연한데, 이 점이 정말 마음에 듭니다."라고 말합니다. "NORD는 현장 지원도 굉장히 잘 해주고 있으며,

문제가 있을 때 도움을 주고 있어서 당사에 중요한 파트너입니다."

NORDAC ON / ON+ SK 300P

분산제어형 인버터

  • 전력 범위: 0.37 - 3.7kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽면 장착을 통해 유연하게 설치 가능
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스로 손쉬운 통합
  • 플러그 & 플레이로 신속한 가동

NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터

효율성 향상, 비용 절감

  • 용량: 0.25 - 22 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다양하게 적용가능한 모듈식 구성
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - 카탈로그 - NORDAC 전자식 드라이브 장치


E3000 - 카탈로그 - NORDAC 전자식 드라이브 장치
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

여기에서 자세한 정보를 확인하십시오.

드라이브 전자장치

NORD의 혁신적인 드라이브 제품 포트폴리오는 거의 모든 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있습니다. 드라이브 솔루션 전문 기업인 NORD는 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 요구에 완벽하게 맞춘 솔루션을 제공합니다.

NORDCON

NORDCON Windows 앱과 NORDCON 모바일 앱으로 NORD는 시운전 및 드라이브 최적화에 적합한 툴을 제공합니다. 이 두 앱으로 전자식 구동 시스템에 쉽게 접근할 수 있으며, 간단한 매개변수 관리 및 포괄적인 진단이 가능합니다.

장치 설명 파일

자동화 환경에서 해당 장치 설명 파일(EDS, ESI, XML 및 GSD)을 사용하면 NORDAC 옵션 구현이 용이합니다. 모든 관련 파일은 NORD DRIVESYSTEMS의 드라이브 시스템에 맞춰 바로 다운로드할 수 있습니다. 한 번의 클릭으로 효율적인 구성, 빠른 설치 및 생산성 향상이 가능합니다.