Artikel 4. Registratie, activering
(1) Enkele delen van het internetportal zijn alleen voor geregistreerde gebruikers toegankelijk. Voor andere delen van het internetportal is bovendien toestemming nodig en dus alleen voor door ons geactiveerde gebruikers toegankelijk.
(2) Een gebruiker kan zijn registratie onder vermelding van zijn naam, zijn e-mailadres, en een door hem bepaald en alleen voor hem zichtbaar wachtwoord, per e-mail bij ons aanvragen. Vervolgens ontvangt hij een ontvangstbevestiging per e-mail, met een bevestigingslink op het door hem aangemelde e-mailadres. Zodra de gebruiker deze bevestigingslink heeft aangeklikt, kan hij als geregistreerde gebruiker het door een wachtwoord afgeschermde deel gebruiken.
(3) De gebruiker heeft geen recht op registratie. Daarnaast houden wij ons het recht voor om een uitgegeven registratie op elk moment te herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als we vaststellen dat de gebruiker de voor registratie vereiste gegevens onvolledig of onjuist heeft opgegeven, de gebruiksvoorwaarden schendt of geen recht meer heeft op gebruik. Daarom houden we ons het recht voor om het gebruiksrecht elke twaalf maanden door het verzenden van een nieuwe bevestigingsmail te verifiëren.
(4) De geregistreerde gebruiker moet zijn inloggegevens, in het bijzonder zijn wachtwoord, geheim houden.
(5) Voor het prijsrelevante deel van het internetportal is een aparte activering vereist. Die wordt in elk geval apart in overleg met ons verstrekt. Hiervoor gelden de overeenkomstige bepalingen van de artikelen 3 en 4.
(6) De voor activering benodigde gebruikersgegevens worden vastgelegd en kunnen worden doorgegeven, voor zover dit voor de uitvoering van een bestelling noodzakelijk is. De gebruiker stemt nu al nadrukkelijk met de doorgifte van deze gegevens in.