Licht, camera, actie!

NORD-motorreductoren en producten van aansturing zorgen voor soepele, veilige bewegingen en een stille werking bij live-producties.

Aandrijfoplossingen voor podium- en theatertechniek

Podia in de omroep, het theater en andere locaties voor live-evenementen vereisen betrouwbare, stille aandrijftechnologie die veilig kan worden gebruikt in de omgeving van acteurs en toneelpersoneel. Gordijnen, podia en podiumconstructies moeten worden gedraaid, geheven en in de juiste posities worden gebracht, zonder dat het publiek het merkt en zonder de artiesten en het podiumpersoneel in gevaar te brengen. Er worden tonnen aan gewicht boven de hoofden van de acteurs verplaatst, waardoor de eisen aan veilige aandrijvingen, normconforme uitvoeringen en duurzame systemen navenant hoog zijn.

NORD DRIVESYSTEMS is een ervaren partner voor film, televisie en live-uitvoeringen. Onze aandrijvingsoplossingen voldoen aan de eisen van DIN 56950 en BGV C1 en bieden maximale bedrijfszekerheid, evenals aandrijvingen die zijn ontworpen voor de bijzondere omstandigheden bij podiumactiviteiten. Aangezien elektromechanische aandrijftechnologie in de podiumbouw steeds belangrijker wordt, zijn de onderhoudsarme, eenvoudig te installeren en stille aandrijfsystemen van NORD cruciaal voor een soepel productieproces.

Door middel van co-engineering, variantenreductie en energiezuinige frequentieomvormertechnologie ontwikkelt NORD samen met u oplossingen die afzonderlijk of in groepen nauwkeurig kunnen worden aangestuurd, zodat ze effectief in scenische processen kunnen worden geïntegreerd. Bovendien ondersteunen NORD-aandrijvingen de artistieke enscenering, vereenvoudigen ze het gebruik en voldoen ze altijd aan de hoge veiligheidseisen van de branche.

Steel beams of the stage technology at the 'Aan het Spui' theater in The Hague with NORD drive technology.

Toepassingen

  • Takels en katrollen in de toneelzolder
  • Bovenmachinerie voor gordijnen, achterdoeken en lichtbruggen
  • Ondermachinerie voor hefplatforms en orkestliften
  • Draai- en schuifpodia
  • Hef- en daalvoorzieningen voor decorstukken
  • Zijdelings verschuifbare eenheden voor toneeldecors
  • Verplaatsbare platforms en variabele podiumzones
  • Traverssystemen voor licht-, geluids- en podiumtechniek
  • Show- en speciale effecten

Beproefde aandrijfoplossingen uit één hand

NORD-aandrijftechnologie is onder andere te vinden in de volgende locaties:

  • Podia voor live-uitzendingen (VS)
  • Theater- en podiumkunstenlocaties (VS)
  • Cruiseschepen (VS)
  • Friedrichspalast Berlijn (Duitsland)
  • Musiktheater Bielefeld (Duitsland)
  • Comedy-Theater Madrid (Spanje)
  • Státni Opera Praag (Tsjechië)
  • Alexandrinsky-Theater en Operahuis Marlinsky II Sint-Petersburg (Rusland)
  • Nationaal Theater Peking (China)
  • Coex Art Centre Seoul (Zuid-Korea)
  • Opal Theatre aan boord van het cruiseschip Oasis (Finland)

Aandrijfoplossingen voor bovenpodiummachinerie: nauwkeurig, stil en veilig

In de toneelzolder verplaatsen punt- en prospecthaken lasten van meerdere tonnen direct boven artiesten en technici – een omgeving die de hoogste eisen stelt aan aandrijfsystemen. De haken moeten nauwkeurig bestuurbare zijn, gemakkelijk herhaalbare functies bieden en beveiligd zijn tegen onbedoelde bewegingen.

De DGUV-voorschrift 17 en de DIN EN 17206 leggen duidelijke standaarden vast voor de uitvoering, de remarchitectuur en de algehele opbouw van de complete aandrijving. NORD DRIVESYSTEMS kent deze eisen uit de jarenlange samenwerking met theaters en automatiseringsspecialisten en voldoet er volledig aan. Onze aandrijvingen voor vliegsystemen bieden:

  • Stabiliteit
  • Hoge Belastbaarheid
  • Redundante, veerbediende Remmen voor maximale veiligheid
  • Vormgesloten verbindingen en storingsvrije Koppelingen
  • Stille werking voor ongestoorde voorstellingen
  • Nauwkeurige besturing met geavanceerde frequentieomvormertechnologie

Bovendien zijn de aandrijfoplossingen van NORD compact en kunnen ze naadloos boven het podium worden geïntegreerd – zelfs in omgevingen met zeer beperkte ruimte. Het resultaat is een betrouwbaar systeemontwerp dat zowel de bedrijfszekerheid als de creatieve flexibiliteit verhoogt.

Aandrijfoplossingen voor podiumonderbouw: krachtig voor podia, draaipodia en daalmechanismen

Complexe aandrijfsystemen werken vaak in zeer krappe ruimtes onder het podium. Hefplatforms, orkesthefinstallaties, draaischijven en daalmechanismen moeten zware, vaak gesynchroniseerde lasten veilig transporteren. Deze systemen zijn ontworpen om aan deze extreme eisen te voldoen, zonder dat het publiek er iets van merkt.

De aandrijfoplossingen van NORD voor podiumverlagingstechniek zijn een combinatie van:

  • compacte reductoren met een hoog koppel
  • robuuste blokbehuizingen
  • nauwkeurige besturingstechniek
  • veiligheidsgerichte functies volgens de huidige normen.

NORD DRIVESYSTEMS levert motorreductoren en frequentiergeleaars die optimaal zijn afgestemd op deze eisen, hoge axiale en radiale belastingen aankunnen en ook in continubedrijf betrouwbaar werken. Geluidsgeoptimaliseerde motorvarianten, ventilatorloze aandrijvingen en geoptimaliseerde remaansturingen dragen bovendien bij aan het stil functioneren van het podium.

Aandrijfoplossingen voor verlichtingssystemen: veilige beweging met een compact ontwerp

Verlichtingssystemen, trussen en decorstukken moeten nauwkeurig en stil worden verplaatst, vaak in de zeer beperkte ruimte boven het podium. Tegelijkertijd vereisen systemen die deze zware elementen verplaatsen maximale bedrijfszekerheid om altijd de controle te behouden.

NORD DRIVESYSTEMS ondersteunt deze sector met uiterst configureerbare aandrijvingen die aan de eisen van verlichtingssystemen tegemoet te komen. Onze oplossingen voldoen aan de veiligheidseisen van moderne podiumtechniek en kunnen flexibel worden geïntegreerd in bestaande truss- en verlichtingssystemen.

  • Compacte uitvoeringen voor lage inbouwhoogtes en smalle trussconstructies
  • Stille motorreductoren voor vrijwel geruisloze bewegingen
  • Redundante remconcepten voor veilige positionering
  • Flexibele integratie in tijdelijke en permanente verlichtingsbruggen

Betrouwbare aandrijvingscomponenten voor podiumtechniek

NORD levert efficiënte aandrijvingen die voldoen aan de nieuwste energienormen en zich kenmerken door robuuste uitvoeringen en intelligente besturingstechniek. Onze oplossingen zijn ontworpen voor een lange levensduur, hoge beschikbaarheid en de strenge veiligheidseisen van de podiumtechniek – inclusief redundante remconcepten, betrouwbare beschermingsklassen en normconforme uitvoeringen.

"Blockgehäuse"-tandwielmotorreductor

Tandwielreductor met hoge efficiëntie

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23,160 Nm
  • Lage bedrijfskosten dankzij hoge efficiëntie
  • Geringe ruimtebehoefte dankzij compacte bouwvorm
  • Lage geluidsontwikkeling door zeer rustige loop

Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren

Reductormotor in slank ontwerp

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Slank ontwerp voor ruimtebesparende installatie
  • Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
  • Lage geluidsontwikkeling door zeer rustige loop

BLOCK kegeltandwielmotorreductor

Kegeltandwielreductor met robuuste behuizing en hoge overbrengingsverhouding

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Hoge vermogensdichtheid
  • Onderhoudsarm met een lange levensduur
  • Hoge radiale en axiale belastbaarheid

MAXXDRIVE® industriële motorreductoren

  • Bouwgroottes: 11
  • Vermogen: 1,5 – 6.000 kW
  • Koppel: 15.000 – 282.000 Nm
  • Overbrengingsverhouding: 5,60:1 – 30.000:1
  • Parallelle en haakse tandwielkasten
  • Zeer nauwkeurige asuitlijning
  • "Blockgehäuse"-uitvoering
  • Lange levensduur, weinig onderhoud

NORDAC ON SK 300P

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequentieomvormer

Meer flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensbereik: 0,25 - 22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wand- en motormontage
  • Maximale flexibiliteit dankzij modulair ontwerp
  • Grote functionaliteit voor talloze toepassingen

NORDAC PRO - SK 500E - frequentieomvormer

Hoge functionaliteit, volledige performance

  • Vermogensbereik: 0,25 – 160 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Flexibel instelbaar door schaalbare Ethernet-interfaces
  • Schaalbare reeks functies met optionele plug-in modules
  • Diverse assen te gebruiken, bestuurbaar via multi-encoder interface

Remtechnologie

  • Elektromagnetische veerdrukremmen
  • Werk- of houdrem
  • Dubbele remmen
  • IP66-remmen
  • Roestbescherming
  • Stofbescherming
  • MIK-luchtspleetbewaking
  • Geluidsgeoptimaliseerde remmen

Encoders en feedbacksystemen

  • TTL-/HTL-/Sin-Cos-incrementele encoders
  • Absolute encoder (single- of multiturn)
  • Gecombineerde encoders
  • Sensorlagers
  • Inductieve sensoren

Dubbele asafdichtingsringen en as

  • Geavanceerd afdichtingssysteem
  • Duurzame motorpakkingen
  • Schone tandwielolie
  • Roestvrije assen

DTS2

Maximale flexibiliteit in een kleine ruimte

DTS2 heeft in het Theater aan het Spui in Den Haag een hypermoderne podiuminstallatie gerealiseerd, ondanks de minimale inbouwruimte onder het plafond. Ongeveer 40 compacte, krachtige NORD-aandrijvingen zorgen voor een betrouwbare, stille en veilige beweging van bruggen, achtergrondliften en kettingtakels.

Door gebruik te maken van kegeltandwielreductoren en vlakke tandwielreductoren werd in dit project maximale bewegingsvrijheid gerealiseerd met behoud van de hoogste veiligheidsnormen. Het resultaat is een geslaagde combinatie van podiumexpertise, technische knowhow en nauwkeurig geconfigureerde aandrijftechnologie.

Bekijk de volledige referentie

We hadden een betrouwbare partner nodig die de beste oplossing voor ons kon bouwen, die de speciale eisen van de podiumtechniek begrijpt en die bovendien bekend is met zaken als veiligheid en wettelijke voorschriften. NORD heeft ons gedurende het hele project met grote toewijding en uitgebreide vakkennis ondersteund. De technische ondersteuning en service van NORD zijn werkelijk opmerkelijk.

ShowFab

The Show Must Go On

ShowFab uit Fairfield, New Jersey, is een gespecialiseerde leverancier voor de creatieve sector. Het bedrijf, opgericht in 1986, levert aan Broadway-shows, nieuwsprogramma's en Broadcast-sportuitzendingen een breed scala aan kleurrijke, opvallende displays en constructies.

Een voorbeeld hiervan was een project voor een populaire sportzender. Toen ShowFab de opdracht kreeg om de Broadcast-cabine en de verlichtingssystemen voor de nieuwe faciliteit van de klant in Californië te ontwerpen, bouwen en installeren, wendde het bedrijf zich tot NORD voor de remmotoren die nodig waren voor de aandrijving van de bovenhangende metalen constructies.

Bekijk de volledige referentie

We bouwen zelden twee keer dezelfde machine. Elke machine wordt individueel ontworpen om aan zeer specifieke wensen te voldoen. Dat brengt altijd uitdagingen met zich mee, maar we hadden geen enkel probleem met enig onderdeel van het project dat onder de verantwoordelijkheid van NORD viel.

Theater Duisburg

Modernisering met de nadruk op betrouwbaarheid en veiligheid

In Theater Duisburg is de techniek voor de aansturing en automatisering van de toneeltechniek grondig gemoderniseerd. Meer dan 100 aandrijvingen in de bovenste en onderste machinerie worden nu functioneel aangestuurd via het SIL 3-conforme systeem van de industriespecialist UNICAN – met krachtige software, HMI-consoles, moderne asbesturingen en talrijke schakelkasten die zijn uitgerust met de frequentieomvormers uit de SK 535E-serie van NORD DRIVESYSTEMS. Intuïtieve bediening via touchscreen en nauwkeurige showprogrammering zorgen voor soepele processen achter de schermen.

Bekijk de volledige referentie

Documenten

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1000 - Catalogus - Reductoren - Aandrijvingen met constant toerental


G1000 - Catalogus - Reductoren - Aandrijvingen met constant toerental
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1050 - Catalogus - MAXXDRIVE industriële reductor 50 Hz Metriek, 60 Hz Imperial


G1050 - Catalogus - MAXXDRIVE industriële reductor 50 Hz Metriek, 60 Hz Imperial
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

E3000 - Catalogus - NORDAC Elektronische aandrijftechniek


E3000 - Catalogus - NORDAC Elektronische aandrijftechniek
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0031 - DTS2_Podiumtechniek


CS0031 - DTS2_Podiumtechniek
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail
  • Hijswerk opnieuw uitgevonden met MAXXDRIVE® XD

    MAXXDRIVE® industriële reductoren combineren beproefde componenten met een geometrisch geoptimaliseerde behuizing uit één stuk om de zwaarste belastingen aan te kunnen. De grotere asafstand maakt een compacte uitvoering mogelijk en vermindert het gewicht van de aandrijving tot wel 60%. Bovendien vergemakkelijkt een geïntegreerd inspectiedeksel het controleren en bewaken van de interne componenten.

    Meer informatie over MAXXDRIVE XD®
  • Functionele veiligheid op een nieuw niveau

    Onze uitgebreide drive-based functional safety biedt u een flexibel systeemontwerp zonder ingewikkelde extra installaties. Bij NORD spreken we PROFInet en EtherCAT: frequentieomvormers van NORD kunnen via PROFIsafe of FSoE worden geïntegreerd in een veiligheidsgerichte toepassing binnen een bestaand Industrial Ethernet-netwerk. .

    Functionele veiligheid integreren

Aangedreven door uw eisen

Op het podium telt elke beweging. De technologie op de achtergrond moet onopvallend en met absolute veiligheid werken. NORD DRIVESYSTEMS begrijpt de speciale eisen die aan boven- en ondermachines worden gesteld, de uitdagingen van krappe inbouwruimtes en de verantwoordelijkheid om extreem zware lasten nauwkeurig en veilig te verplaatsen. Onze aandrijfoplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge veiligheidsnormen van de branche en zijn afgestemd op de eisen van uw locatie.

Wilt u weten welke NORD-oplossing het beste past bij uw podiumtechnologiestrategie? Neem contact met ons op om met onze branche-experts te spreken – wij nemen de tijd om uw eisen te begrijpen en bieden u een oplossing waarop u jarenlang kunt vertrouwen.

Neem nu contact op

Beurzen & evenementen

NORD is wereldwijd deelnemer aan beurzen en branche-evenementen. Bezoek onze stands om meer te weten te komen over de complete oplossingen voor de aandrijving van NORD DRIVESYSTEMS en om uw volgende project te bespreken.

Land   Beurs Plaatsnaam Datum Stand
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431