Onze oplossing. Uw succes.

Met een nieuwe imagocampagne en een nieuwe claim onderstreept NORD DRIVESYSTEMS het belang van het bedrijf voor zijn klanten. Voor bedrijven uit meer dan 100 bedrijfstakken is deze aandrijfspecialist een betrouwbare strategische partner op het gebied van innovatieve aandrijfoplossingen.

“NORD heeft altijd al gestaan voor een uitgesproken klantgerichtheid en probleemoplossende mentaliteit en wordt gewaardeerd als een betrouwbare, competente partner,” benadrukt Gernot Zarp, verkoopdirecteur bij NORD. Met de nieuwe imagocampagne en de nieuwe claim Our Solution. Your Success. legt de aandrijfspecialist uit Bargteheide bij Hamburg nog meer nadruk op deze probleemoplossende kwaliteiten. “Wij ondersteunen onze klanten op hun weg naar succes - met efficiënte aandrijfsystemen, branchespecifieke oplossingen, deskundig advies en wereldwijde service,” vat Zarp samen.

PRG-roerwerken met industriële reductoren van NORD

Het PRG-voorbeeld laat zien hoe dit er in de praktijk uitziet. PRG Präzisions-Rührer GmbH uit Warburg is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van roertechniek, roerwerken en roersystemen en vertrouwt op een hecht partnerschap met NORD. Ook de precisieroerwerken voor de grootste biomethaanfabriek van Europa die momenteel aan het kustkanaal bij Friesoythe in Nedersaksen wordt gebouwd, zijn afkomstig van PRG. Zij zijn uitgerust met ATEX-conforme industriële reductoren uit de MAXXDRIVE®-serie, die speciaal door NORD zijn aangepast om te voldoen aan de bijzonder hoge eisen van roerwerken voor biogasvergisters. Door de verrichte optimalisaties is NORD erin geslaagd de betrouwbaarheid van de roerwerk- en mengaandrijvingen verder te verhogen en de onderhoudsintervallen van de componenten aanzienlijk te verlengen.

U kunt de hele casestudy in de video bekijken.

Wij maken gebruik van NORD-reductoren, omdat NORD een zeer betrouwbare partner is die zeer hoge kwaliteit levert en ons bovendien een wereldwijde service kan bieden.

Drie succesfactoren

De sterke focus van NORD op het succes van de klant is in essentie gebaseerd op drie factoren:

  • Oplossingen op maat
    Als een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van mechanische en elektronische aandrijftechniek staat NORD voor kwaliteit en flexibiliteit. Uit zijn innovatieve modulaire systeem configureert het bedrijf aandrijfoplossingen die even robuust als energiezuinig zijn, bestaande uit reductoren, elektromotoren, industriële reductoren en frequentie-omvormers, waarbij de laatste naar keuze in schakelkasten of decentraal in het veld kunnen worden gebruikt. Het modulaire systeem wordt voortdurend aangepast aan de behoeften van de wereldwijde klanten.
  • Wereldwijde aanwezigheid
    Dankzij een uitgebreid wereldwijd netwerk van assemblagevestigingen en servicecentra in meer dan 80 landen kunnen klanten van NORD overal ter wereld profiteren van korte levertijden, competent advies en snelle service op locatie. Onze eigen productiefaciliteiten garanderen de stabiliteit van de leverketens.
  • Aandrijvingsoplossingen voor meer dan 100 bedrijfstakken
    NORD DRIVESYSTEMS biedt aandrijfoplossingen voor meer dan 100 bedrijfstakken. Met zijn uitgebreide modulaire productsysteem en zijn veelzijdige industriële expertise ontwikkelt het bedrijf ideale oplossingen voor alle mogelijke bedrijfstakken. Als betrouwbare partner biedt NORD zijn klanten de hoogst mogelijke kwaliteit, snelle levering en daarmee optimale planningszekerheid.

Marktspecialisten bedienen kernsectoren

Voor NORD DRIVESYSTEMS is met name de branchegerichtheid doorslaggevend. De marktsectoren van het bedrijf kennen de specifieke omstandigheden van diverse marktsegmenten precies en geven individueel en gericht advies. Hier volgt een selectie van de bedrijfstaken die worden bediend door het competentiecentrum Industry Sector Management.

Post & Parcel / Airport

Pakketlogistiek en luchthaventechniek vereisen tal van zeer efficiënte aandrijfoplossingen met decentrale frequentie-omvormers en een hoge mate van betrouwbaarheid. De LogiDrive®-oplossingen van NORD zijn verkrijgbaar in verschillende versies om aan specifieke eisen en behoeften te kunnen voldoen.

Warehouse

Efficiënte aandrijvingen voor de magazijnlogistiek: aandrijfoplossingen uit het modulaire systeem van NORD kunnen individueel en flexibel worden aangepast aan de eisen van horizontale en verticale transportsystemen. Hierbij onderscheiden ze zich door hun energiezuinigheid.

Food & Beverage

NORD DRIVESYSTEMS heeft aandrijftechnologie voor uiteenlopende processtappen in het assortiment - van handling en transport tot verpakking.

Bakery

Individuele oplossingen voor zowel ambachtelijke bakkerijen als industriële productielijnen: NORD biedt efficiënte aandrijvingen aan voor kneden, doseren, verpakken en nog veel meer.

Mengen & roeren

MAXXDRIVE® industriële reductoren overtuigen door hoge uitgangskoppels en garanderen een soepele werking, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Speciaal voor roerwerken heeft NORD de SAFOMI-IEC-adapter ontwikkeld die de operationele veiligheid verhoogt en de onderhoudsinspanningen verlaagt.

Crane & Cargo

De hoogste eisen op het gebied van positionering, opstart en soepele beweging tijdens overlappende bewegingen van kraan en loopkat kenmerken de aandrijfoplossingen voor kranen. NORD verkoopt hiervoor op maat gesneden aandrijvingen en biedt de MAXXDRIVE® XD aan, een speciale reductor met lange asafstand voor hijssystemen.

Bulkmaterialen

NORD ontwikkelt en produceert aandrijvingen voor elevatoren, band- en schroeftransporteurs en andere transportsystemen. Het bedrijf heeft de industriële MAXXDRIVE® XT -reductor speciaal ontworpen voor de bulkgoederenindustrie voor toepassingen waarbij lage overbrengingsverhoudingen vereist zijn in combinatie met hoge prestaties.

Componenten met verbeterde energie-efficiëntie

Wat de NORD-oplossingen voor alle branches gemeen hebben, is een uitstekende energie-efficiëntie van de aandrijfcomponenten. “We werken voortdurend aan verdere verbetering van de efficiëntie van onze componenten om onze klanten producten met hoge prestaties bij een laag verbruik te kunnen bieden,” benadrukt Jörg Niermann, hoofd marketing.

De CO2 uitstoot verlagen

Uit een onderzoek van de Duitse machinebouworganisatie (VDMA) en de Boston Consulting Group blijkt dat innovatieve technologieën in de machine- en installatietechniek kunnen helpen om de CO2-uitstoot van de hele industrie met wel 86 procent te verlagen. NORD DRIVESYSTEMS speelt hier met gerichte oplossingen op in. “We willen onze klanten ondersteunen om hun besparingspotentieel te benutten, hun fabrieken steeds duurzamer en zuiniger te laten werken en zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen,” zegt Niermann.

Energie-rendement tot 95 procent

Hoge energiebesparingen worden bijvoorbeeld bereikt door de IE5+ synchroonmotor van NORD, die een rendement tot 95 procent behaalt, of de gepatenteerde DuoDrive -motorreductor. In dit geval werd een IE5+ synchroonmotor geïntegreerd in een eentraps tandwielreductor. Berekend over het hele systeem bereikt deze aandrijving met een efficiëntie tot 92 procent een van de hoogste rendementen in deze vermogensklasse op de markt.

Flexibele systeemaanbieder

Exact op maat gemaakte oplossingen voor elke aandrijving
Als een van de wereldwijde marktleiders voor mechanische en elektronische aandrijftechniek staan wij voor kwaliteit en flexibiliteit. Ons innovatieve modulaire systeem omvat energiezuinige en robuuste aandrijfoplossingen, bestaande uit motorreductoren, elektromotoren, industriële reductoren, frequentie-omvormers en motorstarters, decentraal en in schakelkasten.

De partner voor Drive Systems

Uw strategische partner voor innovatieve aandrijfoplossingen
Wij maken onze klanten succesvol! NORD DRIVESYSTEMS biedt hiervoor efficiënte aandrijfsystemen aan - aangepast aan de specifieke eisen van de afzonderlijke bedrijfstakken en aan de individuele behoeften van klanten. Deze complete aandrijvingsoplossingen omvatten bovendien deskundige advisering en een wereldwijde service in meer dan 80 landen.

Veelzijdige branche-expertise

Aandrijfoplossingen voor meer dan 100 bedrijfstakken
NORD biedt aandrijfoplossingen aan voor meer dan 100 bedrijfstakken. Ons uitgebreide modulaire productsysteem en onze brede en veelzijdige branche-expertise stellen ons in staat om de optimale oplossing voor elke branche te bieden. Als betrouwbare partner bieden wij onze klanten de hoogste kwaliteit, snelle levering en daardoor optimale planningszekerheid.

Terug naar overzicht