Nieuws –
Efficiënte aandrijfoplossingen voor de luchthavenindustrie
Of het nu gaat om de check-in, sorteren, high-speed transport of bagage-reclaim - voor een probleemloos verloop van het bagagetransport op luchthavens is een intelligente, krachtige en uiterst flexibele aandrijftechniek nodig. NORD DRIVESYSTEMS kent de eisen van de branche precies en biedt met zijn aandrijfsystemen optimale oplossingen voor diverse luchthaventoepassingen.
Bargteheide, 2021-09-28
NORD is één van de wereldwijd toonaangevende aanbieders van complete elektrische, mechanische en elektronische aandrijftechniek en verkoopt schaalbare aandrijfoplossingen voor alle gebieden van de interne logistiek. Op elk gebied is het van belang om aan de individuele eisen te voldoen. Zo moet bij grote intralogistieke projecten op luchthavens vaak concurrerende eisen worden verenigd. De twee grootste hindernissen bij het verlagen van de total cost of ownership (TCO) zijn het energieverbruik en het aantal varianten in de aandrijftechniek. Er is vaak een conflict tussen het optimaliseren van de energie-efficiëntie en de reductie van het aantal varianten. Het behoort tot de kracht van NORD om deze beide spanningsvelden optimaal met elkaar in overeenstemming te brengen. NORD biedt diverse varianten van motorreductoren die speciaal op het specifieke baggage-handling-system (BHS) zijn toegesneden.
Energie-efficiëntie en variantenreductie bij luchthaventoepassingen
De stille en uiterst efficiëntie IE5+-motorgeneratie van NORD is speciaal ontworpen met het oog op gebruik in de intralogistiek. De buitengewoon energie-efficiënte, robuuste en compacte permanentmagneet-synchroonmotoren reduceren de verliezen in vergelijking met de actuele IE4-modellen aanzienlijk en bieden een constante hoge efficiënte over het gehele toepassingsgebied. Varianten kunnen worden gereduceerd, omdat voor bepaalde belastings- en toerentalgebieden nog slechts één motorreductor- en frequentie-omvormer bouwgrootte wordt gebruikt. Bestuurd door de frequentie-omvormer, kan deze aandrijfeenheid ook kleinere vermogensbehoeften of toerentalgebieden bedienen. Hiermee breiden de nieuwe IE5+-motoren de mogelijkheden van de aandrijfsystemen van NORD uit en zorgen ze voor uistekende prestaties bij een lagere TCO. Voor luchthavens is dit een groot voordeel. Speciaal voor deze toepassingen heeft NORD een nieuwe gepatenteerde volledig geïntegreerde motorreductor: de NORD DuoDrive .