Nieuws –

Toepassingsspecifiek geconfigureerde aandrijfsystemen dankzij NORD’s modulaire portfolio

Met zijn modulaire productaanbod creëert NORD DRIVESYSTEMS – door gebruik te maken van flexibel instelbare componenten – aandrijfsystemen die precies zijn afgestemd op de betreffende toepassing. Hierdoor is de systeemaanbieder in staat om te voldoen aan de eisen van uiteenlopende sectoren.

Hillegom / Zoersel, 2026-11-17

NORD DRIVESYSTEMS biedt een portfolio waarmee aandrijfsystemen nauwkeurig kunnen worden afgestemd op de vereisten van een specifieke toepassing. NORD levert reductoren, motoren en frequentieomvormers uit een modulair productassortiment. Selectie, ontwerp en berekenen van systemen is de verantwoordelijkheid van de leverancier, maar daarnaast kunnen klanten standaardcomponenten en -systemen via het klantportaal 'myNORD' ook zelf configureren. Met de NORD ECO-service kunnen aandrijfsystemen – bijvoorbeeld in het kader van een retrofit – specifiek worden ontworpen met het oog op energie-efficiëntie. Dankzij de IIoT-oplossing NORD DRIVE MONITOR kunnen systeembeheerders relevante bedrijfsgegevens continu in de gaten houden en deze inzetten voor predictief onderhoud. NORD DRIVESYSTEMS onderscheidt zich bovendien door individueel projectadvies, korte levertijden en een wereldwijd servicenetwerk.

Aandrijfsystemen voor diverse sectoren

Dankzij uitgebreide expertise in verschillende sectoren en een omvangrijk modulair productsysteem voldoet NORD aan de eisen van uiteenlopende bedrijfstakken. Naast betrouwbaarheid en geschiktheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden, speelt ook de energie-efficiëntie van de aandrijvingen een belangrijke rol in veel industriële toepassingen. De IE5+-synchroonmotoren van NORD zijn ontworpen voor een hoog rendement over een breed instelbereik en behalen rendementen die de voor IE5 vastgelegde normen overtreffen. Groot voordeel is dat daarmee ook het aantal varianten in grotere systemen kan worden teruggebracht.

Ook voor de besturing biedt NORD passende oplossingen. De NORDAC PRO schakelkastfrequentieregelaar is uitgerust met tal van geïntegreerde functies voor uiteenlopende toepassingen. De decentrale frequentieregelaars van NORD besparen ruimte en verminderen de benodigde hoeveelheid bekabeling en onderhoud en zorgen voor een efficiënter systeemontwerp. Parametersets worden direct in de regelaars van NORD opgeslagen, waardoor het aandrijfsysteem flexibel kan worden aangepast aan specifieke toepassingen. Een geïntegreerde PLC kan aandrijfgerelateerde taken direct uitvoeren en zo de belasting van de overkoepelende besturing verminderen. Dankzij consistente communicatie- en veiligheidsfuncties, encoderloze motorregeling en ingebouwde Ethernet-functionaliteit zijn de systemen flexibel inzetbaar in moderne productieomgevingen.

NORD: aandrijfsystemen uit één hand

De markt is voortdurend in ontwikkeling. Daarom verbetert NORD het assortiment continu om klanten te kunnen ondersteunen met krachtige, efficiënte en economisch verantwoorde aandrijfsystemen. Het omvangrijke modulaire productassortiment, in combinatie met de technische expertise en sectorspecifieke kennis van de fabrikant, vormt de basis voor passende aandrijfsystemen uit één hand.

Bezoek NORD op SPS – Smart Production Solutions in Neuremberg van 24 - 26 November 2026 in hal 3A, stand 431.