Nieuws –
NORD ECO-service toont besparingspotentieel op luchthavens
NORD DRIVESYSTEMS ondersteunt luchthavens bij het ontwerpen van energiezuinige bagageafhandelingssystemen met de NORD ECO-service. Daarmee levert het Noord-Duitse bedrijf een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in deze sector.
Bargteheide, 2025-05-05
NORD is systeemleverancier van innovatieve aandrijfoplossingen voor meer dan 100 branches. Met de NORD ECO-service heeft de aandrijfspecialist al veel bedrijven geholpen om de prestaties en energie-efficiëntie van hun systemen te verbeteren door middel van modernisering en vermindering van het aantal varianten van de gebruikte componenten.
Energiezuinige systemen op luchthavens
"Bagageafhandelingssystemen bieden vaak besparingspotentieel, vooral als het gaat om de aandrijftechniek", aldus Jörg Niermann, hoofd marketing bij NORD DRIVESYSTEMS. "Wij bieden onze NORD ECO-service aan om bestaande installaties te optimaliseren en de beste aandrijfoplossing te vinden." De NORD ECO-box registreert uitgebreide metingen gedurende minimaal twee weken. Op basis van permanente belastingen, piekbelastingen of onregelmatige omstandigheden wordt duidelijk of de afmetingen van een systeem voldoen aan de eisen van de betreffende toepassing. "We komen vaak aandrijfsystemen tegen die duidelijk overgedimensioneerd zijn voor de betreffende toepassing, en daarom ontwikkelen we een nieuwe oplossing", voegt Niermann toe. De installatie van een alternatief systeem wordt gevolgd door een vergelijkende meting met een eindanalyse. "Concluderend leidt het NORD ECO-proces tot een lager energieverbruik, lagere kosten en een lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot." Hiermee heeft NORD aanzienlijke besparingspotentiëlen kunnen identificeren voor aandrijfsystemen in bagageafhandelingssystemen van verschillende luchthavens en alternatieve oplossingen kunnen implementeren.
Besparingspotentieel in cijfers
Op een luchthaven die al werkte met een energiezuinig aandrijfconcept met een IE3-motor, concludeerde de meting met de NORD ECO-service dat bijna 20% energie bespaard kon worden. Daarvoor moest een DuoDrive -oplossing met een IE5+-motor en een decentrale NORDAC LINK-frequentieomvormer worden toegepast. Na een vergelijkende meting van beide systemen over een periode van iets meer dan een jaar kon uiteindelijk een besparingspotentieel van 590 kWh en 396 kg CO<sub>2</sub> worden vastgesteld.
Luchthavens die een DuoDrive-oplossing met een NORD IE5+-motor in hun bagageafhandelingssystemen gebruiken in plaats van aandrijfsystemen met een IE1-motor, konden een besparingspotentieel tot 48% behalen. De jaarlijkse CO<sub>2</sub>-uitstoot van de toepassing werd met tot wel 144 kg verlaagd. Ook de lage bedrijfstemperaturen van de DuoDrive en de mogelijkheid tot variantreductie bleken gunstig. De extra kosten voor efficiëntere aandrijfsystemen worden dankzij overheidsfinanciering snel terugverdiend.
Meer info over intralogistiek!