Nieuws –

NORDAC PRO SK 500P: schakelkastserie nu beschikbaar tot 37 kW

NORD DRIVESYSTEMS breidt het vermogen van de NORDAC PRO SK 500P frequentieregelaars uit: de complete schakelkastserie bestrijkt nu een bereik van 0,25 kW tot 37 kW. Varianten tot 160 kW zijn eveneens in ontwikkeling. Dit stelt de systeemleverancier in staat om te voldoen aan uiteenlopende eisen in diverse branches.

Bargteheide, 2025-12-03

De schakelkastserie met het uitgebreide vermogensbereik biedt gebruikers een hoge compatibiliteit en eenvoudige integratie in Ethernet-gebaseerde besturingssystemen via de geïntegreerde multiprotocol Ethernet-interface. Deze interface maakt integratie van de besturingscomponent in diverse netwerken mogelijk, waaronder PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP en POWERLINK. Afhankelijk van het model worden aanvullende protocollen ondersteund. Een USB-interface maakt configuratie zonder stroom mogelijk.

PLC on Board

Dankzij de in de omvormer geïntegreerde PLC-functionaliteit voor aandrijfgerelateerde functies worden hogere controllers ontlast. De POSICON-positioneringsfunctie voert diverse taken uit. De functie kan zowel relatieve als absolute positionering regelen met incrementele of absolute encoders. Sequentiële positionering van maximaal vier assen is mogelijk via parameterinstellingsschakeling.

Aansturen van diverse toepassingen

Gebruikers kunnen een breed scala aan branchespecifieke aandrijftaken uitvoeren met de uitgebreide NORDAC PRO SK 500P schakelkastserie. De omvormers met vektorregeling beschikken over een overbelastingsreserve van 200%, waardoor ze geschikt zijn voor de regeling van motorreductoren in zware toepassingen of hefsystemen. Een PI-regelaar en geïntegreerde danserregeling zijn ideaal voor pompen en wikkelsystemen. De frequentieomvormers maken directe montage naast elkaar mogelijk en hebben maar weinig ruimte in de schakelkast nodig.