Nieuws –

Nieuwe veiligheidsfuncties voor NORDAC <i>ON</i> frequentieomvormer

Uitgebreide veiligheidsupgrade voor NORDAC <i>ON</i> : de nieuwste productfamilie van decentrale frequentieomvormers van NORD DRIVESYSTEMS krijgt nieuwe functionele veiligheidsfuncties. De specialist in aandrijfoplossingen optimaliseert het systeem hiermee voor gebruik in automatiseringsomgevingen.

Bargteheide, 2026-07-06

In geautomatiseerde productieprocessen maken aandrijfelektronica met geïntegreerde veiligheidsfuncties een veilige aansturing en bewaking van alle bewegingssequenties mogelijk. Functionele veiligheid wordt daarom ook in aandrijfsystemen van NORD steeds belangrijker en wordt continu uitgebreid. De decentrale NORDAC <i>ON</i>-frequentieomvormer krijgt nu een uitgebreide veiligheidsupgrade.

Veilige snelheidsregeling

Naast STO en SS1 zijn nu ook de veilige bewegingsfuncties SLS, SMS en SSM geïntegreerd voor fail-safe besturing van de roterende beweging. De NORDAC <i>ON</i> beschikt dus niet alleen over veilige stilstandfuncties (Safe Torque Off en Safe Stop 1), maar ook over veilige snelheidsregeling van de aandrijving (Safety Limited Speed, Safe Maximum Speed en Safe Speed Monitor).

De komende variant van de decentrale frequentieomvormer kan via PROFIsafe of FSoE worden geïntegreerd in een fail-safe toepassing binnen een bestaand industrieel Ethernet-netwerk. Het gewenste industriële Ethernet protocol wordt eenvoudig geparametriseerd tijdens de inbedrijfstelling. Ook stand-alone gebruik is mogelijk. De veilige digitale in- en uitgangen van de NORDAC <i>ON</i> kunnen worden gebruikt om fail-safe randapparatuur of -functies te integreren. Dit maakt de aansluiting mogelijk van bijvoorbeeld noodstopknoppen, veiligheidsdeurschakelaars of fotocellen. Twee veilige éénkanaals digitale ingangen kunnen worden gecombineerd tot één veilige tweekanaals digitale ingang en twee veilige uitgangen kunnen worden gecombineerd tot één veilige tweekanaals uitgang.

Gemaakt voor moderne productieomgevingen

De decentrale NORDAC <i>ON</i> frequentieomvormer wordt gekenmerkt door een compact ontwerp en volledige plug-and-play functionaliteit die de bekabeling aanzienlijk vereenvoudigt. Daarmee biedt de NORDAC <i>ON</i> een onderhoudsvriendelijke, economische oplossing voor moderne productieomgevingen. De omvormer is bovendien voorzien van een ingebouwde PLC voor PLC- en aandrijffuncties. Het kan gegevens van aangesloten sensoren en actuatoren verwerken, besturingssequenties initiëren en aandrijf- en applicatiegegevens communiceren naar het besturingscentrum, netwerkcomponenten of cloudopslag. NORDAC <i>ON</i> is beschikbaar voor een vermogensbereik van 0,37 kW tot 3,7 kW.