Nieuws –

NORD-fabriek in Duitsland schakelt over naar zonne-energie

De fabriek van NORD DRIVESYSTEMS in Gadebusch schakelt over naar zonne-energie uit een zonnepark in het nabijgelegen Lützow. Hiermee zet de fabriek zijn inspanningen voort om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De overstap is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie die de aandrijffabrikant voor de gehele NORD-groep heeft ontwikkeld.

Bargteheide, 2026-10-05

De energie is afkomstig uit Lützow, een plaats met 1500 inwoners in Mecklenburg-Vorpommern, waar in juni 2026 een zonnepark van 3,5 ha is geopend. Samen met fotovoltaïsche modules op de daken van twee hallen, wekt het totale systeem circa 6,2 miljoen kWh elektriciteit per jaar op. Hiervan neemt NORD jaarlijks 2,67 kWh af. Dat is ongeveer een derde van de totale energiebehoefte van de NORD-fabriek.

Grote energiebehoefte voor 24/7 productie

NORD gebruikt veel elektriciteit in de fabriek in Gadebusch, waar zes dagen per week behuizingen, assen en wormwielen worden geproduceerd. In vijf hallen werken 180 werknemers aan meer dan 80 machines en 60 onderling verbonden systemen. Elk jaar verlaten ongeveer 2 miljoen componenten de fabriek, die in hoge mate is geautomatiseerd.

Elke locatie draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van NORD

Een van de hoofddoelen van de duurzaamheidsstrategie van NORD is om het aandeel zelfgeproduceerde energie en het gebruik van hernieuwbare energie continu te vergroten. Het bedrijf streeft ernaar om de Scope 1 en 2 emissies van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 2024 met 45 procent te reduceren. Daarom worden op diverse locaties van de NORD Groep projecten gestart om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen

De vestiging van NORD in Gadebusch levert een flinke bijdrage aan het behalen van de energiedoelen van NORD. Daarnaast is het de bedoeling om de fabriek minder afhankelijk te maken van fossiele energiebronnen. In 2012 is al een plan ontwikkeld om warmte terug te winnen. Dat is vervolgens stap voor stap uitgevoerd. Met behulp van warmtewisselaars wordt warmte van de machines gebruikt voor verwarming van de fabriekshallen, kantoren en de warmwatervoorziening. Door dit systeem werkt de fabriek bij temperaturen boven de 0° C zonder aanvullende verwarming. Alleen al hierdoor bespaart de fabriek 583.000 kWh aan fossiele energie.