Nieuws –

Aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS voor de voedings- en drankenindustrie

In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie is het handhaven van hoge hygiënenormen essentieel. De aandrijfoplossingen van NORD voldoen niet alleen aan de basisvereisten, maar overtuigen ook door hun duurzame, robuuste ontwerp en hoge efficiëntie. Met de nieuwe NXD tupH®-oppervlakteveredeling maakt NORD aluminium opnieuw net zo bestendig als roestvaststaal en biedt daarmee de perfecte oplossing voor aandrijftechnologie in hygiënegevoelige productieruimtes.

NXD tupH surface treatment on a gear unit

Hillegom / Zoersel, 2025-06-11

Aandrijfoplossingen voor processen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie moeten bestand zijn tegen reinigingsmiddelen, omdat ze vanwege de hoge hygiënenormen vaak worden gereinigd en gedesinfecteerd. Hoewel roestvast staal de voorkeur geniet in reinigingsruimtes, kent het aanzienlijke nadelen bij toepassing in aandrijftechnologie. Zo zijn aandrijvingen van aluminium zaanzienlijk lichter en kunnen bij lagere temperaturen werken. De door NORD ontwikkelde NXD tupH®-oppervlakteveredeling maakt aluminium een interessant alternatief voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het versterkt de oppervlakken van aandrijfcomponenten zoals reductoren, gladde motoren en frequentieregelaars en maakt ze bestand tegen zware omgevingsomstandigheden. NXD tupH® biedt bovendien bescherming tegen agressieve reinigingsmiddelen, chemicaliën, zuren en logen.

Duurzame veredeling van aluminium oppervlakken dankzij NXD tupH®

NXD tupH® is speciaal ontwikkeld voor toepassingen die voedselveilige oppervlakken vereisen. De aluminium oppervlakken die op deze manier worden behandeld, zijn langdurig bestand tegen frequente reiniging en desinfectie. De NXD tupH®-veredeling bestaat uit twee stappen. Eerst wordt de bovenste laag van de aluminium behuizing omgezet in een corrosiebestendige, harde laag. Vervolgens wordt een sealer toegevoegd voor een hoge bestendigheid tegen chemicaliën. NXD tupH®-oppervlakken zijn PFAS-vrij en voedselveilig volgens de FDA, EU-verordening 1935/2004 en de desbetreffende regelgeving in Zwitserland en de MERCOSUR-landen. Ze kunnen daarom worden gebruikt in hygiënekritische gebieden in de voedingsmiddelen-, dranken-, verpakkings-, farmaceutische of chemische industrie.

Duizend keer in gebruik, duizend keer vertrouwd

De innovatieve NXD tupH®-oppervlakteveredeling is de nieuwste toevoeging aan NORD's assortiment aandrijfoplossingen, speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie die met steeds strengere regelgeving krijgt te maken. Duizenden van deze aandrijvingen worden al wereldwijd in toepassingen in deze sectoren gebruikt: ze zijn robuust gebouwd en ontworpen voor een lange levensduur, en bieden daarmee een hoge investeringszekerheid. Moderne IE5+-aandrijvingen garanderen een optimale efficiëntie en dragen zo bij aan lagere bedrijfskosten. Voor hygiënegevoelige omgevingen biedt NORD klanten een selectie ventilatorloze gladde motoren die eenvoudig, snel en grondig kunnen worden gereinigd. Met de optionele NXD tupH®-behandeling zijn deze aandrijvingen afwasbaar, corrosiebestendig, duurzaam en direct uit voorraad leverbaar.