Nieuws –

Brazilië: NORD viert 25e verjaardag

Met een wereldwijd netwerk van fabrikanten en partners biedt NORD uitstekende klantenservice en ondersteuning in meer dan 80 landen. 25 jaar geleden richtte het Noord-Duitse bedrijf een dochteronderneming op in Guarulhos in de grootstedelijke regio São Paulo, Brazilië.

25 years of NORD Brazil

Bargteheide, 2024-07-05

Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika en de lokale industrie is een belangrijke economische sector. NORD DRIVESYSTEMS Brasil Ltda. werd opgericht in 1999 en heeft zich ontwikkeld tot een uiterst succesvol bedrijf op de Braziliaanse In 2018 had het bedrijf de lokale productie verdubbeld, en ook daarna laat het een continue groei zien. NORD is in Brazilië aanwezig in diverse industrieën, maar vooral op het gebied van mijnbouw, voedingsindustrie, waterzuivering, intralogistiek en machinebouw.

De locatie van 5000 m², waarvan 3000 m² productieoppervlakte en 800 m² kantoor, beschikt over voldoende montage-, schilder- en verpakkingscapaciteit om de Braziliaanse markt te voorzien van alle aandrijfcomponenten uit het NORD-portfolio. NORD Brazilië kan dankzij voldoende voorraden korte levertijden garanderen. Als lokaal aanspreekpunt en betrouwbare partner biedt het bedrijf de klanten bovendien uitgebreid advies en technische ondersteuning.

NORD Brazilië bereid zich voor om de productiecapaciteit in de toekomst te verdrievoudigen. Met het oog daarop zal de vestiging verhuizen naar een nieuw gebouw - een positieve en belangrijke mijlpaal om de lokale economie verder te bevorderen.

Lees meer over NORD als wereldwijde partner en fabrikant!