Nieuws –
NORD optimaliseert koppel van wormwiel-reductoren
NORD DRIVESYSTEMS heeft het vermogen van de "Blockgehäuse"-wormwielreductoren geoptimaliseerd, waarmee - afhankelijk van de toepassing - de overstap naar een groter formaat overbodig wordt. Minder slijtage vergroot de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de reductoren. De aanpassing van de wormwielreductoren past in het streven van NORD naar innovatieve en op maat gemaakte aandrijfoplossingen, die zijn gebaseerd op een uitgebreid modulair productaanbod voor meer dan honderd bedrijfstakken.
Hillegom / Zoersel, 2025-06-26
Het ontwikkelteam van NORD heeft de maximale koppels van de "Blockgehäuse"-wormwielreductoren vergroot met 10-15 procent, zonder de afmetingen en de vorm van de reductoren aan te passen. De betrouwbare en efficiënte aandrijfoplossing biedt meer vermogen zonder de noodzaak bestaande configuraties aan te passen. Omdat de formaten van de behuizingen ongewijzigd blijven, kunnen bestaande reductoren bij onderhoud of reparaties dus eenvoudig worden vervangen. Een extra voordeel is dat hierdoor ook kleinere wormwielreductoren kunnen worden toegepast zonder dat dit ten koste gaat van het vereiste vermogen. Dit bespaart op kosten en installatieruimte en biedt meer vrijheid bij het ontwerp van machines en systemen.
"Met de toegenomen prestaties van onze "Blockgehäuse"-wormwielreductoren bieden we onze klanten een grotere toegevoegde waarde zonder extra kosten," zegt Jörg Niermann, hoofd Marketing van NORD DRIVESYSTEMS. "Dit is alleen maar mogelijk door de grote expertise, de uitgebreide technische kennis en de langdurige ervaring van ons deskundige ontwikkelteam."
Meesterwerk van ingenieurskunst
De montage-afmetingen zijn niet gewijzigd, maar om hogere koppels te bereiken, heeft NORD nieuwe assen met grotere lagers toegepast en het wormwiel zelf extra verstevigd. De huidige "Blockgehäuse"-wormwielreductorserie biedt vermogens van 0,12 tot 15 kW en koppels tussen 90 Nm en 3.000 Nm. Andere productvoordelen zijn de rustige en stille loop, de hoge overbelastbaarheid en de robuuste constructie. Hoge axiale en radiale belastingen zorgen voor een hoge (bedrijfs)betrouwbaarheid en een lange levensduur.
De "Blockgehäuse"-wormwielreductoren in gietijzeren behuizing van NORD zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, geheel afgestemd op de toepassing: met holle of massieve aandrijfas en voor as-, flens- of voetmontage. De geoptimaliseerde wormwielreductoren werken natuurlijk uitstekend samen met de bekende elektromotoren van NORD. Motormontage via een IEC/NEMA-adapter is ook mogelijk.