Nieuws –
NORD produceert elektromotoren voor afnemers wereldwijd
Elk jaar verlaten meer dan 1 miljoen elektromotoren de fabrieken van NORD naar afnemers wereldwijd. Oorspronkelijk ontworpen als toevoeging aan het reductor-portfolio levert NORD nu elektromotoren in standaard- en speciale versies aan gebruikers in meer dan 100 bedrijfstakken.
Hillegom / Zoersel, 2026-08-27
In 1983 startte NORD de productie van zijn eigen motoren. Vandaag de dag verlaten elk jaar meer dan een miljoen exemplaren de fabrieken. NORD produceert als oplossingsaanbieder van aandrijftechniek in drie fabrieken asynchroonmotoren van 0,12 tot 55 kW en synchroonmotoren van 0,5 tot 11 kW. NORD voldoet met standaard- en maatwerkmotoren aan de meest uiteenlopende industriële eisen. De nadruk ligt hierbij op twee aspecten: flexibiliteit en beschikbaarheid.
Van continugebruik tot explosieveilig
Motoren van NORD zijn te vinden in diverse toepassingen. Het kan hierbij gaan om energie-intensieve motoren voor continugebruik in de interne logistiek of gladde en met NXD tupH veredelde motoren in “wash-down” toepassingen in de voedingsindustrie. Explosieveilige motoren volgens ATEX, IECEx en HazLoc voor transportbanden of stof- of gas-omgeving zijn ook deel van het leverpakket.
Populair portfolio van efficiënte motoren
Het portfolio efficiënte motoren in de efficiëntieklassen IE3 tot IE5 is een van de populairste NORD-ontwikkelingen. Het voldoet aan alle efficiëntieregels voor de internationale doelmarkten . Met de IE5+ permanentmagneet synchroonmotor overstijgt NORD zelfs de efficiëntie-eisen van de hoogst gedefinieerde energieklasse. NORD ondersteunt klanten die hun bestaande aandrijftechniek door retrofitting efficiënter willen maken: door identieke motorafmetingen kunnen gebruikers dit uitvoeren zonder fundamentele mechanische aanpassingen.
Internationaal en snel beschikbaar
Met fabrieken in Italië, Polen en China bouwt NORD de standaard- en speciale uitvoeringen in internationale hubs. Daarnaast zijn er motorassemblagefabrieken in Noord- en Zuid-Amerika, India en Australië. Op deze manier bereikt NORD korte levertijden voor nationale en internationale klantprojecten. NORD-motoren zijn bovendien niet alleen snel beschikbaar, maar ook direct klaar voor gebruik. Het portfolio omvat motoren met internationale goedkeuringen en certificeringen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de asynchrone UNIVERSAL-motor en de IE5+ synchroonmotor wereldwijd te integreren, zonder enige ingrijpende aanpassingen van het systeem of ontwerp. Dat maakt de ingebruikname van systemen een stuk eenvoudiger en sneller.
Betrouwbare kwaliteit
NORD maakt nagenoeg alle onderdelen in eigen huis. Ook de productie gebeurt in eigen fabrieken. Door gebruik te maken van moderne fabrieken en een kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens DIN ISO 9001, voldoet het bedrijf op alle locaties aan zijn zelfopgelegde kwaliteitsnormen. Deze normen gelden voor de motoren, maar ook voor alle andere aandrijfcomponenten van NORD. Of het nu gaat om standaardoplossingen of maatwerk – ze moeten een lange levensduur hebben en betrouwbaar werken.