Nieuws –
NORD viert hoogste punt fabriek frequentieomvormers in Aurich
Om te voldoen aan de toenemende vraag naar frequentieregelaars breidt aandrijfspecialist NORD DRIVESYSTEMS de capaciteit van de productielocatie in Aurich uit. NORD Electronic DRIVESYSTEMS produceert in de Oost-Friese districtsstad (in Duitsland, vlak over de grens bij Groningen), al sinds de jaren tachtig elektronische aandrijfcomponenten. Op 22 augustus vierde de systeemleverancier het hoogste punt van de nieuwbouw.
Hillegom / Zoersel / Brampton, ON, 2025-10-10
Schakelkastoplossingen of decentrale aandrijftechniek, elke NORD-frequentieomvormer wordt geproduceerd in de fabriek in Aurich – ongeacht of deze in Europa, China of de VS wordt gebruikt. Na de aankoop van het aangrenzende terrein van 18.000 m² verrijst naast de bestaande productielocatie een modern gebouw met twee verdiepingen, dat direct aansluit op de bestaande gebouwen. Het project creëert een extra vloeroppervlak van 5.000 m², wat resulteert in 8.600 m² productie- en logistieke ruimten en 1.400 m² aan gemeenschappelijke ruimtes en trainingsruimten.
De fundering is klaar
Na het indienen van de bouwaanvraag in maart 2024 gingen de grondwerkzaamheden al in april van start. Circa 13.000 m³ van de bovenste grondlaag werd, het terrein bouwrijp gemaakt, de bestaande bestrating opgebroken en ter plaatse hergebruikt. Met de werkzaamheden aan de fundering werd in september begonnen. Binnen twaalf weken werden 101 hulsfunderingen en een 100 m lange strokenfundering aangelegd. In oktober werd ook een nieuwe stikstoftank geplaatst – deze overtreft het volume van de bestaande tank met meer dan 60% en zorgt voor een zuurstofvrije beschermende atmosfeer tijdens het automatisch solderen van de modules. Dit deel van het nieuwbouwproject werd in december opgeleverd, net op tijd voor de feestdagen.
Hoogste punt bereikt op 22 augustus 2025
Sinds mei van dit jaar is de ruwbouw snel gevorderd. Palen met een overspanning van 7,5 bij 8 meter op de begane grond en 7,5 bij 15 meter op de bovenverdieping maakten al na enkele weken duidelijk welke afmetingen de toekomstige productieruimtes zouden krijgen. Ais nieuwe mijlpaal op weg naar de voltooiing werd het hoogste punt op 22 augustus bereikt. "Met de uitbreiding voldoen we aan de grote vraag naar frequentieomvormers en creëren we toekomstbestendige productieomstandigheden", aldus Jörg Niermann, hoofd marketing bij NORD. "Zo zorgen we ervoor dat we naast maatwerk 'made in Aurich' ook in de toekomst korte levertijden en hoge kwaliteit kunnen blijven bieden."