Nieuws –

NORD op IFAT 2026: Aandrijftechniek voor milieuvriendelijke processen

NORD DRIVESYSTEMS toont op de IFAT 2026, de toonaangevende vakbeurs voor water-, riool-, afval- en grondstoffenbeheer in München, innovatieve, krachtige en efficiënte oplossingen voor milieutechnologie, zoals pompen, mixers en roerwerken.

Hillegom / Zoersel, 2026-03-11

Efficiëntie en betrouwbaarheid bepalen in deze processen de operationele kosten. De aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS zijn ontworpen om in veeleisende omgevingen zuinig met energie om te gaan en een hoge beschikbaarheid te garanderen. Ze kunnen als OEM-componenten worden geïntegreerd, maar ook achteraf in bestaande systemen worden ingebouwd. Het modulaire productaanbod van NORD biedt alles wat nodig is om milieutechnologietoepassingen veilig te laten functioneren.

Aandrijfoplossingen voor diverse toepassingen

In shredders of pompen garanderen NORD-reductoren met "Blockgehäuse"-behuizingen en versterkte lagers de betrouwbaarheid van het systeem – zelfs bij continu gebruik in zware omstandigheden. De door NORD ontwikkelde optionele NSD5-oppervlakveredeling (Nord Severe Duty) biedt extra bescherming tegen corrosie.

De drietraps spiraalvormige kegeltandwielkasten uit de MAXXDRIVE® XC-serie bieden in waterschroeven constante koppels tot 282 kNm. Zelfs bij lage transporthoogtes zorgen ze ervoor dat grote hoeveelheden water kunnen worden verplaatst. De NSD5-oppervlaktebehandeling biedt bescherming tegen corrosie en het NORD-afdichtingssysteem voorkomt dat water kan binnendringen.

Voor gebruik in crushers/shredders kunnen MAXXDRIVE®-reductoren worden uitgerust met versterkte ingaande assen en overbelastingskoppelingen; de torsiestijve eendelige Blockgehäuse-behuizing biedt ook plaats aan grote rollagers. De aandrijving is bestand tegen externe schokbelastingen, hoge koppels en plotselinge belastingen die optreden tijdens het vermalen van materialen.

De zeer efficiënte NORD IE5+ motoren worden bijvoorbeeld gebruikt als aandrijving in schroefpompen en bieden betrouwbare prestaties over het gehele instelbereik – zelfs bij continu bedrijf. In combinatie met laagrendementsreductoren van NORD wordt ook bij deellast een laag energieverbruik gerealiseerd.

Constructies zoals de SAFOMI-adapter verminderen het aantal bevestigingsonderdelen. De geïntegreerde olie-expansiekamer maakt olieslangen en de radiale asafdichting, die gevoelig zijn voor lekkage en slijtage, overbodig. De combinatie van de MAXXDRIVE® industriële reductor, de SAFOMI-IEC-adapter en de aandrijfmotor creëert een compacte oplossing voor meng- en roertoepassingen, waardoor slijtage aan onderdelen wordt verminderd.

NORD levert ook tal van aandrijfcomponenten in explosieveilige ATEX-uitvoeringen . NORD is een gecertificeerde fabrikant met tientallen jaren ervaring in explosieveilige aandrijftechnologie.

Deskundig advies, gelijkwaardige uitwisseling

Op IFAT 2026 kunnen bezoekers bovendien het uitgebreide serviceaanbod van NORD, zoals de NORD ECO-service , zelf ervaren: hiermee kan de systeemefficiëntie tijdens bedrijf worden bepaald. De verzamelde gegevens vormen de basis voor het bepalen van de meest efficiënte aandrijfoplossing, bestaande uit motor, reductor en frequentieregelaar.

Ook een nieuwe IIoT-oplossing voor conditiebewaking is interessant: NORD DRIVE MONITOR levert continu dynamisch berekende en door sensoren vastgelegde bedrijfswaarden voor verdere verwerking. Gebruikers kunnen elektronische aandrijfsystemen constant in de gaten houden. Afwijkingen of slijtage worden in een vroeg stadium opgespoord, de planning van onderhoudsmaatregelen verbeterd (predictief onderhoud) en storingen en stilstandtijden verminderd. NORD DRIVE MONITOR kan de levensduur van machines en systemen verlengen en productieprocessen en bedrijfskosten stroomlijnen.

Maak kennis met NORD DRIVESYSTEMS en de expertteams op IFAT in München: 4 t/m 7 mei 2026, stand B1.117.