Uw aandrijving: MAXXDRIVE®

Motor, SAFOMI, uitgaande flens – en MAXXDRIVE® XC. De krachtige aandrijfoplossing voor roerwerken.

Of het nu gaat om kranen, menginstallaties, transportbanden of biogasinstallaties: onze MAXXDRIVE® industriële reductoren maken het u gemakkelijk om zware lasten te verplaatsen. Er zijn vier productseries beschikbaar, waaruit we het aandrijfsysteem voor uw zware toepassing creëren. Maak kennis!

Ervaar MAXXDRIVE® live

Een autoriteit op het gebied van zware toepassingen

MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD zijn speciaal ontwikkeld voor zware toepassingen en beschikken over alle functies die uw toepassing vereist.

  • De hoge uitgangskoppels variëren van 15.000 Nm tot 282.000 Nm.
  • De torsiestijve "Blockgehäuse"-behuizing garandeert een lange levensduur.
  • Alle MAXXDRIVE® industriële reductoren zijn onderhoudsarm, explosieveilig en worden gekenmerkt door een stille loop.

Hun grootste kracht is hun aanpasbaarheid.

Met verschillende montageposities en montagevlakken, evenals diverse functies en opties, kunnen MAXXDRIVE® industriële reductoren exact worden afgestemd op uw individuele toepassing. Dankzij ons modulaire productaanbod bieden wij altijd korte levertijden – zowel standaard- als specialistische oplossingen.

Met onze branchekennis en uitgebreide toepassingservaring adviseren wij u bij een nauwkeurige selectie en configuratie. Onze technische ondersteuning zorgt voor een soepele werking – in meer dan 80 landen wereldwijd.

MAXXDRIVE® XC

De allrounder

Klein, krachtig, betrouwbaar: MAXXDRIVE® XC industriële tandwielkasten overtuigen door hun lage gewicht en kleine inbouwruimte. XC staat voor eXtra Compact. Hun modulaire ontwerp maakt ze veelzijdig. Ze zijn verkrijgbaar als 2- en 3-traps tandwielreductoren en als 3- en 4-traps kegeltandwielreductoren. Dankzij hun constante koppel is de continue beweging van de zwaarste lasten hun specialiteit, wat ze tot een echte allrounder maakt.

  • Geen extra lagers nodig: Door hun ontwerp maken de MAXXDRIVE® XC-serie tandwielkasten vaak extra lagers in mengeraandrijvingen overbodig.
  • Flexibel temperatuurbeheer: Met koel- en verwarmingsopties passen de MAXXDRIVE® XC industriële tandwielkasten zich gemakkelijk aan snel veranderende omgevingsomstandigheden aan.
  • Kenmerken en opties: SAFOMI-IEC-adapter, motorzwenkarm, hulpaandrijving met terugloopblokkering
  • Uw industriële tandwielkast voor: Mengers en roerwerken, vrijwel alle toepassingen

MAXXDRIVE® XJ

Ideaal voor rij- en breekmachines
De J-vormige asopstelling biedt een extra aandrijfaspositievariant voor krappe inbouwruimtes.

MAXXDRIVE® XD

Ideaal voor takels
De grotere hart-op-hart afstand maakt geschikte aandrijfafmetingen mogelijk, waardoor u kostenefficiënt kunt werken met uw kraanontwerp.

MAXXDRIVE® XT

Ideaal voor transportbandsystemen
Het thermisch geoptimaliseerde ontwerp en de optimale luchtstroom maken extra koelsystemen overbodig.

Maak kennis met onze nieuwste series MAXXDRIVE® XD en XJ

Met MAXXDRIVE® XD en XJ bieden we een compleet productportfolio voor uw hijstoepassingen. MAXXDRIVE® XD is ideaal voor zware hijswerktuigen, terwijl MAXXDRIVE® XJ geschikt is voor kraanloopwerken en bovenloopkranen. Grotere hartafstand, modulair ontwerp, onderhoudsarm – ontdek wat MAXXDRIVE® XD en XJ voor u kunnen betekenen.

Onze oplossing. Uw succes.

Dit is de merkbelofte van NORD. Het staat voor hoe wij u betrouwbaar ondersteunen bij het succesvol ontwerpen van uw toepassingen:

  • Hoogwaardige industriële expertise – met onze branche-experts en toepassingsspecifieke knowhow voor ontwerp, berekening en selectie van aandrijvingen
  • Individueel projectadvies – vanaf het eerste concept ondersteunen wij u vanaf de ontwerpfase tot en met de inbedrijfstelling
  • Uitgebreid modulair productassortiment – waaruit aandrijfsystemen op maat kunnen worden geproduceerd voor de meest uiteenlopende eisen
  • Wereldwijde service – met ons wereldwijde netwerk in meer dan 80 landen.

Robuuste industriële reductoren voor grote biomethaan-installatie

PRG Präzisions-Rührer Gmbh | Duitsland | Energiewinning

alt

Aan het kustkanaal bij Friesoythe in Neder-Saksen wordt op dit moment de grootste biomethaaninstallatie van Europa gebouwd. Investeringsbedrijf REVIS uit Münster wil hier in 40 vergisters jaarlijks een miljoen ton mest en bio-afval uit de regio verwerken tot onder andere biomethaan, dat hetzij in het bestaande gasnet wordt gepompt, hetzij wordt omgezet in vloeibaar LNG.

De firma PRG Präzisions-Rührer GmbH uit Warburg levert en installeert de centrale roerwerken voor elk van de enorme vergisters, die een doorsnede hebben van ongeveer 24 meter. Elk van de circa tien ton zware roerwerken wordt aangedreven door een op maat gemaakte industriële reductor van de MAXXDRIVE-productserie van NORD DRIVESYSTEMS. De circa 2,5 ton zware reductoren zijn ontwikkeld voor optimale belasting, omdat het grote onderhoud van de 24/7 werkende installaties slechts éénmaal per tien jaar plaatsvindt. Bij de aandrijving zorgt NORD met de SAFOMI IEC-adapter voor een nog hogere bedrijfszekerheid.

De betrouwbaarheid van de reductoren speelt bij de nieuwe installatie een belangrijke rol. Want deze worden samen met de tanks 24 uur per dag blootgesteld aan alle weersomstandigheden en moeten 365 dagen per jaar storingsvrij werken. Met de oplossingen van NORD kon de eerste olieverversing worden verlengd naar 20.000 gebruiksuren. Dat komt overeen met een gebruikstijd van twee jaar.

Neem contact op met uw serviceadviseur