Nieuws –

Duurzame aandrijftechniek voor visverwerking op Seafood Expo 2026

Visverwerkende bedrijven kunnen voedselveilig en duurzaam werken met de aluminium aandrijfcomponenten van NORD DRIVESYSTEMS die zijn veredeld met de innovatieve NXD tupH-oppervlaktechniek. Dat toont NORD op de Seafood Expo, die van 21-23 april wordt gehouden in Barcelona. NXD tupH is bestand tegen vochtige en zoute omgevingsomstandigheden en is volledig corrosieresistent. Hierdoor gaat deze aandrijftechniek langer mee en dalen de bedrijfskosten.

Hillegom / Zoersel, 2026-03-19

Bij visverwerking is snelheid essentieel. Honderden kilo's vis per uur worden gefileerd, geportioneerd en klaargemaakt voor de verkoop. Systeembetrouwbaarheid is van het grootste belang om de kwaliteit van de bederfelijke grondstoffen te waarborgen. NORD DRIVESYSTEMS demonstreert op de Seafood Expo hoe dit mogelijk is met krachtige, energiezuinige en vooral duurzame aandrijfoplossingen. Op stand 1A605 in hal 1 kunnen bezoekers de aandrijfcomponenten van NORD met hun hygiënische ontwerp ervaren en de kracht van de NXD tupH®-oppervlakveredeling zelf zien.

NXD tupH®: lichtgewicht alternatief voor roestvaststaal

NXD tupH® is een krachtige oppervlaktebescherming die aluminium aandrijfcomponenten qua hygiëne en corrosiebestendigheid vergelijkbaar maakt met roestvaststaal. De techniek combineert een speciale oppervlakteveredeling met een hoogwaardige sealer. Het resultaat is een voedselveilig, niet-poreus oppervlak dat hygiënisch kan worden gereinigd en zelfs na talloze reinigingscycli niet afbladdert of corrodeert. In de veeleisende werkomgevingen van de visverwerking kunnen gebruikers daarom profiteren van krachtige en lichtgewicht aluminium aandrijvingoplossingen uit het modulaire portfolio van NORD.

Op de stand: Krachtige en hygiënische aluminium componenten

In Barcelona toont NORD aandrijfcomponenten met hygiënisch ontworpen behuizingen, die worden gekenmerkt door ronde contouren, gladde oppervlakken en krachtige afdichtingen. Dit maakt hygiënische en snelle reiniging mogelijk, waardoor stilstandtijden worden verkort. Allereerst zijn er de ventilatorloze IE5+ synchroonmotoren van NORD, die met hun hoge rendement optimale systeemprestaties garanderen. Ze vormen ook de basis voor het DuoDrive-concept van geïntegreerde motor en reductor, dat niet alleen een hoog systeemrendement biedt, maar ook een eenvoudige plug-and-play inbedrijfstelling met korte stilstandtijden. Met de NORDAC <i>ON PURE</i> presenteert NORD daarnaast een decentrale frequentieomvormer, speciaal ontworpen voor hygiënische toepassingen. Ethernet on board, hybride kabels en daisy chain-technologie maken efficiënte en hygiënische toepassingen mogelijk die vele malen eenvoudiger zijn te reinigen dan oplossingen met conventionele decentrale bekabeling. Talrijke stop- en bewegingsfuncties zijn al geïntegreerd en leveren krachtige prestaties, zelfs zonder encoder.

Lezing op de eerste beursdag

NORD demonstreert de voordelen van de NXD tupH®-oppervlakteveredeling tijdens een gesponsorde sessie op 21 april 2026. De leverancier van oplossingen geeft gedetailleerde uitleg over de techniek, het fabricageprincipe en de toepassing ervan.

NORD DRIVESYSTEMS at Seafood Expo

21-23 April 2026 | Barcelona, Spain | Hall 1, Stand 1A605