Nieuws –

Nu downloaden: whitepaper verpakkingsindustrie

Lees hoe u bij end-of-line verpakking door toepassing van decentrale aandrijfoplossingen met geregelde frequentieomvormers kostenvoordelen tot 50% kunt bereiken.

NORD packaging whitepaper

Bargteheide, 2023-04-18

Bij end-of-line verpakking worden vaak aandrijvingen met centraal gestuurde servomotoren gebruikt. Bij toepassingen met grote massatraagheid of lange bewegingsafstanden - zoals pallettiseren, stabiliseren of verplaatsen - zijn deze echter meestal niet nodig. Decentrale aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld met geregelde asynchroonmotoren, zijn hier een efficiënt en zuinig alternatief. Deze bereiken vergelijkbare bewegingseigenschappen en garanderen door hun hogere interne massatraagheid bij grote lasten een betere regeling van de bewegingsbesturing. Door het gebruik van decentrale frequentieomvormers met "closed loop control" (besturing in een gesloten regelkring) kunnen bovendien grote besparingen worden bereikt. Afhankelijk van het type installatie en de toepassing kunnen kostenvoordelen tot 50% worden bereikt.

Meer over het gebruik van decentraal geregelde systeemoplossingen met synchroonmotoren in het End-of-line verpakking vindt u in ons whitepaper.

Nu whitepaper downloaden