Verwerking van bulkgoederen, ertsen en steenslag
Referenties van klanten van NORD die zich bezighouden met bouwmaterialen, bulkgoederen, ertsen en steenslag.
De aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS zijn goed vertegenwoordigd in de bouwwereld en het bulkgoed. Transportsystemen voor steenslag, kiezelstenen, ertsen en kolen blijven met onze betrouwbare aandrijftechniek 24/7 werken.
Transportbanden, H+E Logistik (Duitsland)
Bij het boren van tunnels voor de uitbreiding van het Londense spoornetwerk ondersteunt NORD aannemer H+E Logistik met betrouwbare, duurzame en onderhoudsarme aandrijftechniek voor het afvoeren van kleigrond.
Lachenmeier Monsun A/S (Denemarken)
Lachenmeier Monsun A/S is gespecialiseerd in het ontwerpen en construeren van logistieke installaties voor stortgoed als graan, oliezaden en diervoeders, en maakt hierbij bij voorkeur gebruik van de aandrijftechniek NORD DRIVESYSTEMS.
Laadsystemen, JPM Inc. (VS)
JPM Inc. uit Noord-Michigan is gespecialiseerd in het ontwerpen en beheren van geavanceerde systemen voor het laden van bulkgoederen als graan op vrachtschepen. De systemen van het bedrijf, die meer dan 12.700 kubieke meter graan per uur kunnen laden, vertrouwen voor hun kernfunctionaliteit op lierinstallaties met dubbele trommel van NORD Drivesystems. De betrouwbaarheid en duurzaamheid van deze NORD-motorreductoren zijn cruciaal voor JPM/ILS, omdat ze zorgen voor minimale stilstanden en consistente prestaties voor hun klanten.
Steengroeve, NorStone (Noorwegen)
Met NORD's robuuste en flexibele motorreductoren bereikte NorStone een daling van de investeringskosten, een hogere bedrijfszekerheid en een lager energieverbruik.
Steengroeve, SMIL (Frankrijk)
SMIL heeft de transportinstallaties in de steengroeve van Durance Granulats voorzien van aandrijvingen NORD, waardoor de capaciteit met 25 procent steeg.
Transporttechniek in de dagbouw, TECHMI (Noord-Macedonië)
In de dagbouw in Noord-Macedonië vertrouwt TECHMI op aandrijftechnologie van NORD DRIVESYSTEMS: drie transportbanden met een aandrijfvermogen tot 1200 kW verwerken betrouwbaar grote hoeveelheden gesteente – bij temperaturen van -25 °C tot +40 °C.
Havenlogistiek, WISCO (China)
De meer dan 170 motorreductoren in de installaties van WISCO zorgen voor een betrouwbare en probleemloze aandrijving van de kranen en emmerwielen bij het verladen van vele miljoenen tonnen ijzererts.