Cold Jet

Succesvolle samenwerking met Deense machinefabrikant Cold Jet

alt

Succesvolle samenwerking met Deense machinefabrikant Cold Jet

NORD DRIVESYSTEMS werkt nauw samen met zijn klanten over de hele wereld om telkens de juiste oplossing voor een toepassing te vinden. Bijvoorbeeld met een Deens bedrijf dat machines maakt voor de droogijsreiniging en -productie. Cold Jet zocht aandrijfoplossingen die flexibel konden worden aangepast aan specifieke vereisten - in combinatie met een uitgebreide klantenservice voor advisering en ondersteuning op locatie. NORD is de juiste partner gebleken voor deze wereldwijd gepositioneerde onderneming.

Droogijsstralen is een innovatief industrieel reinigingsproces dat gebruik maakt van de speciale eigenschappen van droogijs voor oppervlaktevoorbereiding - bijvoorbeeld voor het verwijderen van lijm, coatings of corrosie, bij het reinigen van composietgereedschap of mallen, bij het herstellen van voertuigen of renovaties van gebouwen. Droogijsstralen is een duurzame technologie die in veel industrieën wordt gebruikt. Droogijspellets of -microdeeltjes worden met supersonische snelheid weggeblazen, waardoor vuil en onzuiverheden loskomen van het onderliggende substraat. Het droogijs sublimeert van vast CO2 naar een gasvormige toestand wanneer het ijs het te reinigen oppervlak raakt. Deze techniek is bijzonder milieuvriendelijk, omdat er geen gevaarlijk secundair afval wordt geproduceerd tijdens het droogijsstralen. Hierdoor worden productieprocessen schoner en efficiënter.

Cold Jet: Een pionier in de droogijstechnologie

Cold Jet is opgericht in Ohio (VS) in 1988. Vandaag de dag heeft het bedrijf wereldwijd 13 vestigingen, onder andere in Denemarken. Vanaf het allereerste begin heeft de fabrikant zich gefocust op de ontwikkeling van milieuvriendelijke oplossingen. Cold Jet stelde zichzelf aanvankelijk de taak om een alternatief te bieden voor het gebruik van chemische reinigingsmiddelen bij het verwijderen van vliegtuigcoatings. "Door het gebruik van droogijs wordt Cold Jet beschouwd als een pionier op het gebied van moderne reinigingstechniek. Sindsdien richt Cold Jet zich uitsluitend op de ontwikkeling van geavanceerde droogijsoplossingen - van de droogijsproductie tot toepassing ervan", zegt Andreas Laursen van Cold Jet. "We maken nu apparaten, waarmee onze klanten kunnen werken in het vertrouwen dat onze droogijsoplossingen functioneren. NORD is hierin een belangrijke leverancier." Droogijsstralen wordt in veel verschillende industrieën gebruikt: van de luchtvaart- en auto-industrie tot de levensmiddelen-, dranken- en verpakkingsindustrie.

Cold Jet werkt eraan om gerecyclede kooldioxide bruikbaar te maken voor commerciële en industriële klanten over de hele wereld. Naast droogijsstraalapparatuur en droogijsproductiemachines biedt het bedrijf ook CO2-terugwinningssystemen aan om overtollig gas uit de droogijsproductie op te vangen en te gebruiken om nog meer droogijspellets te produceren. Bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe machines en systemen hecht de machinefabrikant veel waarde aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit van zijn leveranciers en partners. Daarom stapte de Deense machinefabrikant in 2021 over van een van zijn vorige leveranciers van aandrijvingen naar NORD. Deze wereldwijd actieve systeemaanbieder met oplossingenexpertise voor meer dan 100 bedrijfstakken wist vooral te overtuigen met zijn uitgebreide ervaring en expertise. "NORD past zijn apparaten aan onze behoeften aan", zegt Leif, CO2-ontwikkelingsingenieur bij Cold Jet.

Decentrale aandrijftechniek van NORD

Vandaag de dag gebruikt Cold Jet asynchroonmotoren van NORD met en zonder aandrijfelektronica in hydraulische pompen. Bovendien worden de decentrale NORDAC FLEX- frequentieomvormers tot 22 kW gebruikt in koelcompressoren: De NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E-frequentieomvormer overtuigt vooral door zijn flexibiliteit. Doot zijn schaalbare functies kan deze omvormer optimaal worden aangepast aan individuele specificaties. Met zijn uitgebreide digitale en analoge in- en uitgangen en de Ethernet-module biedt hij een hoge mate van compatibiliteit met alle gangbare PLC's.

Cold Jet gebruikt de NORDAC ON- frequentieomvormer in de transporttechniek. De decentrale NORDAC <i>ON/ON+ frequentieomvormers</i> worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp, volledige inplugbaarheid en betrouwbaarheid. De NORDAC ON is ontwikkeld voor toepassingen met asynchroonmotoren, de NORDAC ON+ voor combinaties met IE5+ synchroonmotoren. De omvormers zijn ontworpen voor een vermogensbereik van 0,37 kW tot 3,7 kW. Dankzij hun plug-and-play functionaliteit verlagen ze de bekabelingskosten aanzienlijk en bieden ze een onderhoudsvriendelijke en voordelige oplossing voor moderne productieomgevingen. Andere functies zijn PLC on Board voor PLC-functionaliteit, de decentrale plaatsing dicht bij de motor, alsmede een geïntegreerde Ethernet-Interface. PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT kunnen via parameters worden ingesteld.

Voordelen voor de klant in een oogopslag

"Bij decentrale aandrijftechniek gaat het erom onnodig lawaai uit de schakelkast te elimineren door de elektronica van de aandrijving dicht bij de motor te brengen", legt Nicolai, productontwikkelaar bij Cold Jet, uit. Elektromagnetische interferentie wordt geminimaliseerd door de kleine afstand tussen de frequentieregelaar en motor. Ook zijn er geen afgeschermde kabels meer nodig, waardoor de kosten van het systeem verder dalen. Dankzij het decentrale ontwerp zijn ook kleinere schakelkasten mogelijk en is er geen extra koeling meer nodig.

"Een andere reden om te vertrouwen op de decentrale aandrijftechniek van NORD is het feit dat al onze machines modulair zijn opgebouwd en we de componenten centraal kunnen opslaan en vervolgens als één groot systeem (of machine) kunnen samenstellen," vervolgt Nicolai. Cold Jet-monteurs profiteren ook van de praktische plug-and-play techniek van de decentrale aandrijfsystemen en de daaruit voortvloeiende korte installatietijden. Het gebruik van voorgeconfigureerde aandrijfoplossingen heeft ook een positief effect op de totale kostenbalans van de gebruiker. "Naast ruimte- en kostenbesparing door het gebruik van decentrale aandrijfeenheden, bieden ze ook een hoge mate van planningszekerheid voor de toekomst, omdat onze klanten hun systeem op elk moment kunnen uitbreiden, zonder dat grote verbouwingen nodig zijn."

Aandrijfoplossingen op maat voor de klant

Cold Jet gebruikt EtherCAT als communicatieprotocol, dus het was belangrijk voor de machinefabrikant om een partner te vinden die een overeenkomstige aandrijfoplossing en PLC-integratie kon bieden. Dit was een verdere factor in de beslissing van de fabrikant ten gunste van NORD. De Noord-Duitse aandrijvingsexperts zijn bovendien in staat om hun aandrijfsystemen precies aan te passen aan de behoeften van hun klanten. Veel van de op maat gemaakte stekkeroplossingen zijn gebaseerd op de vereisten van het PLC-systeem van Cold Jet. "NORD is zeer flexibel en dat vinden we erg prettig," zegt Nicolai. "NORD ondersteunt ons ook heel goed op locatie en helpt ons bij onze uitdagingen - NORD is een belangrijke partner voor ons."

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentrale frequentieomvormer

  • Vermogensbereik: 0,37-3,7 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Variabel inzetbaar door wand- of motormontage
  • Eenvoudige integratie door multiprotocol Ethernet-interface
  • Snelle inbedrijfstelling met plug & play

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequentieomvormer

Meer flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensbereik: 0,25 - 22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wand- en motormontage
  • Maximale flexibiliteit dankzij modulair ontwerp
  • Grote functionaliteit voor talloze toepassingen

E3000 - Catalogus - NORDAC Elektronische aandrijftechniek


E3000 - Catalogus - NORDAC Elektronische aandrijftechniek
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Hier vindt u meer informatie:

Aandrijfelektronica

Het innovatieve aandrijftechniekportfolio van NORD kan voor vrijwel elke toepassing worden geconfigureerd. Als expert in aandrijfoplossingen werkt NORD samen met zijn klanten om oplossingen te leveren die perfect zijn afgestemd op hun behoeften.

NORDCON

Met de NORDCON Windows-app en de NORDCON Mobile-app biedt NORD de juiste tools voor ingebruikname en optimalisatie van aandrijvingen. Beide bieden eenvoudige toegang tot de elektronische aandrijfsystemen, eenvoudig parameterbeheer en uitgebreide diagnostiek.

Bestanden met apparaatbeschrijvingen

De implementatie van NORDAC-opties in automatiseringsomgevingen is bijzonder eenvoudig met de juiste apparaatbeschrijvingsbestanden (EDS, ESI, XML en GSD). Alle relevante bestanden zijn beschikbaar voor directe download - aangepast aan de aandrijfsystemen van NORD DRIVESYSTEMS. Efficiënte configuratie, kortere installatietijd en hogere productiviteit met slechts één klik.