Lenzing AG

Betrouwbare pomp-aandrijvingen voor duurzame vezels

Of het nu gaat om jeans of outdoor-jassen: vezels op basis van cellulose zijn overal te vinden. Lenzing AG is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de productie van deze vezels uit ruw houtmateriaal. Bij de productie van deze vezels spelen zogeheten spinpompen een doorslaggevende rol. Om deze betrouwbaar en efficiënt te kunnen aandrijven, kiest Lenzing AG voor aandrijvingen van de Noord-Duitse specialist NORD DRIVESYSTEMS.

  • Hoogste energie-efficiëntie
  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Grotendeels onderhoudsvrij

Focus op de klant

Het Oostenrijkse bedrijf Lenzing AG heeft in de 85 jaar van zijn bestaan een grote naam opgebouwd als toonaangevend markt-, technologie en duurzaamheidsleider bij de productie van vezels. De kwalitatief hoogwaardige en duurzaam geproduceerde vezels van de Lenzing-merken TENCEL™, VEOCEL™ etc. vormen het basismateriaal voor een groot aantal textiel- en non-woven toepassingen. Als koploper van de ecologische beweging startte het bedrijf al in 1975 een eerste milieu-afdeling en begon het zijn productie in grondstoffensparende richting aan te passen.

Projecteisen

De vezels van Lenzing worden gebruikt in diverse textiel- en non-woven toepassingen, in beschermende kleding en werkkleding en voor een groot aantal industriële toepassingen. Voor de productie van vezels wordt de ruwe grondstof hout in een vloeibare massa veranderd. Met behulp van spinpompen wordt dit door dunne spuitmondjes geperst, zodat er draden ontstaan. Hoe dat precies in detail verloopt, is een goed beschermd bedrijfsgeheim van Lenzing.

Omdat de draden eindeloos zijn en een constante sterkte moeten hebben, ligt het voor de hand dat de aandrijvingen van de pompen een betrouwbare en constante prestatie moeten leveren. Andere vereisten van Lenzing AG voor de aandrijvingen van zijn pompen waren een constante snelheid zonder encoderterugkoppeling, een temperatuurbestendigheid tot 60 °C, gering onderhoud, en - vooral belangrijk voor het ecologisch geëngageerde bedrijf - een uitstekende energie-efficiëntie.

Focus op het project

Voor het uiterst nauwkeurige gebruik van zijn spinpompen kiest vezelproducent Lenzing voor ongeventileerde en gladde IE5+ synchroonmotoren. Deze worden gecombineerd met tweetraps NORDBLOC.1 tandwielreductoren.

  • Efficiëntie tot 95 procent
  • Bestand tegen temperaturen tot 60 procent
  • Constant toerental zonder encoderterugmelding
  • Bestand tegen chemicaliën

Toepassingsoplossing

De specialisten van NORD hebben samen met Lenzing een aandrijfoplossing ontwikkeld van IE5+ synchroonmotoren en volledig hierop afgestemde tweetraps NORDBLOC.1 tandwielreductoren. IE5+ motoren leveren een constant koppel bij een breed toerentalbereik en bereiken hierbij efficiënties van wel 95 procent, waarmee ze zelfs de hoogste gedefinieerde efficiëntieklasse IE5 nog overtreffen.

IE5+ motoren van NORD bieden een extreem hoge bedrijfszekerheid. Ontwikkeld als interior-permanent-magnet-motoren (IPM) zijn de magneten in de rotor verwerkt, wat de betrouwbaarheid en veiligheid duidelijk verhoogt. Bovendien zijn de permanentmagneten in IPM's beter beschermd tegen stroompieken, die bij hoge stromen voorkomen en een tegenveld opwekken. Ook de temperatuur van 60 °C en een bestendigheid tegen in de productie gebruikte chemicaliën zijn voor de ongeventileerde en gladde IE5+ geen probleem.

De stekkerverbinding voor de motor is speciaal ontworpen voor Lenzing. In de klantspecifieke oplossing wordt de aansluitkabel niet via een PG-wartel naar het klemmenbord van de motor geleid, maar rechtstreeks op de klemmenkast aangesloten. Als vervanging noodzakelijk is, kan de motor hierdoor snel elektrisch worden losgekoppeld en opnieuw worden aangesloten. Dit vermindert in noodgevallen de stilstandtijd - een zeer belangrijke factor voor de klant.

NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor

Co-axiale tandwielreductor in hygiënisch ontwerp

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
  • Laag gewicht door aluminium behuizing
  • Lage geluidsontwikkeling door zeer rustige loop

IE5+ Synchroonmotor (TENV)

Hoogrendements synchroonmotor met hygiënisch design

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (optioneel)
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Compact & hygiënisch ontwerp, uit te rusten met NXD tupH® voor levensmiddelenconforme ‘foodgrade’ oppervlakveredeling
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

IE5+ synchroonmotor (TEFC)

Zeer efficiënte synchroonmotor met compact design

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Wereldwijde toelatingen en acceptaties
  • Compact ontwerp
  • Constant hoog rendement over het gehele instelbereik

S3400 - Oppervlaktebescherming voor aandrijvingsoplossingen van Nord


S3400 - Oppervlaktebescherming voor aandrijvingsoplossingen van Nord
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

M5000 - Catalogus - Synchroonmotoren IE5+


M5000 - Catalogus - Synchroonmotoren IE5+
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S9011 - NORD ECO


S9011 - NORD ECO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Meer informatie vindt u hier: