Fredriksons

Ruimtebesparende aandrijftechniek voor de verpakkingsindustrie

In de productie van levensmiddelen en dranken is de ruimte meestal beperkt. Daarom wordt bij de installatie van transportsystemen vaak naar een compact ontwerp gevraagd. De Zweedse machinebouwer Fredriksons past de slanke en betrouwbare aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS met geïntegreerde Multiprotocol-Ethernet-interface toe om zijn moderne systemen voor de verpakkingsindustrie efficiënt te construeren en het aantal aandrijfvarianten te verlagen.

Focus op de klant

In de nieuwe showroom van Fredriksons in het Zweedse Vadstena bewegen verpakkingen, zoals we die uit de supermarkt kennen, zich in een gestaag tempo voort over een kunststof kettingbaan. Het transportsysteem strekt zich uit over meerdere niveaus, soms gebogen, soms over langere afstanden. Alles loopt gesmeerd, met slechts een zacht ratelend geluid. "Horizontale transportbanden van dit type worden onder meer gebruikt in het productieproces na het vullen van zuivelproducten in kunststofverpakkingen", legt Tommy Bäck, Conveyor Solutions Development Manager bij Fredriksons Verkstads, uit. Zo is een van 's werelds grootste verpakkingsfabrikanten een van de gebruikers van de geavanceerde kunststof kettingbanen van Fredriksons.

Net als bij het model in de showroom is de ruimte voor industriële transportsystemen vaak maar beperkt. De systeemfabrikant moet in dat geval een slimme opstelling van elementen kiezen en zorgen voor een slank ontwerp en efficiënte werking van alle geïnstalleerde componenten. "Toen we ongeveer twee jaar geleden onze showroom inrichtten, besloten we ons hele automatiseringsconcept te herzien en te moderniseren", vertelt Bäck. "We hebben zorgvuldig overwogen welke aandrijftechniek het beste bij ons zou passen. We hebben toen gekozen voor producten van NORD DRIVESYSTEMS, omdat deze verschillende voordelen bieden voor onze kunststof kettingtransporteurs."

Projecteisen

Aandrijfsystemen op maat volgens de eisen van de klant

NORD beschikt over uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in meer dan 100 branches. Als systeemleverancier die wereldwijd actief is biedt NORD op maat gemaakte, efficiënte en duurzame aandrijfoplossingen vanuit een modulair productportfolio voor alle fasen van het verpakkingsproces – van primaire en secundaire tot end-of-line verpakking.

Een van de belangrijkste redenen waarom de machinebouwer Fredriksons, nog afgezien van het compacte ontwerp, voor de aandrijftechniek van NORD koos, was de geïntegreerde Multiprotocol-Ethernet-interface van de aandrijvingen. Deze ondersteunt de aansluiting op besturingssystemen van verschillende fabrikanten en communicatie via diverse protocollen - afhankelijk van wat de eindgebruiker nodig heeft voor zijn productie. De fabrikant van de installatie profiteert bovendien van de verschillende toerentalniveaus van de aandrijvingen en de mogelijkheden voor variantenreductie, zowel voor de decentrale aandrijvingen alsook in de schakelkast. Een andere belangrijke factor voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie is het feit dat de aandrijfoplossingen van NORD ook geschikt zijn voor lage temperaturen tot -30 °C.

Hightech omvormers voor moderne productie

De kunststof kettingtransporteurs van Fredrikson maken gebruik van IE3 asynchroonmotoren van NORD met een NORDBLOC. 1 kegeltandwielreductor, gecombineerd met een gemonteerde NORDAC <i>ON</i> frequentieomvormer. De decentrale frequentieomvormers uit de NORDAC ON/ON+ productlijn bieden een economische oplossing voor moderne productieomgevingen. Ze worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp, volledige insteekbaarheid en uitzonderlijke betrouwbaarheid. De NORDAC ON is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met asynchroonmotoren, terwijl de NORDAC ON+ is ontwikkeld voor combinatie met de IE5+ synchroonmotor. De frequentieregelaars bestrijken een vermogensbereik van 0,37 kW tot 3,7 kW. Dankzij hun plug-and-play-functionaliteit kunnen de bekabelings- en onderhoudskosten in machines en systemen aanzienlijk worden verlaagd. De NORDAC ON krijgt in de toekomst nieuwe functies op het gebied van functionele veiligheid: Naast STO en SS1 zal hij in toekomst ook worden uitgerust met SLS, SMS en SSM. Andere functies zijn PLC on board voor PLC-functionaliteit en functies nabij de aandrijving, alsmede een geïntegreerde Ethernet-interface. De PROFINET- , EtherNet/IP- en EtherCAT-protocollen kunnen eenvoudig via parameters worden ingesteld. Een ander voordeel is de mogelijkheid om lokale sensoren en actuatoren rechtstreeks op de aandrijving aan te sluiten via digitale in- en uitgangen. Hierdoor zijn er geen extra nodes voor de bus nodig.

Als er een onafhankelijke stand-alone oplossing nodig is, gebruikt Fredriksons de NORDAC <i>PRO</i> SK 500P frequentieomvormer van NORD. De schakelkastomvormer in boekformaat is geschikt voor vrijwel elke aandrijftaak. De varianten bestrijken een vermogensbereik van 0,25 tot 37 kW en overtuigen bovendien met hun hoge overbelastingscapaciteit. De omvormer zal binnenkort verkrijgbaar zijn met een vermogensuitbreiding tot en met 160 kW. "Dankzij de vele voordelen van NORD-producten hebben we het aantal aandrijfvarianten in onze systemen enorm kunnen verminderen en ook onze voorraadniveaus aanzienlijk kunnen verlagen', zegt Tommy Bäck. "In principe kun je zeggen: hoe groter het aantal aandrijfvarianten, hoe hoger de kosten, zowel voor ons als OEM alsook voor de eindgebruiker." Het lagere materiaalgebruik en de optimaal op elkaar afgestemde aandrijfcomponenten verlagen niet alleen de TCO , maar ook de CO<sub>2</sub> -voetafdruk van productiebedrijven.

Toepassingsoplossing

Goed uitgerust voor onderhoud

Operators moeten tijdens het bedrijf kunnen vertrouwen op de geïnstalleerde aandrijftechniek. Bij het kiezen van de aandrijftechniek is het daarom belangrijk om niet alleen te zorgen voor een ongecompliceerde installatie en ingebruikname, maar ook voor een eenvoudige vervangbaarheid van de techniek in het geval van service. "Als er een storing optreedt, kunnen de aandrijvingen in een mum van tijd worden vervangen met behulp van eenvoudige insteektechniek, wat de stilstandtijd aanzienlijk verkort", aldus Bäck. De aandrijvingen van de fabrikant zijn bovendien zeer robuust en kunnen worden bewaakt met Condition Monitoring .

Zo kan de gebruiker altijd alle relevante aandrijfgegevens in de gaten houden, zoals temperaturen, loopgedrag of oliepeil. Als tekenen van verhoogde slijtage worden herkend, kan de eindklant preventieve maatregelen nemen voordat er een storing optreedt. De mogelijkheden van Predictive Maintenance in combinatie met de eenvoudige plug-and-play techniek van NORD-aandrijvingen verhogen de planningsmogelijkheden en de operationele betrouwbaarheid in de productie aanzienlijk. Met NORDAC ACCESS BT bieden de aandrijfexperts bovendien nog Bluetooth-adapter aan voor hun frequentieomvormers en zorgen voor eenvoudige toegang voor mobiele apparaten via de NORDCON APP . NORD heeft daarmee een mobiele ingebruikname- en service-oplossing voor maximale flexibiliteit en gebruiksgemak voor de eindgebruiker in zijn programma.

Een partnerschap voor maximaal succes

"Naast de vele technische details is het een bijzonder belangrijk punt bij het selecteren van onze leveranciers dat de samenwerking goed functioneert - en onze contacten bij NORD overtuigen ons keer op keer als het om de implementatie van specifieke wensen of wijzigingen gaat", concludeert Bäck. "Tegelijkertijd profiteren we van de gloednieuwe en zeer moderne aandrijfoplossingen van de fabrikant, die perfect in de levenscyclus van onze systemen passen. We kijken uit naar een lange en succesvolle zakelijke relatie met NORD."

NORDBLOC.1 Kegeltandwielmotorreductor

Kegeltandwielreductor met behuizing van zeer sterke aluminiumlegering

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Hoge radiale en axiale belastbaarheid zorgt voor een veilig bedrijf
  • Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
  • Laag gewicht dankzij aluminium behuizing

Standaard asynchroonmotor

Asynchroonmotor

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Beschermingsklasse: vrij te kiezen en daarmee individueel aanpasbaar
  • Wereldwijde toelatingen en afname
  • Rendementklassen IE1 - IE4
  • Flexibel aanpasbaar door verschillende motoropties

IE5+ synchroonmotor (TEFC)

Zeer efficiënte synchroonmotor met compact design

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Wereldwijde toelatingen en acceptaties
  • Compact ontwerp
  • Constant hoog rendement over het gehele instelbereik

IE5+ Synchroonmotor (TENV)

Hoogrendements synchroonmotor met hygiënisch design

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (optioneel)
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Compact & hygiënisch ontwerp, uit te rusten met NXD tupH® voor levensmiddelenconforme ‘foodgrade’ oppervlakveredeling
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentrale frequentieomvormer

  • Vermogensbereik: 0,37-3,7 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Variabel inzetbaar door wand- of motormontage
  • Eenvoudige integratie door multiprotocol Ethernet-interface
  • Snelle inbedrijfstelling met plug & play

NORDAC PRO - SK 500P - frequentieomvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

A6028 - Toepassingsbrochure A6028 - Aandrijfsystemen voor de drankenindustrie


A6028 - Toepassingsbrochure A6028 - Aandrijfsystemen voor de drankenindustrie
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Meer informatie vindt u hier:

Advisering over energie-efficiëntie en TCO

Met onze innovatieve producten en uitgebreide service ondersteunen wij u bij het vinden van de meest geschikte en meest energie-efficiënte oplossing voor uw aandrijftechniek. Al onze aandrijfcomponenten, of het nu reductoren, motoren of frequentieregelaars zijn, zijn geoptimaliseerd voor een duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.

Ontwerp en engineering

Met de uitgebreide productoplossingen van ons modulaire NORD-systeem kunnen bijna alle toepassingen van onze klanten worden gerealiseerd. Teveel keuze kan echter ook een stortvloed aan informatie worden. Of het nu gaat om digitale Self Service of persoonlijk advies: wij ondersteunen u bij de keuze van de aandrijving en laten u zien hoe u doelgericht het best mogelijke aandrijfsysteem voor uzelf kunt samenstellen.

Digitale services en Self Services

Het snelle antwoord op alle vragen over onze service. Vind eenvoudig de documentatie en onderdelen voor uw bestelling met behulp van uw NORD-product-ID. Neem contact op met onze service- of verkoopafdeling. Of log in op ons klantenportaal myNORD, configureer zelf NORD-producten, selecteer ze en bestel ze.