Swiss Can Machinery

Melkpoeder verpakken met gladde motoren van NORD DRIVESYSTEMS

Met "Swissness", efficiëntie en innovatiekracht is Swiss Can Machinery binnen slechts vijf jaar een van de toonaangevende producenten van volautomatische afvul-installaties voor poeder en gedroogde producten geworden. Om aan de hoge eisen van de levensmiddelenbranche te voldoen, kiest het Zwitserse bedrijf hierbij voor washdown-geoptimaliseerde aandrijftechniek van NORD DRIVEYSTEMS.

  • alt

Koffie, melkpoeder, snacks, bonbons of farmaceutische bedrijven - als het om het vullen en afsluiten van gedroogde en poederproducten in blikken en potten gaat, komt men de naam Swiss Can Machinery overal tegen. Het jonge bedrijf is in 2013 opgericht, maar is inmiddels een van de belangrijkste spelers in de markt. Het Zwitserse bedrijf levert wereldwijd op maat gesneden verpakkingsoplossingen, die aan de hoogste hygiënische eisen voldoen - van losse machines tot complete vulinstallaties.

Innovatieve techniek voor gevoelige producten

De babyvoedingindustrie is een van de zwaartepunten van Swiss Can Machinery. Het bedrijf heeft veel producenten van melkpoeder in zijn klantenkring. "Melkpoeder is een lastig product om af te vullen," zegt Michael Grabher, manager en eigenaar van Swiss Can Machinery. "Afhankelijk van de receptuur, het vetgehalte, de drogingsmethode en de structuur en omvang van de korrels kan het sterk uiteenlopende vuleigenschappen hebben. De eigenschappen van hetzelfde product kunnen bij verschillende productie-onstandigheden wisselen." De machines van Swiss Can Machinery passen zich voortdurend aan de telkens wisselende afvul-omstandigheden aan en vullen verpakkingen zuiver, precies en efficiënt.

De nieuwste ontwikkeling is de "SCM-Lijn V-matic 127-2 2018", een volautomatische vul- en afsluitinstallatie voor blikken melkpoeder en babyvoeding. De installatie voert alle processtappen van het lege tot het volle blik automatisch uit. Met een speciale beschermende gastechniek wordt een zuurstof restwaarde in het blik van minder dan 0,5% bereikt. Dat garandeert een maximale houdbaarheid van het verpakte product.

Betrouwbare aandrijftechniek uit Noord-Duitsland

"Onze machines moeten betrouwbaar en flexibel zijn. Daarom kiezen we voor de aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS," aldus Michael Grabher, die samen met zijn broer Marc het bedrijf leidt. En hoe kwam het in 2016 tot samenwerking met de aandrijfspecialist uit Noord-Duitsland? "We waren op zoek naar een nieuwe aanbieder van motor- en reductor-combinaties, die aan onze hygiëne-eisen konden voldoen." Bij NORD waren de Zwitserse ondernemers aan het juiste adres. Het bedrijf behoort internationaal tot de toonaangevende aanbieders met een complete productlijn en levert volledig op elkaar afgestemde aandrijfsystemen van reductor, motor en frequentie-omvormer. De optimale oplossing wordt hierbij individueel op basis van een omvangrijk modulair systeem samengesteld. Het resultaat zijn complete en op de klantenwensen toegesneden systeemoplossingen. Voor branches en toepassingen die hoge eisen stellen aan hygiëne, biedt NORD DRIVESYSTEMS bovendien robuuste en duurzame aandrijftechniek volgens het "washdown"-ontwerp.

"NORD heeft ons vanaf het begin overtuigd met het uitgebreide productportfolio van gladde motoren. Grote voordelen zijn het brede assortiment, de schaalbaarheid en flexibiliteit van de producten," vertelt Marc Grabher, manager techniek en mede-eigenaar van Swiss Can Machinery. "Bij NORD hadden we de mogelijkheid om motoren, reductoren en elektronica zo te combineren, dat we een uniforme en hygiënische oplossing konen bereiken. Swiss Can Machinery gebruikt de aandrijvingen van NORD met name op twee gebieden: voor het transport van blikken en bij het aanvoeren en mengen van producten bij de vulinstallatie.

Gladde oppervlakken - eenvoudige reiniging

In de levensmiddelenindustrie gelden zeer strenge normen voor hygiëne en reinheid. Soortgelijke hoge eisen gelden ook voor de aandrijftechniek. Voor Swiss Can Machinery is hygiënisch ontwerp van machines en installaties van groot belang. Daarom zorgen op de transportbanden NORD IE4-motorreductoren met glad oppervlak en opgebouwde NORDAC BASE SK 180E frequentie-omvormers voor het rimpelloze transport van de blikken. De gladde motoren van NORD (0,75 kW) zijn geconstrueerd met het oog op een eenvoudige reiniging. Ze hebben een geoptimaliseerde "washdown" aluminium behuizing met waar mogelijk vloeiende overgangen tussen de vlakken. Hierdoor kunnen reinigingsvloeistoffen en schuim eenvoudig wegstromen. Dat beschermt de motoren en verkort de reinigingstijd. Daarnaast hebben ze geen ventilator, waardoor ze niet bijdragen aan het verspreiden van bacteriën en schimmels. Door beschermingsklasse IP66 zijn ze optimaal beschermd tegen het binnendringen van stof (stofdicht) of waterstralen uit alle richtingen. Het gebruik van energie-efficiënte draaistroommotoren van efficiëntie-klasse IE4 maakt een hoge efficiëntie bij lage gebruikskosten mogelijk.

"De transportband wordt in de hoge-hygiëneruimte gebruikt. Daarom is het 'washdown'-ontwerp van de aandrijvingen zo belangrijk," verklaart Marcel Tobler, hoofd automatisering van Swiss Can Machinery. "Een ander voordeel in dit verband is de communicatie via Profinet. De motoren zijn serieel verbonden. Dat reduceert ook kabels. Door de modulaire opbouw van de transportbanden kunnen we bovendien overal dezelfde motoren gebruiken, wat de inkoop eenvoudiger maakt."

De traploze snelheidsregeling van de transportbanden wordt geregeld door een NORDAC BASE. De decentrale frequentie-omvormer biedt betrouwbare techniek in een robuust ontwerp. De installatie direct op de motor verhoogt de flexibiliteit en vereenvoudigt de onderhouds- en servicekosten voor gebruikers.

Ook bij de schroeftransporteur, die het melkpoeder in de menger brengt, wordt gebruik gemaakt van gladde motoren van NORD. De aandrijving van de menger bestaat uit een robuuste wormwielmotorreductor (0,25 kW) met afdekkap. De compacte aandrijvingen bieden een hoge vermogensdichtheid en zijn zeer betrouwbaar en zorgen daarmee voor een storingsvrij gebruik.

Wereldwijd in gebruik

De klanten van Swiss Can Machinery komen grotendeels uit Europa en Azië. Er zijn inmiddels ook machines verkocht naar Nieuw-Zeeland. "We zijn zeer tevreden met Nord," aldus Marc Grabher. "Het modulaire assortiment voldoet aan onze strenge eisen voor hygiëne en vermogen en biedt ons tegelijkertijd de flexibiliteit die we voor onze machines nodig hebben. Daarnaast zijn we overtuigd door de flexibele persoonlijke ondersteuning en de wereldwijde service bij klanten ter plaatse. Als we onderdelen nodig hebben, kunnen we altijd op de snelle ondersteuning van NORD rekenen." Dat is mogelijk door het dichte verkoop- en distributienetwerk van NORD met dochterondernemingen in 36 landen en verkooppartners in 61 landen. Dat garandeert wereldwijd optimale bereikbaarheid, korte levertijden en een service-aanbod dicht bij de klant.

UNIVERSAL SMI wormwielreductoren

Wormwielreductoren met hygiënisch ontwerp

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
  • Lage geluidsontwikkeling door hoge looprust
  • Geringe ruimtebehoefte dankzij compacte bouwvorm

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25 – 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wand- en motormontage
  • Economische dimensionering met functionele basisuitrusting
  • Neemt door compact formaat weinig ruimte in