CFK open-loop-injectieregeling

Krachtige besturing van synchroonmotoren zonder encoder

Een innovatief proces maakt ook sensorloze besturing voor dynamische toepassingen mogelijk. Met de CFC open-loop-injectieregeling tilt NORD zijn aandrijfsystemen met synchrone permanentmagneetmotoren zonder encoderterugkoppeling naar een hoger niveau. Het proces maakt indruk door zijn hoge overbelastbaarheid en dynamiek.

Uw voordelen van de CFC open-loop-injectieregeling

Hoge kostenefficiëntie

  • Er is geen encoder nodig. Dit bespaart materiaal- en installatiekosten.
  • Het proces bereikt een hoge energie-efficiëntie, vooral in het gedeeltelijke belasting.
  • Motoren kunnen kleiner worden gedimensioneerd in dynamische toepassingen.

Snelle ingebruikname

  • Er is geen ingebruikname van een encoder nodig.
  • Dankzij het intelligente besturingsproces is de oplossing snel klaar voor gebruik via plug-and-play.

Optimale overbelastbaarheid en hoge dynamiek

  • Opstarten gebeurt met 150 % overbelasting.
  • De injectiemethode van NORD maakt door kortere aanlooptijden een dynamischere acceleratie mogelijk.

Duurzame oplossing

  • Compact ontwerp, laag gewicht en hoge energie-efficiëntie maken aandrijfsystemen met CFK open-loop injectieregeling tot een duurzame oplossing.

Ideaal voor toepassingen met frequente wisselingen van de belasting

  • Het proces is ideaal voor toepassingen in transportbandtechniek, verpakking, productie, enz.

Onze producten

De CFC open-loop injectieregeling is geschikt voor de regeling van alle permanentmagneetsynchroonmotoren van NORD. Het proces is momenteel standaard beschikbaar voor twee frequentieomvormers. In de toekomst zal het worden aangeboden op alle frequentieomvormers van NORD.

NORDAC ON+

  • Prestaties: 0,37 - 3,00 kW
  • Decentrale frequentieomvormer
  • Eenvoudige systeemintegratie via multi-protocol Ethernet-interface
  • Snelle ingebruikname via plug-and-play
  • CFC open-loop injectie verkrijgbaar vanaf Firmware 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Prestaties: 0,25 - 160 kW
  • Frequentieomvormer voor schakelkastinstallatie
  • Eenvoudige systeemintegratie via multi-protocol Ethernet-interface
  • Spanningsvrije parameterinstelling via USB-interface
  • CFC open-loop-injectie verkrijgbaar vanaf Firmware 1.4

IE4 Synchroonmotoren

  • Prestaties: 1,1 - 5,50 kW
  • Efficiëntieklasse IE4
  • Wereldwijde toelatingen en afname

IE5+ synchroonmotoren (TENV)

  • Prestaties: 0,35 - 2,20 kW
  • Hoogste efficiëntieklasse IE5+
  • Constante hoge efficiëntie over het gehele verstelbereik
  • Ventilatorloos, hygiënevriendelijk ontwerp, kan optioneel worden afgewerkt met NXD-oppervlakteveredeling
  • Wereldwijde toelatingen en acceptatie

IE5+ synchroonmotoren (TEFC)

  • Prestaties: 0,35 - 11,00 kW
  • Hoogste efficiëntieklasse IE5+
  • Constante hoge efficiëntie over het gehele verstelbereik
  • Wereldwijde toelatingen en acceptatie

DuoDrive

  • Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
  • Geïntegreerd motorreductorconcept met IE5+ motor en 1-traps tandwielreductor
  • Hoog systeemrendement
  • Hygiënevriendelijk ontwerp, optionele veredeling met NXD oppervlaktebescherming

Hoe werkt de CFC open-loop injectieregeling?

Op injectie gebaseerde snelheidsregeling is een vectorregelingsmethode die toerental en koppel van synchroonmotoren nauwkeurig regelt, ook zonder encoder. Om de rotorpositie in synchroonmotoren te identificeren, worden stroomsignalen in het wikkelsysteem van de motor geïnjecteerd. Uit de daaruit resulterende terugkoppelingseffecten kan de actuele rotorpositie betrouwbaar worden afgeleid.

Meer informatie over de motorregeling van NORD

Wilt u meer weten over de CFC open-loop injectieregeling? Bent u geïnteresseerd in de andere regelingsmethodes - met en zonder de encoderterugkoppeling - die NORD in zijn modulaire productsysteem aanbiedt? Wilt u weten welke motorbesturing het meest geschikt is voor uw toepassing en hoe u deze het beste kunt integreren?

Onze experts beantwoorden graag uw vragen. We horen graag van u!