NORD DRIVE MONITOR

Onvoorziene stilstanden voorkomen door intelligente conditiebewaking

Met de NORD DRIVE MONITOR kunnen gebruikers de bedrijfsgegevens van hun aandrijfoplossing van NORD goed in de gaten houden.

Onze IIoT-oplossing registreert via sensoren continu dynamisch berekende bedrijfswaarden van elektronische aandrijfsystemen voor verdere verwerking. Met deze gegevens kan de huidige toestand van een installatie of machine worden geanalyseerd, kunnen afwijkingen of slijtage vroegtijdig worden herkend en kunnen onderhoudsmaatregelen proactief worden gepland.

Het doel is om uitval te voorkomen en de levensduur van de installatie of machine te verlengen, evenals het gebruik van hulpbronnen en het productieproces te optimaliseren.

Naadloze integratie in uw bestaande IT-infrastructuur

De modulaire en schaalbare architectuur van de IIoT-oplossing van NORD maakt voor de realisatie van de afzonderlijke modules gebruik van gangbare technologieën zoals MQTT en TimescaleDB voor de integratie en verwerking van gegevens, en van Grafana voor de visualisatie van de bedrijfswaarden op een dashboard.

Deze oplossing biedt daarmee gestandaardiseerde interfaces die een eenvoudige integratie in een toepassingsspecifieke klantoplossing mogelijk maken en tegelijkertijd een robuust platform creëren voor het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens. Dankzij de modulariteit kan de oplossing worden aangepast aan de omvang van de installatie. Bovendien kan de IIoT-oplossing in elke willekeurige IT-infrastructuur worden ingezet, aangezien deze in Docker-containers beschikbaar zijn.

Efficiënt onderhoud dankzij moderne IIoT-technologie

NORD DRIVE MONITOR biedt u talrijke praktijkgerichte voordelen die verder gaan dan louter conditiebewaking. Door het gerichte gebruik van moderne IIoT-technologieën creëert u niet alleen transparantie, maar verhoogt u ook duurzaam de efficiëntie en beschikbaarheid van uw installaties. Meer informatie over conditiebewaking en voorspellend onderhoud vindt u hier.

Uw voordelen:

  • Langere levensduur door vroegtijdige slijtageherkenning
  • Minimalisering van ongeplande stilstand dankzij IIoT-ondersteunde realtime monitoring
  • Gedegen besluitvorming door transparante bedrijfsgegevens
  • Geoptimaliseerd gebruik van middelen en planbaar onderhoud
  • Hoge flexibiliteit en schaalbaarheid voor de meest uiteenlopende installatiegroottes
  • Naadloze integratie in bestaande IT-infrastructuren door gestandaardiseerde IIoT-interfaces

NORDCON – De software-suite voor volledige aandrijfregeling

Met de NORDCON-app voor Windows en mobiele apparaten houdt u uw aandrijfsystemen te allen tijde onder controle – of het nu gaat om een enkele as of een complexe meerassige oplossing. De software maakt intuïtieve parametrering, efficiënte programmering volgens IEC 61131-3 (incl. ST & IL) en snelle diagnose via een overzichtelijk dashboard mogelijk .

Dankzij functies zoals Ethernet-tunneling, oscilloscoop en snelle toegang tot relevante parameters haalt u de maximale prestaties uit uw NORD-aandrijvingen – eenvoudig, transparant en efficiënt.

Meer informatie

Intelligente bewaking, storingen voorkomen

Ontdek hoe NORD DRIVE MONITOR als IIoT-oplossing uw aandrijfsystemen betrouwbaar bewaakt, onderhoud proactief plant en de efficiëntie van uw installaties verhoogt.

Alle details en voordelen vindt u beknopt in onze flyer.

Download de flyer

Praat met onze experts

Met de NORD DRIVE MONITOR bieden wij u een krachtige IIoT-oplossing voor intelligente conditiebewaking en voorspellend onderhoud. Wij adviseren u graag persoonlijk over de optimale integratie in uw toepassingen en infrastructuur. Neem contact met ons op.

Condition Monitoring

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Met een ruim aanbod van sensoren, software-architecturen en interfaces ondersteunen wij de doorlopende Condition Monitoring van onze aandrijvingen. Dit maakt niet alleen een permanente gegevensverzameling en -verwerking mogelijk, maar ook Predictive Maintenance en verhoogt daarmee de efficiëntie en beschikbaarheid van uw aandrijftechniek.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw kwalitatief hoogwaardige NORD-aandrijvingen. Competente ondersteuning door onze ervaren aandrijvingsexperts helpt u om de systeembeschikbaarheid te verhogen, stilstand te verminderen en uw kosten voorspelbaar te houden. Wij bieden verschillende diensten aan - van het modulaire servicepakket NORD Smart Check tot algemene revisies.

Modernisering en uitbreiding

De nieuwste stand van de techniek
De modernisering van de aandrijving is een upgrade naar nieuwere technologie om de efficiëntie te verhogen en hiermee de CO₂-voetafdruk te verkleinen. Profiteer van de technologische vooruitgang en breng uw aandrijftechniek op de nieuwste stand! Met NORD heeft u een competente en ervaren partner aan uw zijde die weet wat belangrijk is.