Новости –

Децентрализованная приводная техника от компании NORD: универсальность, мощность, инновационность

Будь то внутрипроизводственная логистика, упаковочное производство, пищевая промышленность, насосы или строительство машин и заводов — децентрализованная приводная техника предлагает особые преимущества, в частности для крупномасштабных систем, а также для модульных и мобильных систем. NORD DRIVESYSTEMS поставляет широкий спектр преобразователей частоты, которые имеют возможность адаптации для любого необходимого применения и гибкой интеграции в оборудование.

Produkt Management - Elektronische Produkte

Bargteheide , 2021-05-19

Благодаря широкому ассортименту модульной продукции для децентрализованной приводной электроники , устанавливаемой на двигателях или в непосредственной близости от них, предложение компании NORD DRIVESYSTEMS охватывает практически все требования и области применения. Компоненты привода имеют диапазон мощности до 22 кВт, встроенный ПЛК для задач, близких к приводу, а также высокий уровень возможности подключения. Компоненты можно свободно настраивать и индивидуально адаптировать к любой ситуации. Децентрализованная приводная техника от NORD может быть интегрирована во все архитектуры систем автоматизации и значительно снижает затраты на разработку оборудования.

Вот какие преимущества вы получаете благодаря децентрализованной приводной технике:

  • уменьшенный шкаф контроля и управления;
  • минимальные работы по монтажу и прокладке кабелей;
  • простое обслуживание;
  • быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительной настройке на заводе;
  • изменения и расширения конструкции системы легко доступны в любое время;
  • снижение затрат на разработку оборудования;
  • менее сложная структура системы;
  • повышение эффективности всей системы привода.

Наш децентрализованный преобразователь частоты:

  • NORDAC ON/ON+ – SK 300P: со встроенным интерфейсом Ethernet для использования в средах IIoT;
  • NORDAC LINK – SK 250E: удобное решение привода для установки рядом с двигателем;
  • NORDAC FLEX – SK 200E: наш самый гибкий преобразователь с широким спектром аксессуаров;
  • NORDAC BASE – SK 180E: экономичная версия для простых вариантов привода.

Модульный конструктор предоставляет возможности для многих расширений и опций plug&play. Общесистемная совместимость всего ассортимента продуктов гарантирует сопоставимый диапазон функций, единообразную работоспособность и общие возможности для всех преобразователей частоты NORD.

Подробнее