Идеальный поток материалов с технологиями NORD

Высокая надежность и точность, умные технологии, системный подход и соответствие самым высоким требованиям безопасности при одновременном сокращением разнообразия вариантов исполнения - такие разнообразные требования предъявляют автоматизированные системы хранения к приводам для горизонтального и вертикального транспортировочного оборудования. Наши приводные технологии позволяют добиться оптимального выполнения всех этих требований, а также максимально экономичного и надежного управления процессами складской логистики.

Приводная техника для складской логистики

Выбор правильных приводных компонентов имеет решающее значение для эффективной и безопасной работы транспортировочного оборудования в складской логистике. Наша компания обладает многолетним опытом разработки приводной техники и хорошо понимает, что для этого нужно. Широкий ассортимент нашей продукции включает в себя как популярные базовые решения, так и высокоэффективные продукты, гарантируя вам стабильную эксплуатационную готовность ваших систем. Благодаря сокращению вариантов исполнения и значительной экономии энергии за счет индивидуальных концепций приводных систем, приводы NORD позволяют добиться повышения производительности при одновременном снижении совокупной стоимости владения (TCO) в любой области применения.

Эффективная автоматизация работы склада

Цепные или роликовые конвейеры, конвейеры для поддонов или емкостей, а также подвесные конвейеры - у нас есть подходящее решение для любых задач складской логистики. Наши приводные системы отличаются высокой надежностью, длительным сроком службы, низкой потребностью в техническом обслуживании и очень компактной конструкцией. Они обеспечивают быстрый ввод в эксплуатацию и удобное управление, идеально подходят для унификации приводов, а благодаря наличию международных сертификатов могут использоваться на складах по всему миру.

Приводы для транспортеров в складской логистике:

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Сокращение вариантов исполнения приводной техники
  • Гибкая модульная система
  • Компактная конструкция, легкий вес
  • Большой выбор централизованной и децентрализованной приводной электроники
  • Максимальное удобство для пользователя
  • Технология Plug-and-Play
  • Превосходное соотношение цены и производительности

Экономичные приводные решения для линий конечной упаковки

На линиях конечной упаковки широко применяются сервоприводы с центральным управлением. Однако в системах с высоким моментом инерции или при перемещении на большие расстояния, например, при паллетировании, стабилизации или погрузочно-разгрузочных операциях, их использование не является обязательным. В этом случае децентрализованные приводные решения с регулируемыми асинхронными двигателями представляют собой более эффективную и экономически выгодную альтернативу. Наши модульные концепции приводной техники, адаптированные к вашим конкретным требованиям, позволят вам добиться значительной экономии средств.

Мы обеспечиваем движение по горизонтали и вертикали

Наша компания создает компактные системные решения для транспортировочного оборудования в складской логистике, отвечающие самым высоким стандартам надежности и эффективности. Наши приводные системы отличаются простотой сервисного и технического обслуживания, обладают высокой перегрузочной способностью и гарантируют бесперебойную работу. Это обеспечивает особые преимущества при работе с роликовыми, цепными и поворотными транспортерами.

Наши приводы идеально подходят для следующих видов транспортеров:

  • Цепные конвейеры
  • Роликовые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Конвейеры для поддонов
  • Конвейеры для емкостей
  • Подвесные конвейеры

Роликовые конвейеры - это универсальные транспортные системы для перемещения определенных грузов. Приводы NORD обеспечивают возможность индивидуального управления для интеллектуальной регулировки скорости на протяжении всей линии в целях точного, динамического контроля расстояния между транспортируемыми материалами и предотвращения заторов.

Цепные конвейеры служат, прежде всего, для транспортировки тяжелых грузовых единиц и промышленных контейнеров. NORD разрабатывает мощную приводную технику, отвечающую этим требованиям, долговечность и надежность которой уже неоднократно доказана на практике – как в одно-, так и в двухрядной конфигурации. В складской логистике также часто используются наши децентрализованные преобразователи.

Поворотные рольганги представляют собой комбинацию из роликовых и цепных конвейеров, позволяющих менять направление на 90°. Грузовые единицы принимаются с цепных конвейеров или передаются на них путем подъема или опускания цепи.

Больше гибкости, меньше затрат

Мы предлагаем вам широкий выбор децентрализованной приводной техники с возможностью индивидуальной адаптации к вашей области применения и гибкой интеграции в существующую технологическую среду. Наши преобразователи частоты могут быть легко установлены как непосредственно на электродвигателе, так и поблизости от него - децентрализовано. Они отличаются простотой в эксплуатации и совместимы со всеми шинными системами и системами управления, представленными на рынке. Диапазон мощностей устройств достигает 22 кВт, они могут иметь встроенный ПЛК в стандартном исполнении, а также оснащаться наиболее распространенными разъемами. Модульная конструкция преобразователей позволяет легко расширять конфигурацию, создавая удивительное многообразие вариантов их применения в складской логистике.

Преимущества децентрализованных конвейерных приводов от NORD:

  • Широкий ассортимент модульной децентрализованной приводной техники
  • Преобразователи частоты с многопротокольным интерфейсом Ethernet
  • Интегрированный ПЛК для реализации функций, связанных с приводной техникой
  • Возможность интеграции в любую архитектуру оборудования
  • Возможность расширения функционала и мощностей

NORDAC ON: Преобразователь частоты для децентрализованного использования, адаптированный к потребностям отрасли

Преобразователь частоты NORDAC <i>ON</i> был специально разработан нами для горизонтального транспортировочного оборудования с учетом всех требований складской отрасли. Компактные, интеллектуальные преобразователи частоты для децентрализованного использования отвечают всем отраслевым требованиям складской логистики благодаря их стандартизации. Для подключения используются только разъемные соединения, что обеспечивает быстрый, простой, исключающий ошибки ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание на месте работы. Встроенный многопротокольный интерфейс Ethernet позволяет использовать для передачи данных протоколы Profinet, Ethernet/IP и Ethercat, а выбор нужного протокола осуществляется путем простой настройки параметров.

Разработано специально для складской логистики:

  • Встроенный интерфейс Ethernet
  • Простота технического обслуживания
  • Полностью штекерное подключение
  • Очень компактная конструкция
  • Экономичное решение с технологией Plug-and-Play

Пространство решений LogiDrive®: Склад

Пространство решений LogiDrive ® помогает нам создавать для вас проверенные и надежные приводы для различных транспортировочных систем в складской логистике. Удобная в обслуживании, стандартизированная модульная система объединяет различные продукты NORD в единое приводное решение, которое на 100% соответствует стандартам отрасли и индивидуальным потребностям вашей области применения.

Узнать больше о LogiDrive®

Червячные редукторы UNIVERSAL SI

  • Мощность: 0,12 - 4,0 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

Двигатель NORD UNIVERSAL

  • Мощность: 0,12 - 45 кВт
  • Степень защиты: IP66
  • Класс эффективности IE3
  • Международные сертификаты

Синхронные электродвигатели IE5+ (TEFC)

  • Мощность: 0,35 - 4,00 кВт
  • Следующий класс энергоэффективности: IE5+
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Компактная конструкция
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования

Преобразователи частоты NORDAC ON+- SK 300P

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию с технологией Plug-and-Play

Преобразователи частоты NORDAC FLEX - SK 200E

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Максимальная гибкость благодаря модульной конструкции

Приводные решения для автоматизации складских процессов

Baumalog (Польша)

Компания Baumalog Sp. z o.o. значительно упростила процессы хранения и транспортировки металлических профилей на предприятии Retech Sp. z o.o. Для этого были выбраны решения от компании NORD. Baumalog - это польская машиностроительная компания, производящая автоматические системы хранения и транспортировки, используемые во многих отраслях промышленности.

Узнать больше о проекте

Документация

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

BU0600 - Руководство с инструкциями по монтажу — NORDAC PRO (серия SK 500P) — частотно-регулируемый преобразователь


BU0600 - Руководство с инструкциями по монтажу — NORDAC PRO (серия SK 500P) — частотно-регулируемый преобразователь
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Реализуйте свой потенциал повышения эффективности и снижения затрат

Приводная техника - это ключ к улучшению показателей эффективности, экономичности и устойчивого развития. Мы предлагаем вам подходящие решения и сервисное обслуживание для складской логистики. Наши приводные системы разработаны для экономии ресурсов и помогают вам снизить совокупную стоимость владения (TCO). С помощью нашего сервиса NORD ECO вы сможете получить детальное представление о показателях энергопотребления вашей системы в целом, либо отдельных приводов. Измерения и анализ позволят выявить потенциальную экономию и найти наиболее эффективное приводное решение для ваших задач.

Узнать больше прямо сейчас

Движимые вашими потребностями

Компания NORD DRIVESYSTEMS обладает многолетним опытом работы в области складской логистики. Мы знаем ваши потребности и будем рады предоставить вам индивидуальную консультацию. Проектирование приводов, повышение энергоэффективности, сокращение вариантов исполнения оборудования, автоматизация и цифровизация - мы готовы ответить на все ваши вопросы.

Вместе мы найдем для вас подходящее решение на основе широкого ассортимента модульных приводов от NORD. Наши представительства расположены более чем в 80 странах мира. Благодаря этому мы можем гарантировать вам индивидуальные консультации по вашим проектам, доступность необходимой приводной техники, короткие сроки поставки и быстрый сервис.

Свяжитесь с нами сейчас