Другие темы

Лучшее решение для вашей приводной системы.

Мы создаём приводные решения, которые полностью соответствуют потребностям вашей системы. Сложные условия эксплуатации, повышенные требования к безопасности или национальная сертификация — это лишь некоторые из многочисленных требований, которым должна соответствовать приводная техника.

Мы предлагаем не только продукт, но и полную поддержку на всех этапах: NORD предлагает технические ноу-хау, многолетний опыт работы с отраслевыми стандартами и достижение реальных результатов. Так создаются приводные решения, которые отвечают вашим требованиям и обеспечивают эффективность в повседневной эксплуатации.

Системы AS-Interface

Для модернизации существующихсистем ASi или в качестве замены уже недоступной приводной электроники, NORD предлагает гибкие приводные решения, которые полностью интегрируются в существующие шины ASi. Модульные решения «Plug-and-Play» позволяют быстро вводить систему в эксплуатацию, обеспечивают высокую надёжность работы и полную совместимость с существующими установками.

Взрывозащищённые приводные решения

Компания NORD DRIVESYSTEMS имеет сертификацию и многолетний опыт производства взрывозащищённых приводов. Взрывозащищённые приводы NORD DRIVESYSTEMS для зон 1, 2, 21 и 22 применяются во многих отраслях промышленности. NORD поставляет сертифицированные приводы, двигатели, преобразователи и приводные системы с взрывозащитой.

Международные требования к энергоэффективности

Электрические приводы для промышленного применения потребляют до 70% от общего объема энергозатрат. Это открывает для многих предприятий широкие возможности для оптимизации. NORD DRIVESYSTEMS предоставляет информацию обо всех распространённых в мире стандартах и требованиях к энергоэффективности.

Метод управления CFC open-loop Injection

Инновационный метод обеспечивает бездатчиковое управление даже в динамичных приложениях, демонстрируя при этом высокую перегрузочную способность и отличную динамику. Система CFC open-loop Injection подходит для управления всеми синхронными двигателями с постоянными магнитами NORD.

Функции безопасности

Функции безопасности сводят к минимуму риски, которые различные функции оборудования представляют для людей, производства и окружающей среды. ПЧ NORD могут быть интегрированы в применение, связанное с безопасностью, в рамках существующей сети Industrial Ethernet с помощью PROFIsafe или FSoE.

Управление жизненным циклом продукта

Чтобы вы могли надежно планировать свои установки в долгосрочной перспективе, мы маркируем все поколения продуктов статусом жизненного цикла. Здесь вы узнаете, что означают отдельные Фазы и какие услуги доступны вам в каждом случае.

Защита от коррозии

NORD предлагает оптимальное покрытие и защиту поверхности для вашего применения — независимо от условий окружающей среды, в которых оно используется. Мы обеспечим максимально надежную, долговечную защиту вашей приводной техники при эксплуатации внутри или вне помещений, в условиях прибрежного климата, а также при необходимости регулярной промывки.

NXD BASIC® и NXD tupH®

Обработка поверхностиNXD была специально разработана для алюминиевых материалов. Она защищает алюминиевые поверхности от коррозии и позволяет использовать алюминиевые компоненты в сложных установках, экстремальных условиях и при повышенной влажности.

Наша гарантия.
Наше решение. Ваш успех.

Мы помогаем вам успешно реализовывать ваши проекты:

  • высокая отраслевая компетенция; – наши эксперты обладают специализированными знаниями в области проектирования, расчётов и подбора приводов для конкретных применений;
  • индивидуальное проектное консультирование; – от первой концепции и сопровождения на стадии конструирования до ввода в эксплуатацию;
  • широкий продуктовый портфель; – разработка индивидуальных приводных систем под самые разнообразные требования;
  • глобальный сервис; – благодаря нашей международной сети, охватывающей более 80 стран.

Индивидуальные решения Откройте для себя все преимущества нашего конструктора приводов и создавайте решения, которые идеально соответствуют вашим задачам.

Мы создаём индивидуальные решения в области приводной техники для любых процессов, связанных с движением или транспортировкой. Транспортировка, смешивание, перемешивание, подъём или опускание — любое движение требует привода, который должен быть максимально эффективным и безопасным.

С помощью нашего конструктора приводов можно легко реализовать все технические и эксплуатационные требования и подобрать решения под любые потребности системы. Мы предоставляем индивидуальные консультации, чтобы обеспечить выбор наилучшего с технической и экономической точки зрения приводного решения для вашего применения.

Требования постоянно меняются — и мы гибко адаптируемся к этим изменениям. Мы непрерывно совершенствуем компоненты приводов и расширяем спектр наших услуг. В частности, это включает нашу платформу для выбора продуктов на клиентском портале myNORD. Наши решения помогают клиентам добиваться прогресса в техническом, экономическом и экологическом аспектах.

Свяжитесь с нами