Повышение эффективности вашей почтовой логистики!

Наши эффективные, надежные и интеллектуальные приводные решения делают нас идеальным партнером, помогающим приводить в движение ваши логистические центры. Мы гарантируем вам бесперебойную работу благодаря нашему широкому ассортименту инновационной продукции - от высокоэффективных мотор-редукторов IE5+ до децентрализованных преобразователей частоты. А совместная реализация проектов по вашим требованиям позволит нашему оборудованию в точности соответствовать вашей динамике.

Приводная техника для логистических центров

Логистические центры сортировки посылок (или сортировочные комплексы посылочной почты) обрабатывают огромное количество отправлений в рекордно короткие сроки и подготавливают их к отправке в региональные отделения с помощью автоматизированных систем. Приводная техника играет особую роль в данном процессе. Она не только обеспечивает бесперебойную работу, но и открывает огромный потенциал с точки зрения энергоэффективности, повышения производительности и снижения затрат.

Быстрая, надежная и экономичная сортировка посылок

Благодаря комплексному подходу к оценке совокупной стоимости владения, глубоким знаниям особенностей эксплуатации и разработки, многолетнему опыту и широкому ассортименту модульной продукции мы находим оптимальное решение для любой задачи - от поперечных ленточных сортировщиков, вертикальных сортировщиков и башмачных сортировщиков (shoe sorter) до ленточных конвейеров.

Наши приводные решения для сортировки посылок обеспечивают высокую эксплуатационную надежность с минимальным временем простоя, низкую совокупную стоимость владения (TCO) и низкие затраты на обслуживание и ремонт, гарантируя тем самым быструю, надежную и экономичную обработку посылок в логистических центрах. Мы также предлагаем энергоэффективные решения с высоким уровнем КПД для диапазона частичной нагрузки и скорости на базе технологии синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) . Как системный поставщик, мы, разумеется, поставляем комплексные приводные решения, включающие в себя все необходимые разъемы и кабели. Благодаря этому монтаж и демонтаж может быть выполнен в два счета.

Приводная техника для посылочной отрасли:

  • Комплексная приводная техника по принципу «все из одних рук»
  • Децентрализованные приводные решения для оптимизации TCO
  • Оптимальный баланс энергоэффективности и сокращения вариантов исполнения
  • Высокая эксплуатационная надежность с минимальными простоями
  • Компактная конструкция для экономии места
  • Синхронные электродвигатели высоких классов энергоэффективности IE4 и IE5+
  • Интеллектуальные преобразователи частоты со встроенным ПЛК
  • Технология Plug-and-Play для простоты обслуживания и эксплуатации

Эффективность и высокая динамика

Сортировщики (сортировочные системы, например, поперечные ленточные сортировщики, вертикальные сортировщики, башмачные сортировщики) и подающие устройства (системы подачи для сортировщиков) обеспечивают выбор правильного маршрута при перемещении посылок, пакетов и отправлений в логистических центрах.

От сортировщиков требуется непрерывная и высокоэффективная работа, а для подающих устройств главными характеристиками являются точность и динамика Наш синхронный двигатель IE5+ обеспечивает максимальную эффективность и эксплуатационную надежность, а также вносит значительный вклад в снижение совокупной стоимости владения. Дополнительное преимущество заключается в том, что при запуске и ускорении его низкий момент инерции массы позволяет развивать высокую динамику. Также он может дополнительно оснащаться встроенным энкодером в качестве опции.

Приводные системы для сортировщиков и подающих устройств:

  • Высокоэффективные, компактные приводные решения класса IE5+
  • Высокая динамика благодаря технологии синхронного двигателя
  • Различные типы энкодеров для режима Closed-Loop

В центре внимания - надежность

Из всего многообразия транспортировочного оборудования в работе логистических центров посылочной отрасли применяются, преимущественно, ленточные конвейеры. Они обеспечивают экономически эффективную транспортировку тяжелых грузов на длинные дистанции, достигающие нескольких километров. Движущиеся по бесконечному замкнутому кругу конвейерные ленты служат одновременно и несущим, и тяговым элементом. Ленты могут двигаться горизонтально, а также в направлениях вверх и вниз.

Мы создаем приводные решения на базе нашей модульной системы, которые отличаются оптимальными показателями TCO и отвечают самым важным требованиям - высокой эксплуатационной надежности, низкому уровню технического обслуживания и энергопотребления, что позволяет вам существенно снизить ваши эксплуатационные расходы.

Сократите ваши затраты на ленточные конвейеры:

  • Высокая производительность благодаря увеличению скорости движения ленты
  • Надежные приводные решения с минимальной потребностью в обслуживании
  • Синхронные двигатели с бездатчиковым управлением

Пространство решений LogiDrive®: Письма и посылки

Системные решения для логистических центров, сортировочных комплексов посылочной почты, оборудования для сортировки пакетов

Конечные потребители в данной отрасли отдают предпочтение «экологичной и эффективной приводной технике» для достижения своих долгосрочных целей - минимизации воздействия на климат и выбросов CO<sub>2</sub>. Решением для этого служит концепция LogiDrive от NORD. Сокращение количества вариантов исполнения оборудования, высокоэффективные мотор-редукторы и простые в обслуживании преобразователи частоты обеспечат вам существенное снижение совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO). Добавленная стоимость, полученная за счет оптимизации энергопотребления, уменьшения складских запасов запасных частей и обращений в сервисную службу, станет вашим дополнительным преимуществом.

Узнать больше о LogiDrive®

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

DuoDrive

  • Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
  • Экстремально высокий КПД системы
  • Компактное исполнение и промываемая конструкция
  • Минимизация затрат на техническое обслуживание
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и технология Plug-and-Play

Двигатель NORD UNIVERSAL

  • Мощность: 0,12 - 45 кВт
  • Степень защиты: IP66
  • Класс эффективности IE3
  • Международные сертификаты

Синхронные электродвигатели IE5+ (TEFC)

  • Мощность: 0,35 - 11,00 кВт
  • Следующий класс энергоэффективности: IE5+
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Компактная конструкция
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования

Преобразователи частоты NORDAC FLEX - SK 200E

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Максимальная гибкость благодаря модульной конструкции

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Настенный монтаж
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

alt

Сокращение выбросов в интралогистике

DHL (Германия)

До 2050 года компания DHL планирует сократить до нуля выбросы в атмосферу в процессе логистических операций. Для достижения этой цели глобальный поставщик транспортных услуг делает ставку на новейшие технологии и рациональные, природосберегающие решения от NORD DRIVESYSTEMS.

Узнать больше о проекте

Документация

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S5210 - Пространство решений LogiDrive


S5210 - Пространство решений LogiDrive
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

CS0004 - Chronopost_почтовые распределительные центры


CS0004 - Chronopost_почтовые распределительные центры
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

CS0021 - BCS Group_внутренняя логистика


CS0021 - BCS Group_внутренняя логистика
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Реализуйте свой потенциал повышения эффективности и снижения затрат

Приводная техника - это ключ к улучшению показателей эффективности, экономичности и устойчивого развития. Мы предлагаем вам подходящие решения и сервисное обслуживание для ваших логистических центров. Наши приводные системы разработаны для экономии ресурсов и помогают вам снизить совокупную стоимость владения (TCO). С помощью нашего сервиса NORD ECO вы сможете получить детальное представление о показателях энергопотребления вашей системы в целом, либо отдельных приводов. Измерения и анализ позволят выявить потенциальную экономию и найти наиболее эффективное приводное решение для ваших задач в области доставки писем и посылок.

Узнать больше прямо сейчас

Движимые вашими потребностями

Компания NORD DRIVESYSTEMS обладает многолетним опытом работы с предприятиями посылочной отрасли. Мы знаем ваши потребности и будем рады предоставить вам индивидуальную консультацию. Проектирование приводов, повышение энергоэффективности, сокращение вариантов исполнения оборудования, автоматизация и цифровизация - мы готовы ответить на все ваши вопросы.

Вместе мы найдем для вас подходящее решение на основе широкого ассортимента модульных приводов от NORD. Наши представительства расположены более чем в 80 странах мира. Благодаря этому мы можем гарантировать вам индивидуальные консультации по вашим проектам, доступность необходимой приводной техники, короткие сроки поставки и быстрый сервис для ваших логистических центров.

Свяжитесь с нами сейчас