Багажная логистика на высоком уровне

Мы поддерживаем аэропорты в реализации программ устойчивого развития и защиты климата, одновременно помогая им оптимизировать расходы. Наша инновационная приводная техника для ленточных и лотковых конвейеров гарантирует надежную работу систем транспортировки багажа и позволяет существенно сократить энергопотребление. Благодаря нам мы сможете значительно сократить выбросы CO<sub>2</sub> и ваши затраты на аэропортовую логистику.

Приводная техника для логистики в аэропортах

Защита климата при авиаперевозках начинается на земле. Приводная техника для систем транспортировки багажа обладает высоким потенциалом экономии энергозатрат и снижения выбросов CO<sub>2</sub>, ведь их протяженность зачастую составляет несколько километров, а для приведения в движение используется большое количество приводов.

Обеспечивая работу стоек регистрации, систем сортировки, высокоскоростной транспортировки или выдачи багажа, мы являемся важным партнером аэропортовой отрасли и как нельзя лучше понимаем потребности логистических систем аэропортов, что позволяет нам разрабатывать и создавать масштабируемые приводные решения для любых задач в области транспортировки багажа. Благодаря нашему сервису NORD ECO мы также помогаем вам повышать потенциал оптимизации и экономии в области приводной техники, а также сокращать выбросы углекислого газа. Приводы NORD отвечают всем современным и будущим требованиям и находят применение в национальных и международных аэропортах по всему миру.

Специализированные ноу-хау для аэропортовой логистики

Транспортировка багажа предполагает перемещение чемоданов, сумок и рюкзаков различного веса, в случайном порядке, как правило, на большие расстояния и при этом как можно быстрее и с минимальными затратами энергии. Обычно эту задачу выполняют ленточные и лотковые конвейеры.

Наши специализированные ноу-хау и широкой ассортимент продукции позволяют нам создавать приводные решения, ориентированные на различные задачи в сфере аэропортовой логистики, среди них: энергоэффективные и устойчивые к перегрузкам приводы для ленточных и лотковых конвейеров, высокодинамичные приводы с точным позиционированием для подающих и отводящих конвейеров, вертикальных передаточных устройств, подъемников и сортировщиков.

Эффективная багажная логистика

Наши приводы обеспечивают высокую степень эксплуатационной безопасности, удобство в использовании и эффективность. Их отличает исключительная надежность, особо высокая скорость транспортировки и оптимальные показатели энергопотребления даже при работе в диапазоне частичных нагрузок и скорости. Они также не требуют сложного сервисного и технического обслуживания, что позволяет вам сократить простои, а также повысить эффективность и надежность ваших систем аэропортовой логистики.

Приводные решения для ленточных и прочих конвейеров:

  • Комплексная приводная техника по принципу «все из одних рук»
  • Высокая энергоэффективность и динамика
  • Надежная техника с длительным сроком службы
  • Решения с учетом индивидуальных потребностей заказчика
  • Удобство в обслуживании благодаря технологии Plug-and-Play
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание
  • Облегченная конструкция
  • Большой выбор децентрализованных преобразователей частоты
  • Сокращение количества вариантов приводов
  • Признанное качество продукции в соответствии с международными стандартами
  • Обслуживание по всему миру

Эффективность при непрерывной работе

Ленточные конвейеры обеспечивают экономически эффективную транспортировку крупных, различающихся по форме грузов на большие расстояния с высокой скоростью.

Ленточные конвейеры зачастую работают в непрерывном режиме, поэтому для них требуются максимально энергоэффективные приводные решения. На базе нашего синхронного двигателя IE5+ и запатентованного мотор-редуктора DuoDrive мы создаем концепции приводных систем, ориентированные на будущее и отличающиеся улучшенным системным КПД, высокой плотностью мощности и компактной конструкцией. Наши приводные решения для ленточных конвейеров демонстрируют стабильно высокие показатели КПД в широком диапазоне крутящего момента и поэтому идеально подходят для экономичной работы в диапазоне частичной нагрузки и скорости.

Приводная техника для ленточных конвейеров:

  • Превосходные показатели энергоэффективности
  • Экономичная работа в диапазоне частичной нагрузки и скорости
  • Синхронные двигатели с бездатчиковым управлением

Высокоскоростная транспортировка

Лотковые конвейеры состоят из двух узких ремней, по которым в плоских прямоугольных контейнерах - так называемых лотках или транспортирующих лотках- перемещаются багажные единицы. В их конструкции отсутствует конвейерная лента, что упрощает перемещение и позволяет достигать более высоких скоростей, чем у ленточных конвейеров. Поэтому для их работы обязательным является применение мотор-редуктора с тормозом и энергосберегающий режим. Также часто используются отдельные электродвигатели.

Приводная техника для лотковых транспортеров:

  • Высокоэффективные приводные системы
  • Мотор-редукторы с тормозом
  • Отдельные электродвигатели без редуктора

Пространство решений LogiDrive®: Аэропорт

Системные решения для багажных ленточных конвейеров и устройств сортировки багажа

Конечные потребители в данной отрасли отдают предпочтение «экологичной и эффективной приводной технике» для достижения своих долгосрочных целей - минимизации воздействия на климат и выбросов CO<sub>2</sub>. Решением для этого служит концепция LogiDrive от NORD. Сокращение количества вариантов исполнения оборудования, высокоэффективные мотор-редукторы и простые в обслуживании преобразователи частоты обеспечат вам существенное снижение совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO). Добавленная стоимость, полученная за счет оптимизации энергопотребления, уменьшения складских запасов запасных частей и обращений в сервисную службу, станет вашим дополнительным преимуществом.

Узнать больше о LogiDrive®

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

DuoDrive

  • Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
  • Экстремально высокий КПД системы
  • Компактное исполнение и промываемая конструкция
  • Минимизация затрат на техническое обслуживание
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и технология Plug-and-Play

Двигатель NORD UNIVERSAL

  • Мощность: 0,12 - 45 кВт
  • Степень защиты: IP66
  • Класс эффективности IE3
  • Международные сертификаты

Синхронные электродвигатели IE5+ (TEFC)

  • Мощность: 0,35 - 11,00 кВт
  • Следующий класс энергоэффективности: IE5+
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Компактная конструкция
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования

Преобразователи частоты NORDAC FLEX - SK 200E

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Максимальная гибкость благодаря модульной конструкции

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Настенный монтаж
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Приводы NORD для багажной логистики

Аэропорт Гамбурга (Германия)

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки багажа в рамках модернизации аэропорта города Гамбург была также полностью перестроена система багажной логистики. Для этого потребовалась интеллектуальная, мощная и максимально гибкая приводная техника, поставщиком которой стала компания NORD.

Узнать больше о проекте

Документация

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S5210 - Пространство решений LogiDrive


S5210 - Пространство решений LogiDrive
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Реализуйте свой потенциал повышения эффективности и снижения затрат

Приводная техника - это ключ к улучшению показателей эффективности, экономичности и устойчивого развития. Мы предлагаем вам подходящие решения и сервисное обслуживание для логистики в аэропортах. Наши приводные системы разработаны для экономии ресурсов и помогают вам снизить совокупную стоимость владения (TCO). С помощью нашего сервиса NORD ECO вы сможете получить детальное представление о показателях энергопотребления вашей системы в целом, либо отдельных приводов. Измерения и анализ позволят выявить потенциальную экономию и найти наиболее эффективное приводное решение для ваших задач.

Узнать больше прямо сейчас

Движимые вашими потребностями

Компания NORD DRIVESYSTEMS обладает многолетним опытом в области аэропортовой логистики. Мы знаем ваши потребности и будем рады предоставить вам индивидуальную консультацию. Проектирование приводов, повышение энергоэффективности, сокращение вариантов исполнения оборудования, автоматизация и цифровизация - мы готовы ответить на все ваши вопросы.

Вместе мы найдем для вас подходящее решение на основе широкого ассортимента модульных приводов от NORD. Наши представительства расположены более чем в 80 странах мира. Благодаря этому мы можем гарантировать вам индивидуальные консультации по вашим проектам, доступность необходимой приводной техники, короткие сроки поставки и быстрое обслуживание ваших багажных конвейеров и других систем.

Свяжитесь с нами сейчас