Новости –

Индивидуально адаптированные приводные решения для складов

Операторы складов предъявляют высокие требования к приводам для своих конвейерных систем. Они должны отличаться компактностью, высокой эксплуатационной готовностью и энергоэффективностью. NORD предлагает индивидуальные решения в этой сфере.

Bargteheide , 2021-06-16

Использование системных решений NORD позволяет снизить энергопотребление конвейерной техники. Решение состоит из высокоэффективного синхронного двигателя последнего поколения IE5+ на постоянных магнитах и преобразователя частоты NORDAC ON. Преобразователь оптимизирован для применения на складах: он снабжен интерфейсами Ethernet и программируемым логическим контроллером, то есть полностью совместим с IIoT. Эти системные решения NORD могут контролироваться посредством мониторинга технического состояния и поэтому отличаются высокой степенью эксплуатационной готовности.

Синхронные двигатели IE5+ можно использовать в широком диапазоне частот, а диалекты Ethernet переключать с помощью параметров, что позволяет свести к минимуму количество вариантов привода. Двигатели IE5+ компании NORD характеризуются высокой перегрузочной способностью, поэтому оптимально рассчитываются по совокупности нагрузок любой складской системы. Приводы можно комбинировать со всеми редукторами и соответствующими электронными блоками приводов от NORD. Благодаря принципу «подключай и работай» они быстро монтируются и заменяются.

Помимо решений на базе IE5+ NORD предлагает еще одну приводную систему для складов. Она представляет собой двигатель 87 Гц с расширенным рабочим пространством, у которого обмотка 350 В оптимизирована для эксплуатации с преобразователями частоты. Очень компактный привод подходит для использования в технике пластинчатых конвейеров, подвесных конвейеров (конвейеров для сортировки и формирования последовательностей, оснащенных адаптерами), контейнерных и ленточно-цепных конвейеров.