Новости –

Приводы для использования в технологических процессах

На выставке ACHEMA компания NORD DRIVESYSTEMS представляет концепты децентрализованных приводных систем, отвечающих требованиям непрерывного производства. Регулируемые приводы, защищенные по стандарту IP66/IP69K, могут использоваться в тех областях, где требуется регулярная чистка с применением пароструйных моек высокого давления.

glatt_SK92372_SK_180E

Bargteheide , 2015-04-23

Компания NORD поставляет мощные мехатронные приводные системы, оснащенные мотор-редукторами, регулирующей электроникой и специальными функциями собственной разработки. Разработанное в компании и сертифицированное FDA (Title 21 CFR 175.300) антикоррозионное покрытие nsd tupH делает поверхность корпусов, выполненных из алюминия, более гладкой и стойкой к внешним воздействиям. Даже следы от ударов и царапины не приводят к ослаблению антикоррозионной защиты. При этом на поверхность изделия нанесение материала не производится, а происходит улучшение свойств самого металла. Это позволяет исключить загрязнение технологических сред, например, вследствие отслаивании лакокрасочного покрытия.

NORD DRIVESYSTEMS на выставке ACHEMA

Франкфурт-на-Майне, 15–19 июня 2015

Павильон 5, стенд D18