Cold Jet

Úspešné partnerstvo s dánskym výrobcom strojov Cold Jet

alt

Úspešné partnerstvo s dánskym výrobcom strojov Cold Jet

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS úzko spolupracuje so svojimi zákazníkmi na celom svete, aby našla správne riešenie pre každú úlohu. Napríklad spolupracovala s dánskou spoločnosťou, ktorá vyrába stroje na čistenie suchým ľadom a jeho výrobu. Spoločnosť Cold Jet chcela riešenia pohonov, ktoré by sa dali flexibilne prispôsobiť špecifickým požiadavkám – ako aj komplexný zákaznícky servis s poradenstvom a podporou na mieste. Značka NORD je pre túto globálne pôsobiacu spoločnosť tým správnym partnerom.

Tryskanie suchým ľadom je inovatívny priemyselný čistiaci proces, ktorý využíva špeciálne vlastnosti suchého ľadu na prípravu povrchu – napríklad na odstraňovanie lepidiel, náterov alebo korózie, čistenie kompozitných nástrojov alebo foriem a renováciu vozidiel alebo budov. Tryskanie suchým ľadom je udržateľná technológia používaná v mnohých odvetviach. Pelety alebo mikročastice suchého ľadu sa tryskajú nadzvukovou rýchlosťou, čím sa uvoľňujú nečistoty a kontaminanty z podkladového substrátu. Suchý ľad po dopade na čistený povrch sublimuje z pevného CO2 do plynného stavu. Táto technológia je obzvlášť šetrná k životnému prostrediu, pretože tryskanie suchým ľadom neprodukuje žiadny nebezpečný sekundárny odpad. Vďaka tomu sú výrobné procesy čistejšie a efektívnejšie.

Cold Jet: Priekopník v technológii suchého ľadu

Spoločnosť Cold Jet bola založená v roku 1988 v štáte Ohio v USA. Dnes má spoločnosť 13 pobočiek po celom svete vrátane Dánska. Výrobca sa od samého začiatku zameriaval na vývoj ekologických riešení. Spočiatku sa spoločnosť Cold Jet snažila nahradiť používanie chemických čistiacich prostriedkov pri odstraňovaní náterov lietadiel. „Vďaka používaniu suchého ľadu sa spoločnosť Cold Jet považuje za priekopníka v moderných čistiacich technológiách a odvtedy sa zameriava výlučne na vývoj pokročilých riešení v oblasti suchého ľadu – od jeho výroby až po aplikáciu,“ hovorí Andreas Laursen zo spoločnosti Cold Jet. „Dnes vyrábame také zariadenia, pri ktorých sa naši zákazníci môžu spoľahnúť, že naše riešenia suchého ľadu budú fungovať. Spoločnosť NORD je v tejto oblasti považovaná za kľúčového dodávateľa.“ Tryskanie suchým ľadom sa používa v mnohých rôznych odvetviach: od leteckého a automobilového priemyslu až po potravinársky, nápojový a baliaci priemysel.

Spoločnosť Cold Jet pracuje na tom, aby bol recyklovaný oxid uhličitý použiteľný pre komerčných a priemyselných zákazníkov na celom svete. Okrem zariadení na tryskanie suchým ľadom a strojov na výrobu suchého ľadu spoločnosť ponúka aj systémy na rekuperáciu CO2 na zachytávanie prebytočného plynu z výroby suchého ľadu a jeho využitie na výrobu ďalších peliet suchého ľadu. Pri vývoji a výrobe nových strojov a systémov kladie táto strojárska spoločnosť veľký dôraz na kvalitu, spoľahlivosť a flexibilitu svojich dodávateľov a partnerov. Preto dánska strojárska spoločnosť v roku 2021 prešla od jedného zo svojich predchádzajúcich dodávateľov pohonov ku značke NORD. Tento globálne zastúpený poskytovateľ systémov s odbornými znalosťami riešení pre viac ako 100 odvetví bol obzvlášť presvedčivý vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam a odborným znalostiam. „Spoločnosť NORD prispôsobuje svoje zariadenia našim potrebám,“ vysvetľuje Leif, vývojový inžinier CO2 v spoločnosti Cold Jet.

Decentralizovaná technológia pohonu značky NORD

Spoločnosť Cold Jet v súčasnosti používa asynchrónne motory NORD s elektronikou pohonu aj bez nej v hydraulických čerpadlách. Decentralizované meniče frekvencie NORDAC FLEX s výkonom do 22 kW sa používajú aj v chladiacich kompresoroch: Menič frekvencie NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E zaujme predovšetkým svojou flexibilitou. Jeho škálovateľné funkcie umožňujú optimálne prispôsobenie individuálnym špecifikáciám. Vďaka rozsiahlym digitálnym a analógovým vstupom a výstupom, ako aj ethernetovému modulu, ponúka vysokú kompatibilitu so všetkými bežnými riadiacimi jednotkami PLC.

Spoločnosť Cold Jet používa menič frekvencie NORDAC ON vo svojej dopravníkovej technológii. Decentralizované meniče frekvencie NORDAC <i>ON/ON+</i> sa vyznačujú kompaktným dizajnom, plnou zásuvnou konštrukciou a spoľahlivosťou. Menič NORDAC ON bol vyvinutý pre aplikácie s asynchrónnymi motormi, zatiaľ čo NORDAC ON+ bol vyvinutý pre kombináciu so synchrónnymi motormi IE5+. Meniče sú navrhnuté pre výkonový rozsah od 0,37 kW do 3,7 kW. Vďaka funkcii plug-and-play výrazne znižujú nároky na kabeláž a ponúkajú riešenie pre moderné výrobné prostredie, ktoré je nenáročné na údržbu a cenovo výhodné. Medzi ďalšie funkcie patrí zabudovaná riadiaca jednotka PLC pre PLC funkcie a funkcie súvisiace s pohonom, ako aj integrované rozhranie Ethernet. PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT možno jednoducho konfigurovať pomocou parametrov.

Výhody v skratke

„Decentralizovaná technológia pohonu spočíva v eliminácii zbytočného hluku zo skriňového rozvádzača umiestnením elektroniky pohonu blízko motora,“ vysvetľuje Nicolai, inžinier vývoja produktov v spoločnosti Cold Jet. Elektromagnetické rušenie je minimalizované krátkou vzdialenosťou medzi meničom frekvencie a motorom. Náklady na systém sa ďalej znižujú elimináciou tienených káblov. Decentralizovaná konštrukcia tiež umožňuje menšie rozvodné skrine a eliminuje potrebu dodatočného chladenia.

„Ďalším dôvodom, prečo sa spoľahnúť na decentralizovanú technológiu pohonov NORD, je to, že všetky naše stroje sú modulárne, čo nám umožňuje centrálne skladovať komponenty a potom ich zostaviť do jedného veľkého systému alebo stroja,“ pokračuje Nicolai. Montéri spoločnosti Cold Jet tiež profitujú z praktickej technológie plug-and-play decentralizovaných pohonných systémov a z toho vyplývajúcich krátkych časov inštalácie. Použitie predkonfigurovaných riešení pohonov má tiež pozitívny vplyv na celkovú bilanciu nákladov používateľa. „Okrem úspor priestoru a nákladov dosiahnutých použitím decentralizovaných pohonných jednotiek ponúkajú aj vysoký stupeň istoty plánovania do budúcnosti, pretože naši zákazníci môžu svoje systémy kedykoľvek rozšíriť – bez nutnosti vykonávať väčšie úpravy.“

Riešenia pohonov prispôsobené požiadavkám zákazníka

Spoločnosť Cold Jet používa ako komunikačný protokol EtherCAT, takže pre výrobcu strojov bolo dôležité nájsť partnera, ktorý by mohol ponúknuť vhodné riešenie pohonu a integráciu riadiacich jednotiek PLC. To bol ďalší faktor, ktorý viedol výrobcu k rozhodnutiu vybrať si spoločnosť NORD. Okrem toho sú severonemeckí experti na pohony schopní prispôsobiť svoje systémy pohonov presne potrebám svojich zákazníkov. Mnohé z prispôsobených riešení konektorov sú založené na požiadavkách riadiacich jednotiek PLC spoločnosti Cold Jet. „Spoločnosť NORD je veľmi flexibilná, čo si naozaj vážime,“ hovorí Nicolai. „Okrem toho nám NORD poskytuje vynikajúcu podporu na mieste a pomáha nám s našimi výzvami – NORD je pre nás dôležitým partnerom.“

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentralizovaný menič frekvencie

  • Rozsah výkonu: 0,37 - 3,7 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66
  • Variabilná montáž na stenu alebo na motor
  • Jednoduchá integrácia vďaka multiprotokolovému ethernetovému rozhraniu
  • Rýchle uvedenie do prevádzky riešením plug&play

NORDAC FLEX - SK 200E – menič frekvencie

Väčšia flexibilita, nižšie náklady

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 22 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnemu dizajnu
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Ďalšie informácie nájdete tu:

Pohonná elektronika

Inovatívne portfólio pohonných technológií spoločnosti NORD je možné konfigurovať prakticky pre akúkoľvek aplikáciu. Ako expert na riešenia pohonov spoločnosť NORD úzko spolupracuje so svojimi zákazníkmi, aby im poskytovala riešenia dokonale prispôsobené ich potrebám.

NORDCON

S aplikáciami NORDCON Windows a NORDCON Mobile ponúka spoločnosť NORD správny nástroj na spúšťanie prevádzky a optimalizáciu pohonov. Oba umožňujú jednoduchý prístup k elektronickým systémom pohonu, jednoduchú správu parametrov a komplexnú diagnostiku.

Súbory s popisom zariadení

Implementácia voliteľných prvkov výbavy NORDAC v automatizovaných prostrediach je obzvlášť jednoduchá vďaka príslušným súborom s popisom zariadenia (EDS, ESI, XML a GSD). Všetky relevantné súbory sú k dispozícii na priame stiahnutie – prispôsobené pre pohonné systémy NORD DRIVESYSTEMS. Efektívna konfigurácia, skrátený čas inštalácie a zvýšená produktivita jediným kliknutím.