- 0.12 kW - 7.5 kW
- 50 Nm - 700 Nm
- Надійний і довговічний завдяки міцному корпусу з сірого чавуну.
- Універсальне застосування завдяки широкому вибору розмірів і передавальних чисел.
- Простий та гнучкий монтаж завдяки кільком варіантам встановлення.
Стандартний циліндричний мотор-редуктор
Циліндричний редуктор у базовому виконанні.
Надійна класика.
Стандартний циліндричний мотор-редуктор є однією з перевірених базових компонент у продуктовій лінійці NORD. Завдяки високій точності передавання та міцному корпусу з сірого чавуну цей привід став надійною класичною позицією в портфелі NORD, що поєднує низку переваг:
- Кілька варіантів монтажу забезпечують просту інтеграцію
- Висока плавність ходу сприяє мінімальному шуму під час роботи
- Компактна конструкція вимагає мінімального простору для встановлення
- Висока ефективність та низькі вимоги до обслуговування забезпечують низькі експлуатаційні витрати
Версії продукту
- Розміри: 6
- Переклад: 1.92 - 488.07
- Доступні дво- та триступеневі варіанти.
- Редуктор із суцільним валом
- Кріплення на основі або фланцевий монтаж
- Співвісні редуктори
- Опційно доступне виконання з посиленою стороною вихідного вала.
- Різноманітні варіанти з модульного конструктора
Характеристики продукту
- Компактна конструкція забезпечує мінімальне використання простору
- Міцний, стійкий до кручення корпус із сірого чавуну забезпечує довгий ресурс роботи та мінімальне обслуговування
- Висока осьова та радіальна вантажопідйомність забезпечує надійну роботу
- Безшумний хід
- Гнучке застосування завдяки виконанням, адаптованим під конкретні умови
Варіанти та застосування
NORD постачає індивідуальні рішення для приводів – повністю «під ключ». Кожен компонент нашого модульного конструктора можна легко доповнити двигуном, редуктором, приводною електронікою та аксесуарами. Ми супроводжуємо вас персонально, допомагаючи знайти та впровадити найкраще приводне рішення для вашої задачі. Дізнайтеся тут, які можливості пропонуються для цього продукту.