Світло, камера, мотор!
Рішення для приводів у сценічній та театральній техніці
Сцени, що використовуються в теле- та радіомовленні, театрі та інших закладах, де проводяться живі виступи, потребують надійної та тихої приводної техніки, яка може безпечно працювати поруч з акторами та сценічними працівниками. Завіси, подіуми та сценічні конструкції повинні обертатися, підійматися та переміщуватися у потрібні положення непомітно для глядачів і без створення небезпеки для виконавців та сценічного персоналу. Над головами акторів переміщуються тонни вантажу, тому вимоги до безпечних приводів, конструкцій, що відповідають стандартам, та довговічних систем є відповідно високими.
NORD DRIVESYSTEMS — досвідчений партнер у сфері кіно, телебачення та живих виступів. Наші приводні рішення відповідають вимогам стандартів DIN 56950 та BGV C1, забезпечуючи максимальну експлуатаційну надійність та приводи, розроблені для особливих умов роботи на сцені. З огляду на те, що електромеханічна приводна техніка набуває все більшого значення у сценічному будівництві, системи приводів NORD, що не потребують особливого технічного обслуговування, прості в монтажі та тихі, мають вирішальне значення для безперебійного виробництва.
Завдяки спільній розробці, скороченню кількості варіантів та енергоефективній технології частотно-регульованих приводів компанія NORD співпрацює з вами для розробки рішень, які можна точно керувати окремо або групами, щоб ефективно гармоніювати зі сценічними процесами. Крім того, приводи NORD підтримують художню постановку, спрощують експлуатацію та послідовно відповідають високим вимогам безпеки галузі.
Застосування
- Підйомники та блоки в підвісному приміщенні
- Верхнє сценічне обладнання для завіс, задників та освітлювальних мостів
- Нижнє сценічне обладнання для підйомних платформ та підйомників для оркестру
- Обертові та розсувні сцени
- Пристрої для підйому та опускання декорацій
- Пристрої для поперечного переміщення сценічних декорацій
- Рухомі платформи та змінні сценічні зони
- Фермові системи для освітлення, звуку та сценічної техніки
- Технології шоу та спецефектів
Перевірені рішення для приводів від одного виробника
Технології приводів NORD можна знайти, зокрема, у таких закладах:
- Сцени для прямих трансляцій (США)
- Театри та заклади сценічного мистецтва (США)
- Круїзні лайнери (США)
- Фрідріхспаласт, Берлін (Німеччина)
- Музичний театр Білефельда (Німеччина)
- Комедійний театр Мадрида (Іспанія)
- Державна опера Праги (Чехія)
- Олександрійський театр та оперний театр «Марлінський II» у Санкт-Петербурзі (Росія)
- Національний театр Пекіна (Китай)
- Мистецький центр Coex у Сеулі (Південна Корея)
- Театр «Опал» на борту круїзного лайнера «Оазіс» (Фінляндія)
Приводні рішення для верхнього сценічного обладнання: точні, тихі та безпечні
У сценічній вежі підйомники для точкових і перспективних механізмів переміщують вантажі вагою в кілька тонн безпосередньо над артистами та технічним персоналом, що пред'являє найвищі вимоги до приводних систем. Підйомники повинні бути точно керованими, забезпечувати легко повторювані функції та бути захищеними від ненавмисного руху.
Правила DGUV 17 та DIN EN 17206 встановлюють чіткі стандарти щодо конструкції, архітектури гальмування та загальної схеми всього приводного ланцюга. Компанія NORD DRIVESYSTEMS розуміє та повністю відповідає цим вимогам завдяки багаторічній співпраці з театрами та фахівцями з автоматизації. Наші приводи для підйомних систем забезпечують:
- Стабільність
- Високу вантажопідйомність
- Дублюючі пружинні гальма для максимальної безпеки
- З'єднання з точним приляганням та відмовостійкі муфти
- Тиху роботу для безперебійного виконання
- Точне керування за допомогою досконалої технології VFD
Крім того, приводні рішення NORD є компактними, що дозволяє безперешкодно інтегрувати їх над сценічною зоною — навіть у приміщеннях з дуже обмеженим простором. Результатом є надійна конструкція системи, яка підвищує як безпеку експлуатації, так і творчу гнучкість.
Приводні рішення для сценічного обладнання: потужні приводи для подіумів, обертових сцен та опускальних механізмів
Складні приводні системи часто працюють у обмеженому просторі під сценою. Підйомні платформи, підйомники для оркестру, поворотні столи та механізми опускання повинні безпечно переносити важкі, часто синхронізовані навантаження. Ці системи створені для роботи в таких екстремальних умовах, залишаючись при цьому непомітними для глядачів.
Приводні рішення NORD для сценічного обладнання — це поєднання:
- компактних редукторів з високим крутним моментом
- міцних корпусів
- точної технології керування
- функцій, орієнтованих на безпеку, відповідно до чинних стандартів.
NORD DRIVESYSTEMS постачає мотор-редуктори та частотні перетворювачі, які оптимально відповідають цим вимогам, здатні витримувати високі осьові та радіальні навантаження та надійно працювати навіть під постійним навантаженням. Варіанти двигунів з оптимізованим рівнем шуму, приводи без вентиляторів та оптимізовані системи керування гальмами також сприяють тихій роботі сцени.
Приводні рішення для систем освітлення: безпечний рух при компактних розмірах
Системи освітлення, ферми та сценічні конструкції повинні переміщатися точно та тихо, часто знаходячись у надзвичайно обмеженому просторі над сценою. Водночас системи, що переміщують ці важкі елементи, вимагають максимальної експлуатаційної надійності для постійного збереження контролю.
NORD DRIVESYSTEMS підтримує цю галузь за допомогою приводів з широкими можливостями конфігурації, розроблених для задоволення вимог систем освітлення. Наші рішення відповідають вимогам безпеки сучасної сценічної техніки та можуть бути гнучко інтегровані в існуючі фермові та освітлювальні системи.
- Компактні конструкції для низьких висот та вузьких фермових конструкцій
- Тихі редукторні двигуни для майже безшумного переміщення
- Резервні гальмівні системи для безпечного позиціонування
- Гнучка інтеграція в тимчасові та постійні освітлювальні мости
Надійні приводні компоненти для сценічної техніки
NORD постачає ефективні приводи, що відповідають найновішим енергетичним стандартам, поєднуючи міцну конструкцію та інтелектуальну технологію керування. Наші рішення розроблені з урахуванням тривалого терміну експлуатації, високої доступності та суворих вимог безпеки сценічної техніки – включаючи резервні гальмівні системи, надійні класи захисту та конструкцію, що відповідає стандартам.
Паралельний редукторний двигун UNICASE
Редукторний двигун з компактною конструкцією
Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE
Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом
NORDAC ON SK 300P
NORDAC FLEX — SK 200E
Децентралізований перетворювач частоти
NORDAC PRO SK 500E
Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі
DTS2
Максимальна гнучкість у невеликих приміщеннях
Компанія DTS2 реалізувала у театрі «Theater aan het Spui» в Гаазі надсучасну сценічну установку, незважаючи на мінімальний простір для монтажу під стелею. Близько 40 компактних та високопродуктивних приводів NORD забезпечують надійний, тихий та безпечний рух мостів, підйомників для декорацій та ланцюгових талів.
Завдяки використанню конічно-циліндричних та паралельновальних редукторів у цьому проєкті було досягнуто максимальної свободи руху при дотриманні найвищих стандартів безпеки. Результатом стала вдала комбінація сценічного досвіду, інженерних знань та точно налаштованої приводної техніки.
Переглянути повну референцію
Нам потрібен був надійний партнер, який зможе розробити для нас найкраще можливе рішення, який розуміє особливі вимоги сценічної техніки, а також добре знається на таких питаннях, як безпека та законодавчі норми. Компанія NORD підтримувала нас протягом усього проекту з великою відданістю та всебічною експертизою. Технічна підтримка та сервісне обслуговування, що надаються компанією NORD, справді вражають.
ShowFab
Шоу має тривати
ShowFab з Ферфілда, Нью-Джерсі, є виробником на замовлення для креативних ринків. Заснована в 1986 році, компанія обслуговує бродвейські шоу, новинні програми та трансляції спортивних подій, пропонуючи широкий асортимент яскравих, привабливих дисплеїв та конструкцій.
Одним із прикладів цього став проект для популярної спортивної мережі. Коли компанію попросили спроектувати, побудувати та встановити телевізійну кабіну та системи освітлення для нового об'єкта клієнта в Каліфорнії, ShowFab звернулася до NORD за гальмівними двигунами, необхідними для приводу металевих зварних конструкцій, що мали висіти зверху.
Переглянути повну референцію
Ми дуже рідко будуємо одну й ту саму машину двічі. Кожна з них розробляється індивідуально, щоб відповідати дуже конкретним потребам. У цьому завжди є свої виклики, але ми не мали жодних проблем з жодною частиною проекту, за яку відповідала компанія NORD.
Театр Дуйсбурга
Модернізація з акцентом на надійність та безпеку
У Театрі Дуйсбурга було проведено комплексну модернізацію систем управління та автоматизації сценічного обладнання. Понад 100 приводів у верхній та нижній механіці тепер функціонально керуються за допомогою системи, що відповідає вимогам SIL 3, від спеціалізованої компанії UNICAN, яка включає потужне програмне забезпечення, консолі HMI, сучасні контролери осей та численні шафи управління, оснащені частотними перетворювачами серії SK 535E від NORD DRIVESYSTEMS. Інтуїтивне керування за допомогою сенсорного екрану та точне програмування вистав забезпечують безперебійну роботу за лаштунками.
Переглянути повну референціюДокументи
Натхненні вашими вимогами
На сцені кожен рух має значення. Технологія, що працює за лаштунками, повинна діяти непомітно та з дотриманням абсолютної безпеки. Компанія NORD DRIVESYSTEMS розуміє особливі вимоги до верхнього та нижнього обладнання, виклики, пов’язані з обмеженим простором для монтажу, а також відповідальність за точне та безпечне переміщення надзвичайно важких вантажів. Наші приводні рішення розроблені відповідно до високих стандартів безпеки галузі та налаштовані під потреби вашого майданчика.
Хочете дізнатися, яке рішення NORD найкраще підходить для вашої стратегії сценічної техніки? Зв'яжіться з нами, щоб поспілкуватися з нашими експертами в галузі — ми приділимо час, щоб зрозуміти ваші вимоги та запропонувати рішення, на яке ви зможете покладатися протягом багатьох років.
Зв'яжіться з нами
Виставки та події
NORD бере участь у виставках та галузевих заходах по всьому світу. Завітайте до наших стендів, щоб дізнатися більше про комплексні рішення для приводів, які пропонує NORD DRIVESYSTEMS, та обговорити ваш наступний проект.
| Країна | Виставка | Місто | Дата | Зал | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |