NORDAC FUSION

Інтеграція двигуна та перетворювача частоти з децентралізованим NORDAC ON

NORDAC FUSION — це компактне рішення для динамічних застосувань. Система, що складається з децентралізованого частотного перетворювача NORDAC ON/ON+ та асинхронного двигуна IE3 або синхронного двигуна з постійними магнітами IE5+, об'єднує приводну електроніку та двигун у функціонально узгоджений блок із системною потужністю до 3,7 кВт.

Результатом є компактна, повністю роз'ємна система приводу для настінного або моторного монтажу, яка зменшує витрати на встановлення та водночас забезпечує високу продуктивність. Незалежно від того, чи це асинхронний двигун для стандартних горизонтальних конвеєрних ліній, чи синхронний двигун з постійними магнітами з бездатчиковим регулюванням для особливо енергоефективних застосувань: NORDAC FUSION пропонує відповідну комбінацію.

Компоненти системи NORDAC FUSION

NORDAC FUSION базується на чітко структурованій системній концепції: децентралізовані частотні перетворювачі серії NORDAC ON у поєднанні з потужними двигунами IE3 або IE5+. Кожен варіант функціонально узгоджений і доступний як системне рішення.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON для приводів IE3
  • Потужність системи NORDAC FUSION: до 3,2 кВт
  • Функціональна безпека
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 безпечні входи та виходи

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ для приводів IE5+
  • Потужність системи NORDAC FUSION: до 3,7 кВт
  • Функціональна безпека
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 безпечні входи та виходи

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE для приводів IE5+ (без вентиляції)
  • Потужність системи NORDAC FUSION: до 1,5 кВт
  • Конструкція, що витримує мийку

<h3>Асинхронний двигун IE3</h3>

  • Клас ефективності IE3
  • Потужність системи NORDAC FUSION: до 3,2 кВт

<h3>Синхронний двигун з постійними магнітами IE5+ (TENV)</h3>

  • Найвища ефективність
  • Потужність системи NORDAC FUSION: до 1,5 кВт
  • Безвентиляційний та гігієнічний

<h3>Синхронний двигун з постійними магнітами IE5+ (TEFC)</h3>

  • Найвища ефективність
  • Потужність системи NORDAC FUSION: до 3,7 кВт
  • З вентиляторним охолодженням

Ваші переваги з NORDAC FUSION

Завдяки вбудованій функціональній безпеці, багатошаровому Ethernet та концепції Plug-and-Play систему можна легко інтегрувати в існуючі архітектури управління та безпеки.

Більше функцій з меншими зусиллями – та максимальна гнучкість у проектуванні установок

  • Різноманітність систем з двигунами IE3 та IE5+
    NORDAC FUSION поєднує частотний перетворювач з асинхронними двигунами IE3 (технологія ASM в IE3, оптимізована для перетворювача) або синхронними двигунами з постійними магнітами IE5+ (технологія PMSM, вентильована та невентильована в IE5+).
  • Plug-and-Play
    Повністю підключається для живлення та комунікації. Завдяки попередньому налаштуванню система швидко готова до роботи, що значно скорочує час монтажу та введення в експлуатацію.
  • Вбудований ПЛК
    Вбудований ПЛК здійснює попередню обробку параметрів приводу та даних датчиків, пов'язаних з приводом. Одночасно аналізуються робочі стани приводу.
  • Максимальна мережева сумісність з Multi Stack Ethernet
    NORDAC ON підтримує PROFINET, EtherCAT та EtherNet/IP. Це дозволяє гнучко інтегрувати систему в різні архітектури управління.
  • Просте проектування завдяки стандартизованим системним рішенням
    Стандартизовані комбінації двигунів та перетворювачів зменшують різноманітність варіантів та спрощують проектування, закупівлю та документацію.

alt

  • Висока щільність потужності
    Система приводу відрізняється компактною конструкцією та невеликою вагою. Таким чином, NORDAC FUSION особливо підходить для застосувань з обмеженим монтажним простором.
  • Гнучкі можливості монтажу
    Децентралізований частотний перетворювач можна встановлювати як на двигуні, так і на стіні. Це збільшує свободу у проектуванні машин та установок.
  • Регулювання CFC з відкритим контуром
    У поєднанні з синхронними двигунами IE5+ бездатчикове регулювання (PMSM) забезпечує високу динаміку – без додаткових датчиків обертання. Це економить витрати та зменшує кількість компонентів.
  • Вбудовані цифрові входи та виходи
    Завдяки 4 цифровим входам та 2 цифровим виходам доступно достатньо можливостей підключення для функцій, пов'язаних з приводом, – без зовнішніх розширень.
  • Готовність до експлуатації в складних умовах
    NORDAC FUSION придатний для роботи при низьких температурах до -30 °C і доступний у класах захисту IP55, IP66, а також опціонально IP69.

NORDAC FUSION з NORDAC ON PURE та NXD tupH®

Для особливо складних умов експлуатації NORDAC FUSION також доступнийу версії NORDAC ON PURE. Покриття NXD tupH® надійно захищає алюмінієвий корпус в умовах екстремального миття під тиском. Завдяки спеціальному покриттю утворюється тверда, безпориста та корозієстійка поверхня, стійка до кислот і лугів.

Ваша перевага: високий рівень гігієни, швидке очищення та довговічні, надійні приводні рішення.

Усі деталі в одному місці

У брошурі ви знайдете стислий огляд концепції системи NORDAC FUSION: доступні комбінації двигунів і частотних перетворювачів, діапазони потужності, технічні особливості та можливості застосування.

Завантажте всю інформацію у форматі PDF і дізнайтеся про переваги децентралізованого приводного рішення в деталях.

Завантажити брошуру зараз

Компактна приводна техніка для пакувальної промисловості

Frederiksons Verkstads AB (Швеція)

Для своїх сучасних пластикових ланцюгових конвеєрів у пакувальній промисловості компанія Fredriksons використовує NORDAC FUSION: асинхронні двигуни IE3 від NORD у поєднанні з вбудованим частотним перетворювачем NORDAC ON.

Децентралізоване рішення «plug-and-play» відрізняється компактною конструкцією, вбудованим багатопротокольним інтерфейсом Ethernet та зменшеною кількістю варіантів – ідеально підходить для установок з обмеженим простором у виробництві харчових продуктів та напоїв.

Довідкова інформація

Завдяки численним перевагам продукції NORD ми змогли значно зменшити кількість варіантів приводів у наших системах та істотно скоротити наші складські запаси.

NORDCON

Додаток NORDCON для Windows та мобільний додаток NORDCON від компанії NORD — це зручні інструменти для швидкого введення в експлуатацію та для ефективної оптимізації приводів. Обидва рішення забезпечують легкий доступ до електронних систем приводу, просте керування параметрами та широкі можливості діагностики.

Дізнайтесь більше >

Разом знайдемо відповідне рішення для приводу

Наші експерти допоможуть вам у виборі та проектуванні NORDAC FUSION – відповідно до вашого застосування та умов навколишнього середовища.

Зв'яжіться з нами та отримайте індивідуальну консультацію. Скористайтеся нашою глобальною присутністю, галузевим ноу-хау та компетенцією в області децентралізованих приводних систем. Разом ми реалізуємо ваше оптимальне рішення для приводу з NORDAC FUSION.

Додаткову інформацію можна знайти тут:

Керування CFC open-loop Injection

Інноваційний метод забезпечує безсенсорне керування навіть для динамічних застосувань, демонструючи при цьому високу перевантажувальну здатність та динамічність. Система CFC open-loop Injection підходить для керування усіма синхронними двигунами з постійними магнітами NORD.

Функціональна безпека

Функціональна безпека мінімізує ризики, які створюють різні функції машини для людей, виробництва та навколишнього середовища. Частотні перетворювачі NORD можна інтегрувати в безпечну систему в рамках існуючої мережі Industrial Ethernet за допомогою PROFIsafe або FSoE.

NXD BASIC® та NXD tupH®

Покриття NXD було спеціально розроблено для алюмінію. Воно надає алюмінієвим поверхням підвищену корозійну стійкість та забезпечує ефективне використання алюмінієвих компонентів у складних системах та в екстремальних умовах експлуатації, зокрема у середовищах з інтенсивним миттям.