Logan Teleflex

Привідні системи для аеропортів

Протягом багатьох років компанія Logan Teleflex, яка є сегментом Daifuku Airport Technologies, шукала рішення розподільчого керування для своїх систем обробки багажу.

Logan Teleflex

В центрі уваги – замовник

Більше 70 років Daifuku Airport Technologies, бізнес-підрозділ Daifuku Co., Ltd. займається розробкою сучасних автоматизованих установок для транспортування. Після об'єднання з BCS Group, Daifuku Logan, Elite Line Services, Jervis B Webb та Logan Teleflex, Daifuku Airport Technologies вдалося стати постачальником міжнародного класу для аеропортів у всьому світі. Величезний вибір продукції та послуг у поєднанні з великими знаннями та ресурсами у глобальному масштабі забезпечує інновації систем транспортування багажу та рішень у сфері експлуатації та технічного обслуговування обладнання аеропортів.

У центрі уваги – проєкт

Більше 100 мотор-редукторів у системі транспортування багажу, що поставляються компанією NORD Drivesystems. Велика кількість стрічкових конвеєрів оснащено або циліндро-конічними мотор-редукторами серії 90.1, або 2-ступінчастими циліндроконічними мотор-редукторами 92.1/93.1, багато з яких мають децентралізоване привідне керування.

  • Економічність;
  • Легкість монтажу;
  • Легкість техобслуговування та підтримки.

Завдання проєкту

При нещодавній реновації авіатерміналу США у проєкті спочатку передбачалося централізоване управління. Після обговорення з консультантом щодо систем транспортування багажу в рамках цього проєкту, дізнавшись про технічне рішення NORD, компанія Daifuku запропонувала аеропорту децентралізований варіант управління.

Установки для транспортування багажу в аеропортах – це багатокомпонентні структури із складних конвеєрних ліній, які мають працювати на високому рівні точності та надійності. Завдяки здатності індивідуально адаптувати не тільки механічну техніку, а й електронні засоби керування, рішення NORD – це комплексна інженерна система, яка відповідає всім вимогам умов застосування.

Вбудований динамічний контролер гальма необхідний сегментах очікування (черги) конвеєра системи транспортування багажу. Він служить для швидкого запуску та зупинки конвеєрів під час переміщення багажу системою. Для кожного типорозміру рами двигуна NORD є безліч типорозмірів гальма та варіантів оснащення. Гальмівні двигуни NORD із приводами змін. струму з децентралізованим керуванням забезпечені гальмівним випрямлячем, вбудованим безпосередньо в привод змінного струму. Це усуває необхідність у стандартних гальмівних випрямлячах та пов'язаних з ними релейних схемах керування гальмом.

Система транспортування багажу об'єднала сотні мотор-редукторів. Центральна шафа управління зажадала наявності індивідуальної кабельної проводки для кожного мотор-редуктора протягом всієї конвеєрної системи. Це означало великі витрати часу на процес підключення та введення в експлуатацію. Запропоновані компанією NORD децентралізовані приводи змінного струму та швидкоз'ємні з'єднання M12 дозволили спростити підключення.

"У наших проєктах ми майже завжди працюємо тільки з NORD", - говорить Гері Даунс, заступник керівника відділу збуту Logan Teleflex, підкреслюючи економічність продукції NORD і гнучкість вибору варіантів згідно з конкретними системними вимогами.

Втілене рішення

За рахунок високоякісних привідних систем, що включають мотор-редуктори з вбудованим децентралізованим керуванням, NORD DRIVESYSTEMS пропонує надійне та економічне рішення згідно з особливими вимогами до обладнання для транспортування багажу в аеропортах. "Передусім нас зацікавило те, що у NORD модулі входів/виходів разом з перетворювачем частоти повністю інтегровані в мотор-редуктор", - говорить Даунс. Вбудована електромагнітна привідна система, оснащена швидкоз'ємними з'єднаннями, забезпечила можливість попереднього монтажу у складальному цеху Daifuku, що мінімізувало витрати на збирання та електропідключення на об'єкті. Крім того, попередній монтаж дозволив заощадити час під час підключення та введення в експлуатацію системи.

Модульна конструкція NORD також має переваги з точки зору організації технічного обслуговування та підтримки у справності систем багажу аеропорту. «Для мене головне у цьому проєкті – злагоджена робота без сюрпризів. Він один із найбезпроблемніших у моєму житті», – каже Аарон Томпсон, регіональний менеджер зі збуту NORD.

Циліндро-конічні та 2-ступінчасті циліндро-конічні мотор-редуктори, що поставляються в рамках цього проєкту, включали перетворювачі частоти NORD SK 200E для високої точності та контролю руху системи транспортування багажу.

Наступні характеристики були обрані, щоб додатково підвищити рівень безпеки та скоротити обсяг кріплення та кабельної техніки для електропідключення системи багажу:

Захисний ланцюг безпечного вимкнення крутного моменту (STO): це спосіб захисту в аварійній ситуації, який відключає живлення 24 В для транзисторів, що викликає подачу вихідного сигналу широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) для двигуна. При спрацьовуванні ланцюга STO перетворювач частоти не зможе керувати двигуном доти, доки STO не повернеться у вихідний стан.

Мережеве керування DeviceNET™: приводом змінного струму управляє централізований ПЛК через мережу зв'язку DeviceNET™. Це дозволяє скоротити обсяг кабельного підключення, оскільки зникає необхідність підведення кабелю до кожного перетворювача частоти. Крім того, забезпечена підвищена роздільна здатність зворотного зв'язку від перетворювача частоти для аналізу в ПЛК.

Селекторний перемикач локальн./ВИМК./віддал.: перемикач дозволяє експлуатувати перетворювач частоти в локальному/ручному режимі. У разі збою в мережі DeviceNET™ або пошкодження кабелю живлення привід змінного струму можна перевести в режим ручного керування за допомогою перемикача, встановленого на цьому приводі.

Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE

Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Висока щільність потужності
  • Невибагливість у догляді та тривалий термін експлуатації
  • Високі радіальні та осьові навантаження

NORDAC FLEX — SK 200E

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,25 — 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: кріплення до стіни або на двигуні
  • Гнучке регулювання завдяки модульній конструкції
  • Висока функціональність для широкого спектру застосувань

NORDBLOC.1 Мотор із конічно-циліндричною шестернею

Конічно-циліндрична зубчаста передача з корпусом із високоміцного алюмінієвого сплаву

  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • Висока радіальна та осьова несуча здатність забезпечує безпечну експлуатацію
  • Можливість миття під тиском; доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Легка вага завдяки алюмінієвому корпусу

Стандартні асинхронні двигуни

Асинхронні двигуни

  • 0.12 kW — 55 kW
  • Клас захисту: можна вільно обирати, а отже, індивідуально адаптувати
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Класи енергоефективності IE1 — IE4
  • Гнучке регулювання завдяки різноманітним варіантам двигунів

A6030 - Брошура про застосування A6030 — Системи приводу для систем транспортування багажу


A6030 - Брошура про застосування A6030 — Системи приводу для систем транспортування багажу
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S5210 - Простір рішень LogiDrive


S5210 - Простір рішень LogiDrive
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: